(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Rodamiento rígido de bolas: una hilera, pulgadas, complemento completo, serie RM

Rodamiento rígido de bolas: una hilera, pulgadas, complemento completo, serie RM

Características:

· Dimensionado en pulgadas nominales

· Mecanizado con precisión y tratado térmicamente para una larga vida útil

· Galvanizado para protección contra la corrosión.

· Construcción completa

· Diseñado para cargas livianas y velocidades de hasta 1,200 RPM

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado


Número de Parte
SRM032204BF18
SRM042804BF18
SRM043205BF18
SRM043404BF18
SRM052804BF18
SRM053406BF18
SRM054105BF18
SRM062804BF18
SRM063005BF18
SRM063205BF18
SRM063406BF18
SRM072804BF18
SRM084105BF18
SRM084807BF18
SRM085609BF18
SRM104807BF18
SRM125208BF18
SRM125609BF18
SRM166408BF18
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Capacidad de carga dinámica básica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
1 Pieza(s)

7 Días

4.8 (3/16")17.5 (11/16")6.4 (1/4")14681468
1 Pieza(s)

9 Días

6.4 (1/4")22.4 (7/8")6.4 (1/4")17931793
1 Pieza(s)

9 Días

6.4 (1/4")25.4 (1")8.1 (5/16")23632363
1 Pieza(s)

7 Días

6.4 (1/4")26.9 (1-1/16")6.4 (1/4")25272527
1 Pieza(s)

7 Días

8.1 (5/16")22.4 (7/8")6.4 (1/4")18911891
1 Pieza(s)

7 Días

8.1 (5/16")26.9 (1-1/16")9.7 (3/8")26782678
1 Pieza(s)

7 Días

8.1 (5/16")32.5 (1-9/32")8.1 (5/16")35063506
1 Pieza(s)

7 Días

9.7 (3/8")22.4 (7/8")6.4 (1/4")19801980
1 Pieza(s)

7 Días

9.7 (3/8")23.9 (15/16")8.1 (5/16")19801980
1 Pieza(s)

7 Días

9.7 (3/8")25.4 (1")8.1 (5/16")24602460
1 Pieza(s)

7 Días

9.7 (3/8")26.9 (1-1/16")9.7 (3/8")28252825
1 Pieza(s)

7 Días

11.2 (7/16")22.4 (7/8")6.4 (1/4")19801980
1 Pieza(s)

7 Días

12.7 (1/2")32.5 (1-9/32")8.1 (5/16")39153915
1 Pieza(s)

9 Días

12.7 (1/2")38.1 (1-1/2")11.2 (7/16")59085908
1 Pieza(s)

9 Días

12.7 (1/2")44.5 (1-3/4")14.5 (9/16")62286228
1 Pieza(s)

7 Días

16 (5/8")38.1 (1-1/2")11.2 (7/16")59085908
1 Pieza(s)

7 Días

19.1 (3/4")41.4 (1-5/8")9.7 (3/8")65756575
1 Pieza(s)

7 Días

19.1 (3/4")44.5 (1-3/4")14.5 (9/16")68956895
1 Pieza(s)

Presupuesto

25.4 (1")50.8 (2")12.7 (1/2")77277727

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pelota Material del anillo interno / externo Acero Forma del anillo exterior Estándar
Dirección de carga Radial Número de filas de anillo de canalización Single Track Estándares de tamaño Serie en pulgadas
Material del elemento rodante Acero

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico