(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Rodamiento de bolas de inserción - carcasa con bridas, una hilera, pulgadas, serie 6900

Rodamiento de bolas de inserción - carcasa con bridas, una hilera, pulgadas, serie 6900

El rodamiento de la serie 6900 consta de un rodamiento semiesmerilado de doble sellado con un aro interior extendido. Se suministra con dos tornillos de fijación y una carcasa con brida diseñada para montaje empotrado. Los rodamientos se suministran montados en la carcasa. Hay unidades con y sin bridas disponibles en stock.

La carcasa con bridas de acero prensado proporciona un medio seguro pero económico para mantener el rodamiento en su lugar. Aunque estas unidades no son del tipo autoalineante, se adaptarán a una cantidad limitada de desalineación angular.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado



Número de Parte
N6906BTNTG18
N6906TNTG18
N6908BTNTG18
N6908TNTG18
N6910BTNTG18
N6910TNTG18
N6912BTNTG18
N6912TNTG18
N6916BTNTG18
N6916TNTG18
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma del anillo exterior ID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Capacidad de carga dinámica básica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
1 Pieza(s)

9 Días

Estándar9.7 (3/8")23.1 (29/32")17.5 (11/16")13352580
1 Pieza(s)

16 Días

-9.7 (3/8")23.1 (29/32")17.5 (11/16")13352580
1 Pieza(s)

9 Días

Estándar12.7 (1/2")41.4 (1-5/8")25.4 (1")44937162
1 Pieza(s)

9 Días

-12.7 (1/2")41.4 (1-5/8")25.4 (1")44937162
1 Pieza(s)

9 Días

Estándar16 (5/8")41.4 (1-5/8")25.4 (1")44937162
1 Pieza(s)

9 Días

-16 (5/8")41.4 (1-5/8")25.4 (1")44937162
1 Pieza(s)

9 Días

Estándar19.1 (3/4")50.8 (2")26.9 (1-1/16")60068319
1 Pieza(s)

9 Días

-19.1 (3/4")50.8 (2")26.9 (1-1/16")60068319
1 Pieza(s)

9 Días

Estándar25.4 (1")50.8 (2")26.9 (1-1/16")60068319
1 Pieza(s)

9 Días

-25.4 (1")50.8 (2")26.9 (1-1/16")60068319

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pelota Material del anillo interno / externo Acero Dirección de carga Radial
Número de filas de anillo de canalización Single Track Estándares de tamaño Serie en pulgadas Material del elemento rodante Acero

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico