(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodamiento de bolas, con bridas, una hilera, pulgadas, complemento completo, serie FSRM

Rodamiento de bolas, con bridas, una hilera, pulgadas, complemento completo, serie FSRM

Características:

· Dimensionado en pulgadas nominales

· Brida para facilitar el montaje

· Mecanizado con precisión y tratado térmicamente para mayor durabilidad.

· Galvanizado para protección contra la corrosión.

· Construcción completa

· Diseñado para cargas livianas y velocidades de hasta 1,200 RPM

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado



Número de Parte
FSRM042205BF18
FSRM042805BF18
FSRM052805BF18
FSRM063407BF18
FSRM063608BF18
FSRM073407BF18
FSRM084811BF18
FSRM085610BF18
FSRM1048071BF18
FSRM1256091BF18
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Capacidad de carga dinámica básica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
1 Pieza(s)

9 Días

6.4 (1/4")17.5 (11/16")8.1 (5/16")14681468
1 Pieza(s)

Presupuesto

6.4 (1/4")22.4 (7/8")8.1 (5/16")17931793
1 Pieza(s)

7 Días

8.1 (5/16")22.4 (7/8")8.1 (5/16")18911891
1 Pieza(s)

9 Días

9.7 (3/8")26.9 (1-1/16")12.7 (1/2")28252825
1 Pieza(s)

9 Días

9.7 (3/8")28.7 (1-1/8")11.2 (7/16")28252825
1 Pieza(s)

9 Días

11.2 (7/16")26.9 (1-1/16")11.2 (7/16")28252825
1 Pieza(s)

9 Días

12.7 (1/2")38.1 (1-1/2")12.7 (1/2")59085908
1 Pieza(s)

7 Días

12.7 (1/2")44.5 (1-3/4")16 (5/8")62286228
1 Pieza(s)

9 Días

16 (5/8")38.1 (1-1/2")12.7 (1/2")59085908
1 Pieza(s)

9 Días

19.1 (3/4")44.5 (1-3/4")16 (5/8")68956895

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pelota Material del anillo interno / externo Acero Forma del anillo exterior Con brida
Dirección de carga Radial Número de filas de anillo de canalización Single Track Estándares de tamaño Serie en pulgadas
Material del elemento rodante Acero

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico