(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamiento de bolas de inserción, una hilera, pulgadas, serie ER

Rodamiento de bolas de inserción, una hilera, pulgadas, serie ER

Características:

· Sello "DL" exclusivo y resistente:

· Dos orificios de lubricación permiten reengrasar:

· Dos tornillos de fijación con punta de copa moleteada ofrecen una excelente resistencia al aflojamiento en condiciones de vibración:

· Pistas de acero de aleación de cromo SAE 52100 totalmente rectificadas:

· El acabado de óxido negro proporciona mayor resistencia a la corrosión

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado



Número de Parte
ER10
ER12
ER16
ER19
ER20
ER23
ER24
ER31
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Capacidad de carga dinámica básica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
1 Pieza(s)

9 Días

16 (5/8")47 (1-27/32")31.8 (1-1/4")658412722
1 Pieza(s)

9 Días

19.1 (3/4")47 (1-27/32")31.8 (1-1/4")658412722
1 Pieza(s)

9 Días

25.4 (1")52.1 (2-3/64")35.1 (1-3/8")787413990
1 Pieza(s)

9 Días

30.2 (1-3/16")62 (2-7/16")38.1 (1-1/2")1127719395
1 Pieza(s)

9 Días

31.8 (1-1/4")72.4 (2-27/32")42.2 (1-21/32")1534725600
1 Pieza(s)

9 Días

36.6 (1-7/16")72.4 (2-27/32")42.2 (1-21/32")1534725600
1 Pieza(s)

9 Días

38.1 (1-1/2")79.5 (3-1/8")49.3 (1-15/16")1790529070
1 Pieza(s)

9 Días

49.3 (1-15/16")90.2 (3-35/64")52.1 (2-3/64")2335435141

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pelota Material del anillo interno / externo Acero Dirección de carga Radial
Número de filas de anillo de canalización Single Track Estándares de tamaño Serie en pulgadas Material del elemento rodante Acero

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico