(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Rodamiento de bolas de inserción: una hilera, pulgadas, serie 7600

Rodamiento de bolas de inserción: una hilera, pulgadas, serie 7600

Los rodamientos de la serie 7600 son rodamientos radiales de tipo retenedor de una hilera de construcción similar a los rodamientos de la serie 1600. Incorporan un sello de contacto de un solo labio altamente eficiente con protector metálico. Los anillos interior y exterior están torneados de acero cromado y, después de un cuidadoso tratamiento térmico, los anillos endurecidos se rectifican con precisión para alcanzar tolerancias estrechas. El aro interior está extendido y contiene tornillos de fijación, mientras que el rodamiento de la serie 7500 no.

Los rodamientos de la serie 7600 se recomiendan para aplicaciones que requieren la precisión de rotación y el rendimiento silencioso de los rodamientos de grado de precisión de límite cercano, y donde se requiere un sello superior para retener el lubricante y mantener el rodamiento libre de polvo y suciedad.

Normalmente con doble sellado (tipo DL), los rodamientos de la serie 7600 se pueden producir bajo pedido con sellos en un solo lado (tipo SL) o sin sellos (tipo NL). Los rodamientos con doble sellado están engrasados ​​de serie; sin embargo, todos los tipos pueden equiparse con o sin empaquetadura de grasa, según se desee. Todos los tipos están provistos de una ranura para anillo elástico, con el anillo elástico montado en el rodamiento como opción.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado







Número de Parte
7608DLGTNTG18
7609DLGTNTG18
7610DLGTNTG18
7610DLTNTG18
7611DLGTNTG18
7612DLGTNTG18
7612DLTNTG18
7613DLGTNTG18
7614DLGTNTG18
7615DLGTNTG18
7616DLGTNTG18
7616DLTNTG18
7617DLGTNTG18
7618DLGTNTG18
7620DLGTNTG18
7620DLTNTG18
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Capacidad de carga dinámica básica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
1 Pieza(s)

9 Días

12.7 (1/2")44.5 (1-3/4")16 (5/8")115444560
1 Pieza(s)

7 Días

14.5 (9/16")44.5 (1-3/4")16 (5/8")115444560
1 Pieza(s)

9 Días

16 (5/8")44.5 (1-3/4")16 (5/8")115444560
1 Pieza(s)

7 Días

16 (5/8")44.5 (1-3/4")16 (5/8")115444560
1 Pieza(s)

7 Días

17.5 (11/16")44.5 (1-3/4")16 (5/8")115444560
1 Pieza(s)

9 Días

19.1 (3/4")44.5 (1-3/4")16 (5/8")456011544
1 Pieza(s)

9 Días

19.1 (3/4")44.5 (1-3/4")16 (5/8")456011544
1 Pieza(s)

7 Días

20.6 (13/16")50.8 (2")16 (5/8")132126006
1 Pieza(s)

9 Días

22.4 (7/8")50.8 (2")16 (5/8")132126006
1 Pieza(s)

7 Días

23.9 (15/16")50.8 (2")16 (5/8")132126006
1 Pieza(s)

9 Días

25.4 (1")50.8 (2")16 (5/8")132126006
1 Pieza(s)

9 Días

25.4 (1")50.8 (2")16 (5/8")600613212
1 Pieza(s)

7 Días

26.9 (1-1/16")65.3 (2-9/16")19.1 (3/4")2384311655
1 Pieza(s)

9 Días

28.7 (1-1/8")65.3 (2-9/16")19.1 (3/4")2384311655
1 Pieza(s)

9 Días

31.8 (1-1/4")65.3 (2-9/16")19.1 (3/4")1165523843
1 Pieza(s)

9 Días

31.8 (1-1/4")65.3 (2-9/16")19.1 (3/4")1165523843

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pelota Material del anillo interno / externo Acero Forma del anillo exterior Estriado
Dirección de carga Radial Número de filas de anillo de canalización Single Track Estándares de tamaño Serie en pulgadas
Material del elemento rodante Acero

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico