(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamiento de bolas de empuje - pulgadas, serie 600

Rodamiento de bolas de empuje - pulgadas, serie 600

El rodamiento serie 600 está diseñado para velocidades moderadas y cargas de empuje medias. Estos rodamientos utilizan un complemento de bolas completo. Los anillos se forjan en frío a partir de tiras de acero endurecible y se tratan térmicamente cuidadosamente. Estos cojinetes pueden estar chapados o fabricados en acero inoxidable a pedido.

Todo el conjunto está alojado en una banda de acero suave que se presta para un fácil ajuste a presión en una carcasa. La banda también sirve como protección contra el polvo y ayuda a retener el lubricante del rodamiento. El anillo superior puede girar libremente en la banda y encaja perfectamente en el orificio del eje. El anillo inferior está fijado en la banda y tiene un juego de eje en el orificio.

Características:

· Cojinete de empuje no rectificado

· Dimensiones en pulgadas fáciles de usar

· Cargas moderadas

· Rango de velocidad máxima: 1000 - 1200 RPM

· Anillos endurecidos

· Dotación completa de bolas.

· Banda de acero suave Ofrece facilidad de instalación

· El anillo superior puede girar libremente y tiene un ajuste perfecto para los ejes.

· El anillo inferior está fijo y tiene espacio libre para el eje en el orificio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado







Número de Parte
601VBF53
6023/4VBF53
602VBF53
6031/4VBF53
603VBF53
605VBF53
606VBF53
607VBF53
608VBF53
609VBF53
6101/4VBF53
610VBF53
611VBF53
613VBF53
618VBF18
621VBF18
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Capacidad de carga dinámica básica
(N)
10 Pieza(s)

7 Días

6.4 (1/4")21.6 (27/32")8.1 (5/16")1353
10 Pieza(s)

9 Días

9.7 (3/8")21.6 (27/32")7.1 (9/32")1299
10 Pieza(s)

9 Días

11.4 (9/16")21.6 (27/32")9.7 (3/8")1895
10 Pieza(s)

9 Días

12.7 (1/2")25.4 (1")8.1 (5/16")2340
10 Pieza(s)

9 Días

12.7 (1/2")32.3 (1-17/64")11.2 (7/16")3470
10 Pieza(s)

16 Días

16 (5/8")28.7 (1-1/8")8.1 (5/16")3817
10 Pieza(s)

9 Días

16 (5/8")36.1 (1-27/64")11.4 (9/16")4164
10 Pieza(s)

9 Días

19.1 (3/4")42.2 (1-21/32")14.5 (9/16")5205
10 Pieza(s)

9 Días

22.4 (7/8")48 (1-57/64")14.5 (9/16")5899
10 Pieza(s)

9 Días

25.4 (1")50.8 (2")16 (5/8")7589
10 Pieza(s)

7 Días

25.4 (1")44.5 (1-3/4")16 (5/8")5552
10 Pieza(s)

9 Días

25.4 (1")50 (1-31/32")16 (5/8")6246
10 Pieza(s)

9 Días

26.9 (1-1/16")50 (1-31/32")16 (5/8")6246
10 Pieza(s)

9 Días

28.7 (1-1/8")53.1 (2-3/32")16 (5/8")6593
1 Pieza(s)

7 Días

35.1 (1-3/8")62.7 (2-15/32")16 (5/8")7981
1 Pieza(s)

Presupuesto

38.1 (1-1/2")65.8 (2-19/32")16 (5/8")8675

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cojinete de empuje Material del anillo interno / externo Acero Dirección de carga Empuje
Estándares de tamaño Serie en pulgadas Material del elemento rodante Acero

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico