(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Rodamiento rígido de bolas - una hilera, pulgadas, serie 3000

Rodamiento rígido de bolas - una hilera, pulgadas, serie 3000

Los rodamientos semirectificados de la serie 3000 están especialmente diseñados para proporcionar una línea de rodamientos económicos para cargas más livianas que los rodamientos de la serie 1600 y velocidades de aproximadamente 2500 rpm. Los rodamientos de la serie 3000 tienen las mismas dimensiones que los rodamientos de la serie 1600, excepto por la precisión del aro interior.

El rodamiento radial de la serie 3000 está disponible abierto, con blindaje simple o doble, o con sellado simple o doble. Las versiones con doble blindaje y doble sellado están engrasadas de serie. Los rodamientos abiertos y de cierre simple se pueden suministrar con o sin grasa, según se desee.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado





Número de Parte
3001DCTNTG18
3001DSTNTG18
3002DCTNTG18
3002DSTNTG18
3002FDCTNTG18
3002NSTNBF18
3003DCTNTG18
3003DSTNTG18
3003FDCTNTG18
3004DCTNTG18
3004DSTNTG18
3004FDCTNTG18
3005DCTNTG18
3005DSTNTG18
3006DCTNTG18
3006DSTNTG18
3006FDCTNTG18
3007DCTNTG18
3007DSTNTG18
3014DCTNTG18
3014DSTNTG18
3014FDCTNTG18
3014NSTNBF18
3015DCTNTG18
3015DSTNTG18
3015NSTNBF18
3016DCTNTG18
3016DSTNTG18
3016NSTNBF18
3020DCTNTG18
3020DSTNTG18
3021DCTNTG18
3021DSTNTG18
3021NSTNBF18
3022DCTNTG18
3022DSTNTG18
3023DCTNTG18
3023DSTNTG18
3023NSTNBF18
3028DCTNTG18
3028DSTNTG18
3030DCTNTG18
3030DSTNTG18
3030FDCTNTG18
3030NSTNBF18
3033DSTNTG18
3035DCTNTG18
3035DSTNTG18
3035FDCTNTG18
3035NSTNBF18
3038DCTNTG18
3038DSTNTG18
3038FDCTNTG18
3040DCTNTG18
3040DSTNTG18
3041DCTNTG18
3041DSTNTG18
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma del anillo exterior ID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Capacidad de carga dinámica básica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
1 Pieza(s)

7 Días

Estándar6.4 (1/4")17.5 (11/16")6.4 (1/4")115434559
1 Pieza(s)

7 Días

Estándar6.4 (1/4")17.5 (11/16")6.4 (1/4")115434559
1 Pieza(s)

9 Días

Estándar6.4 (1/4")17.5 (11/16")6.4 (1/4")1135757
1 Pieza(s)

9 Días

Estándar6.4 (1/4")17.5 (11/16")6.4 (1/4")1135757
1 Pieza(s)

9 Días

Con brida6.4 (1/4")17.5 (11/16")6.4 (1/4")1135757
1 Pieza(s)

9 Días

Estándar6.4 (1/4")17.5 (11/16")6.4 (1/4")1135757
1 Pieza(s)

9 Días

Estándar8.1 (5/16")22.4 (7/8")7.1 (9/32")14461135
1 Pieza(s)

7 Días

Estándar8.1 (5/16")22.4 (7/8")7.1 (9/32")14461135
1 Pieza(s)

9 Días

Con brida8.1 (5/16")22.4 (7/8")7.1 (9/32")14461135
1 Pieza(s)

9 Días

Estándar9.7 (3/8")22.4 (7/8")7.1 (9/32")14461135
1 Pieza(s)

9 Días

Estándar9.7 (3/8")22.4 (7/8")7.1 (9/32")14461135
1 Pieza(s)

9 Días

Con brida9.7 (3/8")22.4 (7/8")7.1 (9/32")14461135
1 Pieza(s)

7 Días

Estándar8.1 (5/16")23.1 (29/32")8.1 (5/16")13351557
1 Pieza(s)

7 Días

Estándar8.1 (5/16")23.1 (29/32")8.1 (5/16")13351557
1 Pieza(s)

7 Días

Estándar9.7 (3/8")23.1 (29/32")8.1 (5/16")13351557
1 Pieza(s)

7 Días

Estándar9.7 (3/8")23.1 (29/32")8.1 (5/16")13351557
1 Pieza(s)

9 Días

Con brida9.7 (3/8")23.1 (29/32")8.1 (5/16")13351557
1 Pieza(s)

7 Días

Estándar11.2 (7/16")23.1 (29/32")8.1 (5/16")13351557
1 Pieza(s)

7 Días

Estándar11.2 (7/16")23.1 (29/32")8.1 (5/16")13351557
1 Pieza(s)

9 Días

Estándar9.7 (3/8")28.7 (1-1/8")9.7 (3/8")21132669
1 Pieza(s)

9 Días

Estándar9.7 (3/8")28.7 (1-1/8")9.7 (3/8")21132669
1 Pieza(s)

9 Días

Con brida9.7 (3/8")28.7 (1-1/8")9.7 (3/8")21132669
1 Pieza(s)

7 Días

Estándar9.7 (3/8")28.7 (1-1/8")9.7 (3/8")21132669
1 Pieza(s)

7 Días

Estándar11.2 (7/16")28.7 (1-1/8")9.7 (3/8")21132669
1 Pieza(s)

7 Días

Estándar11.2 (7/16")28.7 (1-1/8")9.7 (3/8")21132669
1 Pieza(s)

7 Días

Estándar11.2 (7/16")28.7 (1-1/8")9.7 (3/8")21132669
1 Pieza(s)

9 Días

Estándar12.7 (1/2")28.7 (1-1/8")9.7 (3/8")21132669
1 Pieza(s)

9 Días

Estándar12.7 (1/2")28.7 (1-1/8")9.7 (3/8")21132669
1 Pieza(s)

9 Días

Estándar12.7 (1/2")28.7 (1-1/8")9.7 (3/8")21132669
1 Pieza(s)

7 Días

Estándar11.2 (7/16")35.1 (1-3/8")11.2 (7/16")41823781
1 Pieza(s)

7 Días

Estándar11.2 (7/16")35.1 (1-3/8")11.2 (7/16")37814182
1 Pieza(s)

9 Días

Estándar12.7 (1/2")35.1 (1-3/8")11.2 (7/16")41823781
1 Pieza(s)

9 Días

Estándar12.7 (1/2")35.1 (1-3/8")11.2 (7/16")41823781
1 Pieza(s)

7 Días

Estándar12.7 (1/2")35.1 (1-3/8")11.2 (7/16")41823781
1 Pieza(s)

7 Días

Estándar14.5 (9/16")35.1 (1-3/8")11.2 (7/16")37814182
1 Pieza(s)

7 Días

Estándar14.5 (9/16")35.1 (1-3/8")11.2 (7/16")37814182
1 Pieza(s)

9 Días

Estándar16 (5/8")35.1 (1-3/8")11.2 (7/16")37814182
1 Pieza(s)

9 Días

Estándar16 (5/8")35.1 (1-3/8")11.2 (7/16")37814182
1 Pieza(s)

7 Días

Estándar16 (5/8")35.1 (1-3/8")11.2 (7/16")37814182
1 Pieza(s)

9 Días

Estándar16 (5/8")41.4 (1-5/8")12.7 (1/2")57834493
1 Pieza(s)

7 Días

Estándar16 (5/8")41.4 (1-5/8")12.7 (1/2")57834493
1 Pieza(s)

9 Días

Estándar19.1 (3/4")41.4 (1-5/8")12.7 (1/2")57834493
1 Pieza(s)

9 Días

Estándar19.1 (3/4")41.4 (1-5/8")12.7 (1/2")57834493
1 Pieza(s)

9 Días

Con brida19.1 (3/4")41.4 (1-5/8")12.7 (1/2")57834493
1 Pieza(s)

7 Días

Estándar19.1 (3/4")41.4 (1-5/8")12.7 (1/2")57834493
1 Pieza(s)

7 Días

Estándar16 (5/8")44.5 (1-3/4")12.7 (1/2")45605783
1 Pieza(s)

9 Días

Estándar19.1 (3/4")44.5 (1-3/4")12.7 (1/2")57834560
1 Pieza(s)

7 Días

Estándar19.1 (3/4")44.5 (1-3/4")12.7 (1/2")57834560
1 Pieza(s)

9 Días

Con brida19.1 (3/4")44.5 (1-3/4")12.7 (1/2")57834560
1 Pieza(s)

7 Días

Estándar19.1 (3/4")44.5 (1-3/4")12.7 (1/2")57834560
1 Pieza(s)

9 Días

Estándar19.1 (3/4")50.8 (2")14.5 (9/16")65846006
1 Pieza(s)

9 Días

Estándar19.1 (3/4")50.8 (2")14.5 (9/16")65846006
1 Pieza(s)

9 Días

Con brida19.1 (3/4")50.8 (2")14.5 (9/16")65846006
1 Pieza(s)

7 Días

Estándar22.4 (7/8")50.8 (2")14.5 (9/16")60066584
1 Pieza(s)

7 Días

Estándar22.4 (7/8")50.8 (2")14.5 (9/16")60066584
1 Pieza(s)

9 Días

Estándar25.4 (1")50.8 (2")14.5 (9/16")65846006
1 Pieza(s)

9 Días

Estándar25.4 (1")50.8 (2")14.5 (9/16")65846006

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pelota Material del anillo interno / externo Acero Dirección de carga Radial
Número de filas de anillo de canalización Single Track Estándares de tamaño Serie en pulgadas Material del elemento rodante Acero

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico