(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamiento rígido de bolas - una hilera, pulgadas, serie 1600

Rodamiento rígido de bolas - una hilera, pulgadas, serie 1600

Los rodamientos de la serie 1600 rectificados con precisión están especialmente diseñados para proporcionar una línea de rodamientos de bajo costo pero de alta calidad para adaptarse a la mayoría de aplicaciones de rodamientos de precisión. Se fabrican en dimensiones en pulgadas fáciles de usar y se recomiendan para cargas medias y velocidades máximas en el rango de 5000 rpm.

Los rodamientos de la serie 1600 están rectificados con precisión en todas las superficies con un cuidado excepcional en las ranuras de las bolas. Un cuidadoso tratamiento térmico proporciona un grado uniforme y exacto de dureza para una máxima vida útil.

Los rodamientos radiales de la serie 1600 están disponibles abiertos, con blindaje simple o doble, o con sellado simple o doble. Los rodamientos con doble sellado y doble blindaje se suministran empacados con grasa como estándar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado




Número de Parte
1602DCTNTG18
1602DSTNTG18
1603DCTNTG18
1603DSTNTG18
1603NSTNBF18
1604DCTNTG18
1604DSTNTG18
1605DCTNTG18
1605DSTNTG18
1606DCTNTG18
1606DSTNTG18
1607DCTNTG18
1607DSTNTG18
1614DCTNTG18
1614DSTNTG18
1615DCTNTG18
1615DSTNTG18
1616DCTNTG18
1616DSTNTG18
1616NSTNBF18
1620DCTNTG18
1620DSTNTG18
1621DCTNTG18
1621DSTNTG18
1621NSTNBF18
1623DCTNTG18
1623DSTNTG18
1628DCTNTG18
1628DSTNTG18
1630DCTNTG18
1630DSTNTG18
1633DCTNTG18
1633DSTNTG18
1635DCTNTG18
1635DSTNTG18
1638DCTNTG18
1638DSTNTG18
1638NSTNBF18
1640DCTNTG18
1640DSTNTG18
1641DCTNTG18
1641DSTNTG18
1652DCTNTG18
1654DCTNTG18
1654DSTNTG18
1657DCTNTG18
1657DSTNTG18
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Estilo de rodamiento ID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Capacidad de carga dinámica básica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
1 Pieza(s)

9 Días

Tipo de sello de goma6.4 (1/4")17.5 (11/16")6.4 (1/4")2274757
1 Pieza(s)

9 Días

Doble blindado6.4 (1/4")17.5 (11/16")6.4 (1/4")2274757
1 Pieza(s)

9 Días

Tipo de sello de goma8.1 (5/16")22.4 (7/8")7.1 (9/32")28651135
1 Pieza(s)

9 Días

Doble blindado8.1 (5/16")22.4 (7/8")7.1 (9/32")28651135
1 Pieza(s)

9 Días

De tipo abierto8.1 (5/16")22.4 (7/8")7.1 (9/32")28651135
1 Pieza(s)

9 Días

Tipo de sello de goma9.7 (3/8")22.4 (7/8")7.1 (9/32")28651135
1 Pieza(s)

9 Días

Doble blindado9.7 (3/8")22.4 (7/8")7.1 (9/32")28651135
1 Pieza(s)

9 Días

Tipo de sello de goma8.1 (5/16")23.1 (29/32")8.1 (5/16")31051335
1 Pieza(s)

9 Días

Doble blindado8.1 (5/16")23.1 (29/32")8.1 (5/16")31051335
1 Pieza(s)

9 Días

Tipo de sello de goma9.7 (3/8")23.1 (29/32")8.1 (5/16")31051335
1 Pieza(s)

9 Días

Doble blindado9.7 (3/8")23.1 (29/32")8.1 (5/16")31051335
1 Pieza(s)

9 Días

Tipo de sello de goma11.2 (7/16")23.1 (29/32")8.1 (5/16")31051335
1 Pieza(s)

9 Días

Doble blindado11.2 (7/16")23.1 (29/32")8.1 (5/16")31051335
1 Pieza(s)

9 Días

Tipo de sello de goma9.7 (3/8")28.7 (1-1/8")9.7 (3/8")53382113
1 Pieza(s)

9 Días

Solo blindado9.7 (3/8")28.7 (1-1/8")9.7 (3/8")53382113
1 Pieza(s)

7 Días

Tipo de sello de goma11.2 (7/16")28.7 (1-1/8")9.7 (3/8")53382113
1 Pieza(s)

7 Días

Doble blindado11.2 (7/16")28.7 (1-1/8")9.7 (3/8")53382113
1 Pieza(s)

9 Días

Tipo de sello de goma12.7 (1/2")28.7 (1-1/8")9.7 (3/8")53382113
1 Pieza(s)

9 Días

Doble blindado12.7 (1/2")28.7 (1-1/8")9.7 (3/8")53382113
1 Pieza(s)

9 Días

De tipo abierto12.7 (1/2")28.7 (1-1/8")9.7 (3/8")53382113
1 Pieza(s)

9 Días

Tipo de sello de goma11.2 (7/16")35.1 (1-3/8")11.2 (7/16")83543781
1 Pieza(s)

9 Días

Doble blindado11.2 (7/16")35.1 (1-3/8")11.2 (7/16")83543781
1 Pieza(s)

9 Días

Tipo de sello de goma12.7 (1/2")35.1 (1-3/8")11.2 (7/16")83543781
1 Pieza(s)

9 Días

Doble blindado12.7 (1/2")35.1 (1-3/8")11.2 (7/16")83543781
1 Pieza(s)

9 Días

De tipo abierto12.7 (1/2")35.1 (1-3/8")11.2 (7/16")83543781
1 Pieza(s)

9 Días

Tipo de sello de goma16 (5/8")35.1 (1-3/8")11.2 (7/16")83543781
1 Pieza(s)

9 Días

Doble blindado16 (5/8")35.1 (1-3/8")11.2 (7/16")83543781
1 Pieza(s)

9 Días

Tipo de sello de goma16 (5/8")41.4 (1-5/8")12.7 (1/2")115444493
1 Pieza(s)

9 Días

Doble blindado16 (5/8")41.4 (1-5/8")12.7 (1/2")115444493
1 Pieza(s)

9 Días

Tipo de sello de goma19.1 (3/4")41.4 (1-5/8")12.7 (1/2")115444493
1 Pieza(s)

9 Días

Doble blindado19.1 (3/4")41.4 (1-5/8")12.7 (1/2")115444493
1 Pieza(s)

9 Días

Tipo de sello de goma16 (5/8")44.5 (1-3/4")12.7 (1/2")115354560
1 Pieza(s)

9 Días

Doble blindado16 (5/8")44.5 (1-3/4")12.7 (1/2")115354560
1 Pieza(s)

9 Días

Tipo de sello de goma19.1 (3/4")44.5 (1-3/4")12.7 (1/2")115354560
1 Pieza(s)

9 Días

Doble blindado19.1 (3/4")44.5 (1-3/4")12.7 (1/2")115354560
1 Pieza(s)

9 Días

Tipo de sello de goma19.1 (3/4")50.8 (2")14.5 (9/16")131986006
1 Pieza(s)

9 Días

Doble blindado19.1 (3/4")50.8 (2")14.5 (9/16")131986006
1 Pieza(s)

9 Días

De tipo abierto19.1 (3/4")50.8 (2")14.5 (9/16")131986006
1 Pieza(s)

9 Días

Tipo de sello de goma22.4 (7/8")50.8 (2")14.5 (9/16")131986006
1 Pieza(s)

9 Días

Doble blindado22.4 (7/8")50.8 (2")14.5 (9/16")131986006
1 Pieza(s)

9 Días

Tipo de sello de goma25.4 (1")50.8 (2")14.5 (9/16")131986006
1 Pieza(s)

9 Días

Doble blindado25.4 (1")50.8 (2")14.5 (9/16")131986006
1 Pieza(s)

9 Días

Tipo de sello de goma28.7 (1-1/8")63.5 (2-1/2")16 (5/8")171889431
1 Pieza(s)

9 Días

Tipo de sello de goma31.8 (1-1/4")63.5 (2-1/2")16 (5/8")171889431
1 Pieza(s)

9 Días

Doble blindado31.8 (1-1/4")63.5 (2-1/2")16 (5/8")171889431
1 Pieza(s)

9 Días

Tipo de sello de goma31.8 (1-1/4")65.3 (2-9/16")17.5 (11/16")2384311655
1 Pieza(s)

9 Días

Doble blindado31.8 (1-1/4")65.3 (2-9/16")17.5 (11/16")2384311655

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pelota Material del anillo interno / externo Acero Forma del anillo exterior Estándar
Dirección de carga Radial Número de filas de anillo de canalización Single Track Estándares de tamaño Serie en pulgadas
Material del elemento rodante Acero

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico