(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Rodamiento de bolas de sección delgada - acero inoxidable 440C

Rodamiento de bolas de sección delgada - acero inoxidable 440C

Características

· Acero inoxidable 440C

· Diametro largo

· Peso ligero

· Pequeña sección transversal

· Separador de bolas a presión

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado













Número de Parte
SA020CP0-RBC
SA025CP0-RBC
SA030CP0-RBC
SA035CP0-RBC
SA040CP0-RBC
SAA10CL0-RBC
SAA15CL0-RBC
SB020CP0-RBC
SB025CP0-RBC
SB030CP0-RBC
SB035CP0-RBC
SB040CP0-RBC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Capacidad de carga dinámica básica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
1 Pieza(s)

7 Días

50.8 (2")--24923025
1 Pieza(s)

7 Días

63.5 (2-1/2")76.2 (3")-27143693
1 Pieza(s)

7 Días

76.2 (3")88.9 (3-1/2")-28924404
1 Pieza(s)

7 Días

88.9 (3-1/2")101.6 (4")-30705071
1 Pieza(s)

7 Días

101.6 (4")114.3 (4-1/2")-32035739
1 Pieza(s)

16 Días

--4.8 (3/16")-1290
1 Pieza(s)

16 Días

-47.8 (1-7/8")4.8 (3/16")15571780
1 Pieza(s)

7 Días

50.8 (2")66.8 (2-5/8")-35594137
100 Pieza(s)

7 Días

63.5 (2-1/2")--38265071
1 Pieza(s)

7 Días

76.2 (3")92.2 (3-5/8")-40935961
1 Pieza(s)

7 Días

88.9 (3-1/2")104.9 (4-1/8")-43156851
1 Pieza(s)

7 Días

101.6 (4")117.6 (4-5/8")-45387785

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pelota Material del anillo interno / externo Acero inoxidable Precisión Clase 0 (ABEC-1)
Dirección de carga Radial Estándares de tamaño Serie en pulgadas Material del elemento rodante Acero inoxidable

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico