(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Rodamiento de bolas de contacto de cuatro puntos de sección delgada

Rodamiento de bolas de contacto de cuatro puntos de sección delgada

El rodamiento de bolas tipo X, o de contacto de 4 puntos, es ideal para cargas de momento. Los rodamientos tipo X están diseñados con pistas de rodadura de arco gótico que crean 4 puntos de contacto entre las bolas y las pistas de rodadura. Este diseño es excelente para cargas de momento y cargas axiales inversas. El rodamiento tipo X se puede utilizar para otras condiciones de carga ligera, pero no se recomienda en lugar del rodamiento tipo C o A para cargas radiales puras.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado








Número de Parte
KA020XP0-RBC
KA025XP0-RBC
KA030XP0-RBC
KA035XP0-RBC
KA040XP0-RBC
KA042XP0-RBC
KA045XP0-RBC
KA047XP0-RBC
KA050XP0-RBC
KA055XP0-RBC
KA060XP0-RBC
KA065XP0-RBC
KA070XP0-RBC
KA075XP0-RBC
KA080XP0-RBC
KA090XP0-RBC
KA100XP0-RBC
KA110XP0-RBC
KA120XP0-RBC
KAA10XL0-RBC
KAA15XL0-RBC
KAA17XL0-RBC
KB020XP0-RBC
KB025XP0-RBC
KB030XP0-RBC
KB035XP0-RBC
KB040XP0-RBC
KB042XP0-RBC
KB045XP0-RBC
KB050XP0-RBC
KB055XP0-RBC
KB060XP0-RBC
KB065XP0-RBC
KB070XP0-RBC
KB080XP0-RBC
KB090XP0-RBC
KC040XP0-RBC
KC042XP0-RBC
KC045XP0-RBC
KC047XP0-RBC
KC050XP0-RBC
KC055XP0-RBC
KC060XP0-RBC
KC065XP0-RBC
KC070XP0-RBC
KC075XP0-RBC
KC080XP0-RBC
KC090XP0-RBC
KC100XP0-RBC
KC110XP0-RBC
KC120XP0-RBC
KD040XP0-RBC
KD042XP0-RBC
KD045XP0-RBC
KD047XP0-RBC
KD050XP0-RBC
KD055XP0-RBC
KD060XP0-RBC
KD065XP0-RBC
KD070XP0-RBC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Capacidad de carga dinámica básica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
1 Pieza(s)

9 Días

50.8 (2")--22873025
1 Pieza(s)

9 Días

63.5 (2-1/2")76.2 (3")-25943693
1 Pieza(s)

9 Días

76.2 (3")88.9 (3-1/2")-28614404
1 Pieza(s)

9 Días

88.9 (3-1/2")101.6 (4")-31195071
1 Pieza(s)

7 Días

101.6 (4")114.3 (4-1/2")-33635739
1 Pieza(s)

7 Días

108 (4-1/4")120.7 (4-3/4")-34836095
1 Pieza(s)

9 Días

114.3 (4-1/2")127 (5")-35996406
1 Pieza(s)

16 Días

120.7 (4-3/4")133.4 (5-1/4")-37106762
1 Pieza(s)

7 Días

127 (5")139.7 (5-1/2")-38227073
1 Pieza(s)

9 Días

139.7 (5-1/2")152.4 (6")-40397785
1 Pieza(s)

16 Días

152.4 (6")165.1 (6-1/2")-609911388
1 Pieza(s)

7 Días

165.1 (6-1/2")177.8 (7")-638412278
1 Pieza(s)

7 Días

177.8 (7")190.5 (7-1/2")-6664-
1 Pieza(s)

7 Días

190.5 (7-1/2")203.2 (8")-693514101
1 Pieza(s)

7 Días

203.2 (8")215.9 (8-1/2")-719814991
1 Pieza(s)

9 Días

228.6 (9")241.3 (9-1/2")-770516815
1 Pieza(s)

9 Días

254 (10")266.7' (10-1/2")-819018639
1 Pieza(s)

7 Días

279.4 (11")292.1 (11-1/2")-605915169
1 Pieza(s)

7 Días

304.8 (12")317.5 (12-1/2")-637516548
1 Pieza(s)

9 Días

--4.8 (3/16")12021290
1 Pieza(s)

16 Días

-47.8 (1-7/8")4.8 (3/16")13791780
1 Pieza(s)

7 Días

44.5 (1-3/4")54.1 (2-1/8")4.8 (3/16")14332047
1 Pieza(s)

7 Días

50.8 (2")66.8 (2-5/8")-33724137
1 Pieza(s)

16 Días

63.5 (2-1/2")--37735071
1 Pieza(s)

16 Días

76.2 (3")92.2 (3-5/8")-41515961
1 Pieza(s)

16 Días

88.9 (3-1/2")104.9 (4-1/8")-45116851
1 Pieza(s)

7 Días

101.6 (4")117.6 (4-5/8")-48547785
1 Pieza(s)

7 Días

108 (4-1/4")124 (4-7/8")-49838141
1 Pieza(s)

7 Días

114.3 (4-1/2")130.3 (5-1/8")-51838675
1 Pieza(s)

16 Días

127 (5")143 (5-5/8")-54999564
1 Pieza(s)

16 Días

139.7 (5-1/2")155.7 (6-1/8")-580110498
1 Pieza(s)

7 Días

152.4 (6")168.4 (6-5/8")--13657
1 Pieza(s)

7 Días

165.1 (6-1/2")181.1 (7-1/8")-823414724
1 Pieza(s)

7 Días

177.8 (7")193.8 (7-5/8")-859015792
1 Pieza(s)

7 Días

203.2 (8")219.2 (8-5/8")-926217927
1 Pieza(s)

7 Días

228.6 (9")244.6 (9-5/8")-990220062
1 Pieza(s)

16 Días

101.6 (4")120.7 (4-3/4")-63049342
1 Pieza(s)

7 Días

108 (4-1/4")127 (5")-65139876
1 Pieza(s)

7 Días

114.3 (4-1/2")133.4 (5-1/4")-671710409
1 Pieza(s)

7 Días

120.7 (4-3/4")139.7 (5-1/2")-692210943
1 Pieza(s)

7 Días

127 (5")146.1 (5-3/4")-711811521
1 Pieza(s)

16 Días

139.7 (5-1/2")158.8 (6-1/4")-750512589
1 Pieza(s)

9 Días

152.4 (6")171.5 (6-3/4")-1270019795
1 Pieza(s)

7 Días

165.1 (6-1/2")184.2 (7-1/4")-1325621307
1 Pieza(s)

7 Días

177.8 (7")196.9 (7-3/4")-1380322820
1 Pieza(s)

7 Días

190.5 (7-1/2")209.6 (8-1/4")-1433324332
1 Pieza(s)

7 Días

203.2 (8")222.3 (8-3/4")-1484925845
1 Pieza(s)

7 Días

228.6 (9")247.7 (9-3/4")-1584128914
1 Pieza(s)

16 Días

254 (10")273.1 (10-3/4")-1679731939
1 Pieza(s)

16 Días

279.4 (11")298.5 (11-3/4")-1110324332
1 Pieza(s)

16 Días

304.8 (12")323.9 (12-3/4")-1166426467
1 Pieza(s)

7 Días

101.6 (4")127 (5")-1028013701
1 Pieza(s)

7 Días

108 (4-1/4")133.4 (5-1/4")-1047614190
1 Pieza(s)

16 Días

114.3 (4-1/2")139.7 (5-1/2")-1091615213
1 Pieza(s)

7 Días

120.7 (4-3/4")146.1 (5-3/4")-1110315703
1 Pieza(s)

9 Días

127 (5")152.4 (6")-1153016726
1 Pieza(s)

7 Días

139.7 (5-1/2")165.1 (6-1/2")-1212218238
1 Pieza(s)

7 Días

152.4 (6")177.8 (7")-2513733896
1 Pieza(s)

16 Días

165.1 (6-1/2")190.5 (7-1/2")-2615636387
1 Pieza(s)

7 Días

177.8 (7")203.2 (8")-2714838922

Cargando…

Información básica

Tipo Pelota Material del anillo interno / externo Acero Precisión Clase 0 (ABEC-1)
Dirección de carga Radial Estándares de tamaño Serie en pulgadas Material del elemento rodante Acero

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico