(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Seguidor de leva - hexlube® universal, perno pesado, serie HL

Seguidor de leva - hexlube® universal, perno pesado, serie HL

Los seguidores de leva de perno pesado brindan resistencia adicional a los pernos para aplicaciones con cargas elevadas o cargas de impacto.

· Cabeza ranurada.

· HexLube® permite la relubricación a través de la cabeza hexagonal.

· Los sellos de labio en contacto proporcionan retención de grasa y exclusión de contaminantes.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado


Número de Parte
H56L
H96L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(kN)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
1 Pieza(s)

9 Días

28469705042600
1 Pieza(s)

9 Días

756202219661600

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Seguidores de levas Tipo de rodillo Anillo exterior cilíndrico Método de Sujeción Con Driver Groove
Material Acero al carbón Tipo de seguidor de leva Estándar Tipo de seguidor de rodillo No separado
Unidad Serie en pulgadas Método de guía de rodillos Tipo de rodillo completo Tipo Cabeza ranurada y sellada

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico