(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El rodillo RBC fue desarrollado para clientes que necesitan un alto grado de garantía de una larga vida útil del seguidor de leva. Se puede utilizar con gran ventaja en transportadores, líneas de transferencia de automóviles o industrias de procesos: alimentos, bebidas, plásticos, vidrio y otros. Dos trayectorias de rodillos cilíndricos crean un soporte estable del anillo exterior. El diámetro comparativamente grande de los rodillos proporciona una capacidad dinámica y una vida útil sustancialmente mayores. [Seguidores de cámaras de larga vida].
Los sellos se pueden quitar para lograr una lubricación continua.
Para especificar RBC roller® con anillo exterior coronado, agregue C
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
CRBC2 |
CRBC3 |
CRBC11/2 |
CRBC13/4 |
CRBC15/814 |
CRBC21/2 |
RBC1 |
RBC2 |
RBC3 |
RBC4 |
RBC5 |
RBC11/2 |
RBC11/4 |
RBC11/8 |
RBC13/4 |
RBC13/8 |
RBC15/8 |
RBC17/8 |
RBC21/2 |
RBC21/4 |
RBC31/2 |
RBC31/4 |
Cargando…
Categoría | Seguidores de levas | Método de Sujeción | Hex Enchufe en la cabeza | Material | Acero al carbón |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de seguidor de leva | Estándar | Tipo de seguidor de rodillo | No separado | Unidad | Serie en pulgadas |
Método de guía de rodillos | Rodillos cilíndricos de varias hileras |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente