(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Seguidor de leva - hexlube® universal, perno pesado, serie HLW

Seguidor de leva - hexlube® universal, perno pesado, serie HLW

· Perno pesado, cabeza hueca y sellado

· Los tamaños H 16 LW a H 22 LW no se pueden relubricar.

· Los seguidores de leva HexLube® se pueden volver a engrasar a través de la cabeza hexagonal usando un adaptador de boquilla de aguja Lincoln #5803 o Alemite #6785.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado


Número de Parte
H16LW
H20LW
H24LW
H32LW
H36LW
H40LW
H48LW
H56LW
H64LW
H80LW
H96LW
H112LW
H128LW
H160LW
H192LW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(kN)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
1 Pieza(s)

9 Días

342670735000
1 Pieza(s)

9 Días

4315111215000
1 Pieza(s)

9 Días

8007184615000
1 Pieza(s)

9 Días

10231273574500
1 Pieza(s)

9 Días

10231273574500
1 Pieza(s)

9 Días

17793378103900
1 Pieza(s)

9 Días

21797502653100
1 Pieza(s)

9 Días

28469705042600
1 Pieza(s)

9 Días

42703943022200
1 Pieza(s)

9 Días

573821467912000
1 Pieza(s)

9 Días

756202219661600
1 Pieza(s)

9 Días

1080922813491400
1 Pieza(s)

9 Días

1138743983371300
1 Pieza(s)

9 Días

1997256049561000
1 Pieza(s)

9 Días

274010717495800

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Seguidores de levas Tipo de rodillo Anillo exterior cilíndrico Método de Sujeción Hex Enchufe en la cabeza
Material Acero al carbón Tipo de seguidor de leva Estándar Tipo de seguidor de rodillo No separado
Unidad Serie en pulgadas Método de guía de rodillos Tipo de rodillo completo Tipo Cabeza hueca y sellada.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico