(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Los accesorios de conexión a presión de acero inoxidable Eisele INOXLINE están fabricados en acero inoxidable resistente a los ácidos y a la corrosión de la más alta calidad. INOXLINE está completamente mecanizado a partir de material macizo. Es por eso que estos componentes de acero inoxidable son ideales para aplicaciones en la industria alimentaria y farmacéutica, donde la higiene y la facilidad de limpieza son muy importantes. Los racores instantáneos de acero inoxidable INOXLINE se basan en el diseño de los conectores neumáticos estandarizados de eisele. INOXLINE está fabricado íntegramente con materiales inoxidables. Gracias a una fabricación precisa y al procesamiento exacto de la superficie, todas las piezas se pueden limpiar fácil y completamente.
Las conexiones roscadas de acero inoxidable sin zonas muertas y sin juntas evitan que queden residuos de producción en las superficies internas. Por ello, las conexiones roscadas de acero inoxidable INOXLINE establecen estándares en el diseño sanitario. Los componentes INOXLINE de acero inoxidable son adecuados para todas las aplicaciones en condiciones estériles. Gracias al procesamiento preciso de la superficie, las conexiones roscadas de acero inoxidable INOXLINE y los accesorios instantáneos de acero inoxidable son higiénicos y fáciles de limpiar también desde el exterior. Las bajas tolerancias de fabricación y la alta calidad de fabricación se aprecian especialmente en la gama INOXLINE de conexiones roscadas de acero inoxidable y accesorios instantáneos de acero inoxidable.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
VT4728-0408
Tipo | Componentes relacionados con la adaptación de un toque | Material del cuerpo | Acero inoxidable 316 | Material de sellado | Fluororubber |
---|---|---|---|---|---|
Material de la porción del hilo | Acero inoxidable 316 | Aplicación | Ambiente limpio / Alimentación, Farmacéutica | Fluido Aplicable | Agua / Aire / Químico, solvente / Aceite |
Tipo de montaje | Montaje con tornillo, dirección | Montaje con tornillo, dirección | Recto | Temperatura de operación | -20:: 120°C |
Tamaño de tubo 1(φ) | 10 | Tamaño del hilo | G1/4 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VT4728-0408 de la serie Accesorios de conexión a presión: rectos, con doble sello, BSPP macho a tubo métrico, SS304, INOXLINE.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente