(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

NC (D) MS/T, cilindro de acero inoxidable, simple efecto, vástago simple

NC (D) MS/T, cilindro de acero inoxidable, simple efecto, vástago simple

Versión estándar de simple efecto y vástago simple de nuestros cilindros de acero inoxidable NCM. El NCM está disponible en 3 estilos de montaje (punta delantera, extremo doble y pivote trasero). El simple efecto está disponible con extensión o retorno por resorte. Los tamaños de orificio varían de 3/4" a 1 1/2" y las carreras estándar de 1/2" a 6". Disponible con capacidad de cambio automático de serie.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NCDME150-0400S

Número de Parte
NCDME150-0400S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)

8 Días

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro interior del cilindro (tubo)(φ) 1 1/2" Carrera(mm) 4" Interruptores automáticos Sin cambio automático
Longitud del cable conductor(m) N/A El número de los interruptores N/A Tipo de montaje de interruptor automático N/A
Especificaciones a medida Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NCDME150-0400S de la serie NC (D) MS/T, cilindro de acero inoxidable, simple efecto, vástago simple.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico