(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tubería: silicona, alta temperatura, compatible con las normas sanitarias 3-A, trenza de poliéster reforzada

Tubería: silicona, alta temperatura, compatible con las normas sanitarias 3-A, trenza de poliéster reforzada

Este tubo de silicona de alta pureza está curado con platino, fabricado con materiales que cumplen con la FDA y certificado según los estándares 3 A para aplicaciones de alimentos, bebidas, lácteos y farmacéuticas. También está reforzado con una trenza de poliéster para soportar presiones más altas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialidentificaciónsobredosisespesor de paredlongituddurómetroreforzamientoclaridadcolorpresión operacional
zusa-ht - 2948silicona 1/8"3/8"1/8"100 pies.70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco140 psi
zusa-ht - 2949silicona 3/16"7/16"1/8"100 pies.70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco140 psi
zusa-ht - 2494silicona 1/4"1/2"1/8"100 pies.70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco140 psi
zusa-ht - 2950silicona 5/16"9/16"1/8"100 pies.70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco140 psi
zusa-ht - 2496silicona 3/8"11/16"5/32"100 pies.70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco210 psi
zusa-ht - 2498silicona 1/2"7/8"3/16"100 pies.70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco290 psi
zusa-ht - 2501silicona 3/4"1-1/8"3/16"100 pies.70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco360 psi
zusa-ht - 2502silicona 1"1-3/8"3/16"100 pies.70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco360 psi
zusa-ht - 3501silicona 1/8"3/8"1/8"50 pies.70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco140 psi
zusa-ht - 3502silicona 3/16"7/16"1/8"50 pies.70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco140 psi
zusa-ht - 2510silicona 1/4"1/2"1/8"50 pies.70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco140 psi
zusa-ht - 3503silicona 5/16"9/16"1/8"50 pies.70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco140 psi
zusa-ht - 2512silicona 3/8"11/16"5/32"50 pies.70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco210 psi
zusa-ht - 2514silicona 1/2"7/8"3/16"50 pies.70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco290 psi
zusa-ht - 2517silicona 3/4"1-1/8"3/16"50 pies.70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco360 psi
zusa-ht - 2518silicona 1"1-3/8"3/16"50 pies.70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco360 psi
zusa-ht - 3505silicona 1/8"3/8"1/8"25 pies.70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco140 psi
zusa-ht - 3506silicona 3/16"7/16"1/8"25 pies.70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco140 psi
zusa-ht - 2526silicona 1/4"1/2"1/8"25 pies.70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco140 psi
zusa-ht - 3507silicona 5/16"9/16"1/8"25 pies.70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco140 psi
zusa-ht - 2528silicona 3/8"11/16"5/32"25 pies.70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco210 psi
zusa-ht - 2530silicona 1/2"7/8"3/16"25 pies.70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco290 psi
zusa-ht - 2533silicona 3/4"1-1/8"3/16"25 pies.70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco360 psi
zusa-ht - 2534silicona 1"1-3/8"3/16"25 pies.70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco360 psi
zusa-ht - 3509silicona 1/8"3/8"1/8"10 pies70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco140 psi
zusa-ht - 3510silicona 3/16"7/16"1/8"10 pies70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco140 psi
zusa-ht - 2542silicona 1/4"1/2"1/8"10 pies70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco140 psi
zusa-ht - 3511silicona 5/16"9/16"1/8"10 pies70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco140 psi
zusa-ht - 2544silicona 3/8"11/16"5/32"10 pies70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco210 psi
zusa-ht - 2546silicona 1/2"7/8"3/16"10 pies70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco290 psi
zusa-ht - 2549silicona 3/4"1-1/8"3/16"10 pies70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco360 psi
zusa-ht - 2550silicona 1"1-3/8"3/16"10 pies70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco360 psi
zusa-ht - 3513silicona 1/8"3/8"1/8"5 pies70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco140 psi
zusa-ht - 3514silicona 3/16"7/16"1/8"5 pies70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco140 psi
zusa-ht - 2558silicona 1/4"1/2"1/8"5 pies70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco140 psi
zusa-ht - 3515silicona 5/16"9/16"1/8"5 pies70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco140 psi
zusa-ht - 2560silicona 3/8"11/16"5/32"5 pies70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco210 psi
zusa-ht - 2562silicona 1/2"7/8"3/16"5 pies70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco290 psi
zusa-ht - 2565silicona 3/4"1-1/8"3/16"5 pies70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco360 psi
zusa-ht - 2566silicona 1"1-3/8"3/16"5 pies70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco360 psi
zusa-ht - 3517silicona 1/8"3/8"1/8"2 pies70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco140 psi
zusa-ht - 3518silicona 3/16"7/16"1/8"2 pies70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco140 psi
zusa-ht - 2574silicona 1/4"1/2"1/8"2 pies70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco140 psi
zusa-ht - 3519silicona 5/16"9/16"1/8"2 pies70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco140 psi
zusa-ht - 2576silicona 3/8"11/16"5/32"2 pies70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco210 psi
zusa-ht - 2578silicona 1/2"7/8"3/16"2 pies70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco290 psi
zusa-ht - 2581silicona 3/4"1-1/8"3/16"2 pies70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco360 psi
zusa-ht - 2582silicona 1"1-3/8"3/16"2 pies70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco360 psi
zusa-ht - 3944silicona3 mm8 mm2.5 mm100 pies.70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco145 psi
zusa-ht - 3951silicona4 mm9 mm2.5 mm100 pies.70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco145 psi
zusa-ht - 3958silicona6 mm11 mm2.5 mm100 pies.70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco145 psi
zusa-ht - 3965silicona8 mm13.5 mm2.75 mm100 pies.70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco145 psi
zusa-ht - 3972silicona10 mm16 mm3 mm100 pies.70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco220 psi
zusa-ht - 3979silicona12 mm18 mm3 mm100 pies.70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco220 psi
zusa-ht - 3986silicona19 mm26 mm3 mm100 pies.70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco220 psi
zusa-ht - 3993silicona20 mm28 mm4 mm100 pies.70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco220 psi
zusa-ht - 4000silicona25 mm35 mm5 mm100 pies.70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco220 psi
zusa-ht - 4007silicona32 mm42 mm5 mm100 pies.70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco220 psi
zusa-ht - 4014silicona38 mm48 mm5 mm100 pies.70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco220 psi
zusa-ht - 3945silicona3 mm8 mm2.5 mm50 pies.70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco145 psi
zusa-ht - 3952silicona4 mm9 mm2.5 mm50 pies.70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco145 psi
zusa-ht - 3959silicona6 mm11 mm2.5 mm50 pies.70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco145 psi
zusa-ht - 3966silicona8 mm13.5 mm2.75 mm50 pies.70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco145 psi
zusa-ht - 3973silicona10 mm16 mm3 mm50 pies.70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco220 psi
zusa-ht - 3980silicona12 mm18 mm3 mm50 pies.70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco220 psi
zusa-ht - 3987silicona19 mm26 mm3 mm50 pies.70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco220 psi
zusa-ht - 3994silicona20 mm28 mm4 mm50 pies.70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco220 psi
zusa-ht - 4001silicona25 mm35 mm5 mm50 pies.70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco220 psi
zusa-ht - 4008silicona32 mm42 mm5 mm50 pies.70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco220 psi
zusa-ht - 4015silicona38 mm48 mm5 mm50 pies.70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco220 psi
zusa-ht - 3946silicona3 mm8 mm2.5 mm25 pies.70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco145 psi
zusa-ht - 3953silicona4 mm9 mm2.5 mm25 pies.70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco145 psi
zusa-ht - 3960silicona6 mm11 mm2.5 mm25 pies.70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco145 psi
zusa-ht - 3967silicona8 mm13.5 mm2.75 mm25 pies.70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco145 psi
zusa-ht - 3974silicona10 mm16 mm3 mm25 pies.70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco220 psi
zusa-ht - 3981silicona12 mm18 mm3 mm25 pies.70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco220 psi
zusa-ht - 3988silicona19 mm26 mm3 mm25 pies.70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco220 psi
zusa-ht - 3995silicona20 mm28 mm4 mm25 pies.70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco220 psi
zusa-ht - 4002silicona25 mm35 mm5 mm25 pies.70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco220 psi
zusa-ht - 4009silicona32 mm42 mm5 mm25 pies.70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco220 psi
zusa-ht - 4016silicona38 mm48 mm5 mm25 pies.70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco220 psi
zusa-ht - 3947silicona3 mm8 mm2.5 mm10 pies70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco145 psi
zusa-ht - 3954silicona4 mm9 mm2.5 mm10 pies70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco145 psi
zusa-ht - 3961silicona6 mm11 mm2.5 mm10 pies70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco145 psi
zusa-ht - 3968silicona8 mm13.5 mm2.75 mm10 pies70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco145 psi
zusa-ht - 3975silicona10 mm16 mm3 mm10 pies70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco220 psi
zusa-ht - 3982silicona12 mm18 mm3 mm10 pies70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco220 psi
zusa-ht - 3989silicona19 mm26 mm3 mm10 pies70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco220 psi
zusa-ht - 3996silicona20 mm28 mm4 mm10 pies70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco220 psi
zusa-ht - 4003silicona25 mm35 mm5 mm10 pies70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco220 psi
zusa-ht - 4010silicona32 mm42 mm5 mm10 pies70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco220 psi
zusa-ht - 4017silicona38 mm48 mm5 mm10 pies70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco220 psi
zusa-ht - 3948silicona3 mm8 mm2.5 mm5 pies70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco145 psi
zusa-ht - 3955silicona4 mm9 mm2.5 mm5 pies70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco145 psi
zusa-ht - 3962silicona6 mm11 mm2.5 mm5 pies70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco145 psi
zusa-ht - 3969silicona8 mm13.5 mm2.75 mm5 pies70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco145 psi
zusa-ht - 3976silicona10 mm16 mm3 mm5 pies70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco220 psi
zusa-ht - 3983silicona12 mm18 mm3 mm5 pies70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco220 psi
zusa-ht - 3990silicona19 mm26 mm3 mm5 pies70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco220 psi
zusa-ht - 3997silicona20 mm28 mm4 mm5 pies70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco220 psi
zusa-ht - 4004silicona25 mm35 mm5 mm5 pies70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco220 psi
zusa-ht - 4011silicona32 mm42 mm5 mm5 pies70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco220 psi
zusa-ht - 4018silicona38 mm48 mm5 mm5 pies70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco220 psi
zusa-ht - 3949silicona3 mm8 mm2.5 mm2 pies70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco145 psi
zusa-ht - 3956silicona4 mm9 mm2.5 mm2 pies70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco145 psi
zusa-ht - 3963silicona6 mm11 mm2.5 mm2 pies70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco145 psi
zusa-ht - 3970silicona8 mm13.5 mm2.75 mm2 pies70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco145 psi
zusa-ht - 3977silicona10 mm16 mm3 mm2 pies70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco220 psi
zusa-ht - 3984silicona12 mm18 mm3 mm2 pies70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco220 psi
zusa-ht - 3991silicona19 mm26 mm3 mm2 pies70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco220 psi
zusa-ht - 3998silicona20 mm28 mm4 mm2 pies70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco220 psi
zusa-ht - 4005silicona25 mm35 mm5 mm2 pies70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco220 psi
zusa-ht - 4012silicona32 mm42 mm5 mm2 pies70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco220 psi
zusa-ht - 4019silicona38 mm48 mm5 mm2 pies70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco220 psi
zusa-ht - 3950silicona3 mm8 mm2.5 mm1 pie70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco145 psi
zusa-ht - 3957silicona4 mm9 mm2.5 mm1 pie70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco145 psi
zusa-ht - 3964silicona6 mm11 mm2.5 mm1 pie70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco145 psi
zusa-ht - 3971silicona8 mm13.5 mm2.75 mm1 pie70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco145 psi
zusa-ht - 3978silicona10 mm16 mm3 mm1 pie70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco220 psi
zusa-ht - 3985silicona12 mm18 mm3 mm1 pie70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco220 psi
zusa-ht - 3992silicona19 mm26 mm3 mm1 pie70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco220 psi
zusa-ht - 3999silicona20 mm28 mm4 mm1 pie70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco220 psi
zusa-ht - 4006silicona25 mm35 mm5 mm1 pie70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco220 psi
zusa-ht - 4013silicona32 mm42 mm5 mm1 pie70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco220 psi
zusa-ht - 4020silicona38 mm48 mm5 mm1 pie70atrenza de poliéstersemitransparenteblanco220 psi
Número de Parte
ZUSA-HT-2494
ZUSA-HT-2496
ZUSA-HT-2498
ZUSA-HT-2501
ZUSA-HT-2502
ZUSA-HT-2510
ZUSA-HT-2512
ZUSA-HT-2514
ZUSA-HT-2517
ZUSA-HT-2518
ZUSA-HT-2526
ZUSA-HT-2528
ZUSA-HT-2530
ZUSA-HT-2533
ZUSA-HT-2534
ZUSA-HT-2542
ZUSA-HT-2544
ZUSA-HT-2546
ZUSA-HT-2549
ZUSA-HT-2550
ZUSA-HT-2558
ZUSA-HT-2560
ZUSA-HT-2562
ZUSA-HT-2565
ZUSA-HT-2566
ZUSA-HT-2574
ZUSA-HT-2576
ZUSA-HT-2578
ZUSA-HT-2581
ZUSA-HT-2582
ZUSA-HT-2948
ZUSA-HT-2949
ZUSA-HT-2950
ZUSA-HT-3501
ZUSA-HT-3502
ZUSA-HT-3503
ZUSA-HT-3505
ZUSA-HT-3506
ZUSA-HT-3507
ZUSA-HT-3509
ZUSA-HT-3510
ZUSA-HT-3511
ZUSA-HT-3513
ZUSA-HT-3514
ZUSA-HT-3515
ZUSA-HT-3517
ZUSA-HT-3518
ZUSA-HT-3519
ZUSA-HT-3944
ZUSA-HT-3945
ZUSA-HT-3946
ZUSA-HT-3947
ZUSA-HT-3948
ZUSA-HT-3949
ZUSA-HT-3950
ZUSA-HT-3951
ZUSA-HT-3952
ZUSA-HT-3953
ZUSA-HT-3954
ZUSA-HT-3955
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Rango de presión de funcionamiento (con aire)
(MPa)
Especificaciones cumplidas Longitud
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"1/4"3/4"nulo~ 0,966FDA, NSF 51, 3A 18-03100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

11/16"3/8"1"nulo~ 1.448FDA, NSF 51, 3A 18-03100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

7/8"1/2"1"nulo~ 2FDA, NSF 51, 3A 18-03100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1-1/8"3/4"3-1/4"nulo~ 2.483FDA, NSF 51, 3A 18-03100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1-3/8"1"4"nulo~ 2.483FDA, NSF 51, 3A 18-03100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"1/4"3/4"nulo~ 0,966FDA, NSF 51, 3A 18-0350 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

11/16"3/8"1"nulo~ 1.448FDA, NSF 51, 3A 18-0350 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

7/8"1/2"1"nulo~ 2FDA, NSF 51, 3A 18-0350 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1-1/8"3/4"3-1/4"nulo~ 2.483FDA, NSF 51, 3A 18-0350 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1-3/8"1"4"nulo~ 2.483FDA, NSF 51, 3A 18-0350 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"1/4"3/4"nulo~ 0,966FDA, NSF 51, 3A 18-0325 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

11/16"3/8"1"nulo~ 1.448FDA, NSF 51, 3A 18-0325 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

7/8"1/2"1"nulo~ 2FDA, NSF 51, 3A 18-0325 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1-1/8"3/4"3-1/4"nulo~ 2.483FDA, NSF 51, 3A 18-0325 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1-3/8"1"4"nulo~ 2.483FDA, NSF 51, 3A 18-0325 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"1/4"3/4"nulo~ 0,966FDA, NSF 51, 3A 18-0310 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

11/16"3/8"1"nulo~ 1.448FDA, NSF 51, 3A 18-0310 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

7/8"1/2"1"nulo~ 2FDA, NSF 51, 3A 18-0310 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1-1/8"3/4"3-1/4"nulo~ 2.483FDA, NSF 51, 3A 18-0310 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1-3/8"1"4"nulo~ 2.483FDA, NSF 51, 3A 18-0310 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"1/4"3/4"nulo~ 0,966FDA, NSF 51, 3A 18-035 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

11/16"3/8"1"nulo~ 1.448FDA, NSF 51, 3A 18-035 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

7/8"1/2"1"nulo~ 2FDA, NSF 51, 3A 18-035 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1-1/8"3/4"3-1/4"nulo~ 2.483FDA, NSF 51, 3A 18-035 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1-3/8"1"4"nulo~ 2.483FDA, NSF 51, 3A 18-035 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"1/4"3/4"nulo~ 0,966FDA, NSF 51, 3A 18-032 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

11/16"3/8"1"nulo~ 1.448FDA, NSF 51, 3A 18-032 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

7/8"1/2"1"nulo~ 2FDA, NSF 51, 3A 18-032 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1-1/8"3/4"3-1/4"nulo~ 2.483FDA, NSF 51, 3A 18-032 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1-3/8"1"4"nulo~ 2.483FDA, NSF 51, 3A 18-032 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/8"1/8"3/4"nulo~ 0,966FDA, NSF 51, 3A 18-03100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

7/16"3/16"3/4"nulo~ 0,966FDA, NSF 51, 3A 18-03100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

9/16"5/16"3/4"nulo~ 0,966FDA, NSF 51, 3A 18-03100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/8"1/8"3/4"nulo~ 0,966FDA, NSF 51, 3A 18-0350 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

7/16"3/16"3/4"nulo~ 0,966FDA, NSF 51, 3A 18-0350 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

9/16"5/16"3/4"nulo~ 0,966FDA, NSF 51, 3A 18-0350 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/8"1/8"3/4"nulo~ 0,966FDA, NSF 51, 3A 18-0325 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

7/16"3/16"3/4"nulo~ 0,966FDA, NSF 51, 3A 18-0325 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

9/16"5/16"3/4"nulo~ 0,966FDA, NSF 51, 3A 18-0325 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/8"1/8"3/4"nulo~ 0,966FDA, NSF 51, 3A 18-0310 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

7/16"3/16"3/4"nulo~ 0,966FDA, NSF 51, 3A 18-0310 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

9/16"5/16"3/4"nulo~ 0,966FDA, NSF 51, 3A 18-0310 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/8"1/8"3/4"nulo~ 0,966FDA, NSF 51, 3A 18-035 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

7/16"3/16"3/4"nulo~ 0,966FDA, NSF 51, 3A 18-035 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

9/16"5/16"3/4"nulo~ 0,966FDA, NSF 51, 3A 18-035 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/8"1/8"3/4"nulo~ 0,966FDA, NSF 51, 3A 18-032 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

7/16"3/16"3/4"nulo~ 0,966FDA, NSF 51, 3A 18-032 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

9/16"5/16"3/4"nulo~ 0,966FDA, NSF 51, 3A 18-032 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

8320mmnulo~ nuloFDA, 3A 18-03100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

8320mmnulo~ nuloFDA, 3A 18-0350 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

8320mmnulo~ nuloFDA, 3A 18-0325 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

8320mmnulo~ nuloFDA, 3A 18-0310 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

8320mmnulo~ nuloFDA, 3A 18-035 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

8320mmnulo~ nuloFDA, 3A 18-032 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

8320mmnulo~ nuloFDA, 3A 18-031 pie
1 Pieza(s)

Presupuesto

9420mmnulo~ nuloFDA, 3A 18-03100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

9420mmnulo~ nuloFDA, 3A 18-0350 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

9420mmnulo~ nuloFDA, 3A 18-0325 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

9420mmnulo~ nuloFDA, 3A 18-0310 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

9420mmnulo~ nuloFDA, 3A 18-035 pies

Cargando…

Información básica

Material EPDM Color Blanco translúcido Fluido Aplicable Agua / Aire / Químico
Entorno operativo Estándar / Resistencia al agua / Resistencia química Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -62:: 216 Durómetro 70A
Reforzamiento Trenza de poliéster

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico