(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tubería: silicona, compatible con las normas sanitarias 3-A, reforzada con alambre de acero, alta temperatura

Tubería: silicona, compatible con las normas sanitarias 3-A, reforzada con alambre de acero, alta temperatura

Este tubo de silicona de alta pureza está curado con platino, fabricado con materiales que cumplen con la FDA y certificado según los estándares 3 A para aplicaciones de alimentos, bebidas, lácteos y farmacéuticas. También está reforzado con alambre de acero para soportar presiones más altas y reducir la acumulación de electricidad estática.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialidentificaciónsobredosisespesor de paredlongituddurómetroreforzamientoclaridadcolorpresión operacional
zusa-ht - 4084silicona1/4"1/2"1/8"25 pies.70aalambre de acerosemitransparenteblanco95 psi
zusa-ht - 4089silicona3/8"5/8"1/8"25 pies.70aalambre de acerosemitransparenteblanco85 psi
zusa-ht - 4094silicona1/2"13/16"5/32"25 pies.70aalambre de acerosemitransparenteblanco80 psi
zusa-ht - 4099silicona3/4"1-1/8"3/16"25 pies.70aalambre de acerosemitransparenteblanco65 psi
zusa-ht - 4104silicona1"1-3/8"3/16"25 pies.70aalambre de acerosemitransparenteblanco60 psi
zusa-ht - 4109silicona1-1/4"1-3/4"1/4"25 pies.70aalambre de acerosemitransparenteblanco50 psi
zusa-ht - 4114silicona1-1/2"2"1/4"25 pies.70aalambre de acerosemitransparenteblanco45 psi
zusa-ht - 4119silicona2"2-1/2"1/4"25 pies.70aalambre de acerosemitransparenteblanco35 psi
zusa-ht - 4124silicona2-1/2"3"1/4"25 pies.70aalambre de acerosemitransparenteblanco30 psi
zusa-ht - 4129silicona3"3-1/2"1/4"25 pies.70aalambre de acerosemitransparenteblanco25 psi
zusa-ht - 4085silicona1/4"1/2"1/8"10 pies70aalambre de acerosemitransparenteblanco95 psi
zusa-ht - 4090silicona3/8"5/8"1/8"10 pies70aalambre de acerosemitransparenteblanco85 psi
zusa-ht - 4095silicona1/2"13/16"5/32"10 pies70aalambre de acerosemitransparenteblanco80 psi
zusa-ht - 4100silicona3/4"1-1/8"3/16"10 pies70aalambre de acerosemitransparenteblanco65 psi
zusa-ht - 4105silicona1"1-3/8"3/16"10 pies70aalambre de acerosemitransparenteblanco60 psi
zusa-ht - 4110silicona1-1/4"1-3/4"1/4"10 pies70aalambre de acerosemitransparenteblanco50 psi
zusa-ht - 4115silicona1-1/2"2"1/4"10 pies70aalambre de acerosemitransparenteblanco45 psi
zusa-ht - 4120silicona2"2-1/2"1/4"10 pies70aalambre de acerosemitransparenteblanco35 psi
zusa-ht - 4125silicona2-1/2"3"1/4"10 pies70aalambre de acerosemitransparenteblanco30 psi
zusa-ht - 4130silicona3"3-1/2"1/4"10 pies70aalambre de acerosemitransparenteblanco25 psi
zusa-ht - 4086silicona1/4"1/2"1/8"5 pies70aalambre de acerosemitransparenteblanco95 psi
zusa-ht - 4091silicona3/8"5/8"1/8"5 pies70aalambre de acerosemitransparenteblanco85 psi
zusa-ht - 4096silicona1/2"13/16"5/32"5 pies70aalambre de acerosemitransparenteblanco80 psi
zusa-ht - 4101silicona3/4"1-1/8"3/16"5 pies70aalambre de acerosemitransparenteblanco65 psi
zusa-ht - 4106silicona1"1-3/8"3/16"5 pies70aalambre de acerosemitransparenteblanco60 psi
zusa-ht - 4111silicona1-1/4"1-3/4"1/4"5 pies70aalambre de acerosemitransparenteblanco50 psi
zusa-ht - 4116silicona1-1/2"2"1/4"5 pies70aalambre de acerosemitransparenteblanco45 psi
zusa-ht - 4121silicona2"2-1/2"1/4"5 pies70aalambre de acerosemitransparenteblanco35 psi
zusa-ht - 4126silicona2-1/2"3"1/4"5 pies70aalambre de acerosemitransparenteblanco30 psi
zusa-ht - 4131silicona3"3-1/2"1/4"5 pies70aalambre de acerosemitransparenteblanco25 psi
zusa-ht - 4087silicona1/4"1/2"1/8"2 pies70aalambre de acerosemitransparenteblanco95 psi
zusa-ht - 4092silicona3/8"5/8"1/8"2 pies70aalambre de acerosemitransparenteblanco85 psi
zusa-ht - 4097silicona1/2"13/16"5/32"2 pies70aalambre de acerosemitransparenteblanco80 psi
zusa-ht - 4102silicona3/4"1-1/8"3/16"2 pies70aalambre de acerosemitransparenteblanco65 psi
zusa-ht - 4107silicona1"1-3/8"3/16"2 pies70aalambre de acerosemitransparenteblanco60 psi
zusa-ht - 4112silicona1-1/4"1-3/4"1/4"2 pies70aalambre de acerosemitransparenteblanco50 psi
zusa-ht - 4117silicona1-1/2"2"1/4"2 pies70aalambre de acerosemitransparenteblanco45 psi
zusa-ht - 4122silicona2"2-1/2"1/4"2 pies70aalambre de acerosemitransparenteblanco35 psi
zusa-ht - 4127silicona2-1/2"3"1/4"2 pies70aalambre de acerosemitransparenteblanco30 psi
zusa-ht - 4132silicona3"3-1/2"1/4"2 pies70aalambre de acerosemitransparenteblanco25 psi
zusa-ht - 4088silicona1/4"1/2"1/8"1 pie70aalambre de acerosemitransparenteblanco95 psi
zusa-ht - 4093silicona3/8"5/8"1/8"1 pie70aalambre de acerosemitransparenteblanco85 psi
zusa-ht - 4098silicona1/2"13/16"5/32"1 pie70aalambre de acerosemitransparenteblanco80 psi
zusa-ht - 4103silicona3/4"1-1/8"3/16"1 pie70aalambre de acerosemitransparenteblanco65 psi
zusa-ht - 4108silicona1"1-3/8"3/16"1 pie70aalambre de acerosemitransparenteblanco60 psi
zusa-ht - 4113silicona1-1/4"1-3/4"1/4"1 pie70aalambre de acerosemitransparenteblanco50 psi
zusa-ht - 4118silicona1-1/2"2"1/4"1 pie70aalambre de acerosemitransparenteblanco45 psi
zusa-ht - 4123silicona2"2-1/2"1/4"1 pie70aalambre de acerosemitransparenteblanco35 psi
zusa-ht - 4128silicona2-1/2"3"1/4"1 pie70aalambre de acerosemitransparenteblanco30 psi
zusa-ht - 4133silicona3"3-1/2"1/4"1 pie70aalambre de acerosemitransparenteblanco25 psi
zusa-ht - 4134silicona12 mm20 mm4 mm25 pies.70aalambre de acerosemitransparenteblanco80 psi
zusa-ht - 4139silicona16 mm25 mm4.5 mm25 pies.70aalambre de acerosemitransparenteblanco75 psi
zusa-ht - 4144silicona20 mm29 mm4.5 mm25 pies.70aalambre de acerosemitransparenteblanco65 psi
zusa-ht - 4149silicona30 mm42 mm6 mm25 pies.70aalambre de acerosemitransparenteblanco55 psi
zusa-ht - 4154silicona40 mm52 mm6 mm25 pies.70aalambre de acerosemitransparenteblanco40 psi
zusa-ht - 4159silicona50 mm62 mm6 mm25 pies.70aalambre de acerosemitransparenteblanco35 psi
zusa-ht - 4135silicona12 mm20 mm4 mm10 pies70aalambre de acerosemitransparenteblanco80 psi
zusa-ht - 4140silicona16 mm25 mm4.5 mm10 pies70aalambre de acerosemitransparenteblanco75 psi
zusa-ht - 4145silicona20 mm29 mm4.5 mm10 pies70aalambre de acerosemitransparenteblanco65 psi
zusa-ht - 4150silicona30 mm42 mm6 mm10 pies70aalambre de acerosemitransparenteblanco55 psi
zusa-ht - 4155silicona40 mm52 mm6 mm10 pies70aalambre de acerosemitransparenteblanco40 psi
zusa-ht - 4160silicona50 mm62 mm6 mm10 pies70aalambre de acerosemitransparenteblanco35 psi
zusa-ht - 4136silicona12 mm20 mm4 mm5 pies70aalambre de acerosemitransparenteblanco80 psi
zusa-ht - 4141silicona16 mm25 mm4.5 mm5 pies70aalambre de acerosemitransparenteblanco75 psi
zusa-ht - 4146silicona20 mm29 mm4.5 mm5 pies70aalambre de acerosemitransparenteblanco65 psi
zusa-ht - 4151silicona30 mm42 mm6 mm5 pies70aalambre de acerosemitransparenteblanco55 psi
zusa-ht - 4156silicona40 mm52 mm6 mm5 pies70aalambre de acerosemitransparenteblanco40 psi
zusa-ht - 4161silicona50 mm62 mm6 mm5 pies70aalambre de acerosemitransparenteblanco35 psi
zusa-ht - 4137silicona12 mm20 mm4 mm2 pies70aalambre de acerosemitransparenteblanco80 psi
zusa-ht - 4142silicona16 mm25 mm4.5 mm2 pies70aalambre de acerosemitransparenteblanco75 psi
zusa-ht - 4147silicona20 mm29 mm4.5 mm2 pies70aalambre de acerosemitransparenteblanco65 psi
zusa-ht - 4152silicona30 mm42 mm6 mm2 pies70aalambre de acerosemitransparenteblanco55 psi
zusa-ht - 4157silicona40 mm52 mm6 mm2 pies70aalambre de acerosemitransparenteblanco40 psi
zusa-ht - 4162silicona50 mm62 mm6 mm2 pies70aalambre de acerosemitransparenteblanco35 psi
zusa-ht - 4138silicona12 mm20 mm4 mm1 pie70aalambre de acerosemitransparenteblanco80 psi
zusa-ht - 4143silicona16 mm25 mm4.5 mm1 pie70aalambre de acerosemitransparenteblanco75 psi
zusa-ht - 4148silicona20 mm29 mm4.5 mm1 pie70aalambre de acerosemitransparenteblanco65 psi
zusa-ht - 4153silicona30 mm42 mm6 mm1 pie70aalambre de acerosemitransparenteblanco55 psi
zusa-ht - 4158silicona40 mm52 mm6 mm1 pie70aalambre de acerosemitransparenteblanco40 psi
zusa-ht - 4163silicona50 mm62 mm6 mm1 pie70aalambre de acerosemitransparenteblanco35 psi
Número de Parte
ZUSA-HT-4084
ZUSA-HT-4085
ZUSA-HT-4086
ZUSA-HT-4087
ZUSA-HT-4088
ZUSA-HT-4089
ZUSA-HT-4090
ZUSA-HT-4091
ZUSA-HT-4092
ZUSA-HT-4093
ZUSA-HT-4094
ZUSA-HT-4095
ZUSA-HT-4096
ZUSA-HT-4097
ZUSA-HT-4098
ZUSA-HT-4099
ZUSA-HT-4100
ZUSA-HT-4101
ZUSA-HT-4102
ZUSA-HT-4103
ZUSA-HT-4104
ZUSA-HT-4105
ZUSA-HT-4106
ZUSA-HT-4107
ZUSA-HT-4108
ZUSA-HT-4109
ZUSA-HT-4110
ZUSA-HT-4111
ZUSA-HT-4112
ZUSA-HT-4113
ZUSA-HT-4114
ZUSA-HT-4115
ZUSA-HT-4116
ZUSA-HT-4117
ZUSA-HT-4118
ZUSA-HT-4119
ZUSA-HT-4120
ZUSA-HT-4121
ZUSA-HT-4122
ZUSA-HT-4123
ZUSA-HT-4124
ZUSA-HT-4125
ZUSA-HT-4126
ZUSA-HT-4127
ZUSA-HT-4128
ZUSA-HT-4129
ZUSA-HT-4130
ZUSA-HT-4131
ZUSA-HT-4132
ZUSA-HT-4133
ZUSA-HT-4134
ZUSA-HT-4135
ZUSA-HT-4136
ZUSA-HT-4137
ZUSA-HT-4138
ZUSA-HT-4139
ZUSA-HT-4140
ZUSA-HT-4141
ZUSA-HT-4142
ZUSA-HT-4143
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Rango de presión de funcionamiento (con aire)
(MPa)
Longitud
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"1/4"2-1/2"nulo~ 0,65525 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"1/4"2-1/2"nulo~ 0,65510 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"1/4"2-1/2"nulo~ 0,6555 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"1/4"2-1/2"nulo~ 0,6552 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"1/4"2-1/2"nulo~ 0,6551 pie
1 Pieza(s)

Presupuesto

5/8"3/8"3"nulo~ 0,58625 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

5/8"3/8"3"nulo~ 0,58610 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

5/8"3/8"3"nulo~ 0,5865 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

5/8"3/8"3"nulo~ 0,5862 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

5/8"3/8"3"nulo~ 0,5861 pie
1 Pieza(s)

Presupuesto

13/16"1/2"3-1/2"nulo~ 0,55225 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

13/16"1/2"3-1/2"nulo~ 0,55210 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

13/16"1/2"3-1/2"nulo~ 0,5525 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

13/16"1/2"3-1/2"nulo~ 0,5522 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

13/16"1/2"3-1/2"nulo~ 0,5521 pie
1 Pieza(s)

Presupuesto

1-1/8"3/4"5"nulo~ 0,44825 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1-1/8"3/4"5"nulo~ 0,44810 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1-1/8"3/4"5"nulo~ 0,4485 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1-1/8"3/4"5"nulo~ 0,4482 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1-1/8"3/4"5"nulo~ 0,4481 pie
1 Pieza(s)

Presupuesto

1-3/8"1"6"nulo~ 0,41425 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1-3/8"1"6"nulo~ 0,41410 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1-3/8"1"6"nulo~ 0,4145 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1-3/8"1"6"nulo~ 0,4142 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1-3/8"1"6"nulo~ 0,4141 pie
1 Pieza(s)

Presupuesto

1-3/4"1-1/4"7"nulo~ 0,34525 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1-3/4"1-1/4"7"nulo~ 0,34510 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1-3/4"1-1/4"7"nulo~ 0,3455 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1-3/4"1-1/4"7"nulo~ 0,3452 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1-3/4"1-1/4"7"nulo~ 0,3451 pie
1 Pieza(s)

Presupuesto

2"1-1/2"8"nulo~ 0,3125 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

2"1-1/2"8"nulo~ 0,3110 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

2"1-1/2"8"nulo~ 0,315 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

2"1-1/2"8"nulo~ 0,312 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

2"1-1/2"8"nulo~ 0,311 pie
1 Pieza(s)

Presupuesto

2-1/2"2"12"nulo~ 0,24125 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

2-1/2"2"12"nulo~ 0,24110 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

2-1/2"2"12"nulo~ 0,2415 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

2-1/2"2"12"nulo~ 0,2412 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

2-1/2"2"12"nulo~ 0,2411 pie
1 Pieza(s)

Presupuesto

3"2-1/2"16"nulo~ 0,20725 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

3"2-1/2"16"nulo~ 0,20710 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

3"2-1/2"16"nulo~ 0,2075 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

3"2-1/2"16"nulo~ 0,2072 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

3"2-1/2"16"nulo~ 0,2071 pie
1 Pieza(s)

Presupuesto

3-1/2"3"20"nulo~ 0,17225 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

3-1/2"3"20"nulo~ 0,17210 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

3-1/2"3"20"nulo~ 0,1725 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

3-1/2"3"20"nulo~ 0,1722 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

3-1/2"3"20"nulo~ 0,1721 pie
1 Pieza(s)

Presupuesto

201280mmnulo~ 0,55225 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

201280mmnulo~ 0,55210 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

201280mmnulo~ 0,5525 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

201280mmnulo~ 0,5522 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

201280mmnulo~ 0,5521 pie
1 Pieza(s)

Presupuesto

2516100mmnulo~ 0,51725 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

2516100mmnulo~ 0,51710 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

2516100mmnulo~ 0,5175 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

2516100mmnulo~ 0,5172 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

2516100mmnulo~ 0,5171 pie

Cargando…

Información básica

Material EPDM Color Blanco translúcido Fluido Aplicable Agua / Aire / Químico
Entorno operativo Estándar / Resistencia al agua / Resistencia química Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -73:: 204 Durómetro 70A
Reforzamiento Alambre de acero Especificaciones cumplidas FDA, 3A 18-03

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico