(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tubería: PVC, multipropósito, que cumple con los estándares sanitarios 3-A

Tubería: PVC, multipropósito, que cumple con los estándares sanitarios 3-A

Este tubo de PVC de alta pureza está fabricado con materiales que cumplen con la FDA y certificado según los estándares 3 A para aplicaciones de alimentos, bebidas, lácteos y farmacéuticas. Es incoloro y transparente para observar fácilmente el flujo. El PVC se utiliza para fines generales y puede resistir una amplia gama de productos químicos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialidentificaciónsobredosisespesor de paredlongituddurómetroreforzamientoclaridadcolorpresión operacional
zusa-ht - 2203cloruro de polivinilo1/8"3/16"1/32"100 pies.70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 2204cloruro de polivinilo1/8"1/4"1/16"100 pies.70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 2205cloruro de polivinilo3/16"5/16"1/16"100 pies.70aningunoclaroclaro25 psi
zusa-ht - 2952cloruro de polivinilo3/16"7/16"1/8"100 pies.70aningunoclaroclaro25 psi
zusa-ht - 2206cloruro de polivinilo1/4"3/8"1/16"100 pies.70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 2207cloruro de polivinilo1/4"1/2"1/8"100 pies.70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 2953cloruro de polivinilo5/16"7/16"1/16"100 pies.70aningunoclaroclaro25 psi
zusa-ht - 2954cloruro de polivinilo5/16"9/16"1/8"100 pies.70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 2208cloruro de polivinilo3/8"1/2"1/16"100 pies.70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 2209cloruro de polivinilo3/8"5/8"1/8"100 pies.70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 2210cloruro de polivinilo1/2"5/8"1/16"100 pies.70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 2211cloruro de polivinilo1/2"3/4"1/8"100 pies.70aningunoclaroclaro25 psi
zusa-ht - 2213cloruro de polivinilo3/4"1"1/8"100 pies.70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 2214cloruro de polivinilo1"1-1/4"1/8"100 pies.70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 2955cloruro de polivinilo1"1-1/2"1/4"100 pies.70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 2215cloruro de polivinilo1-1/2"2"1/4"100 pies.70aningunoclaroclaro15 psi
zusa-ht - 2216cloruro de polivinilo2"2-1/2"1/4"100 pies.70aningunoclaroclaro15 psi
zusa-ht - 2219cloruro de polivinilo1/8"3/16"1/32"50 pies.70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 2220cloruro de polivinilo1/8"1/4"1/16"50 pies.70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 2221cloruro de polivinilo3/16"5/16"1/16"50 pies.70aningunoclaroclaro25 psi
zusa-ht - 3521cloruro de polivinilo3/16"7/16"1/8"50 pies.70aningunoclaroclaro25 psi
zusa-ht - 2222cloruro de polivinilo1/4"3/8"1/16"50 pies.70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 2223cloruro de polivinilo1/4"1/2"1/8"50 pies.70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 3522cloruro de polivinilo5/16"7/16"1/16"50 pies.70aningunoclaroclaro25 psi
zusa-ht - 3523cloruro de polivinilo5/16"9/16"1/8"50 pies.70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 2224cloruro de polivinilo3/8"1/2"1/16"50 pies.70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 2225cloruro de polivinilo3/8"5/8"1/8"50 pies.70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 2226cloruro de polivinilo1/2"5/8"1/16"50 pies.70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 2227cloruro de polivinilo1/2"3/4"1/8"50 pies.70aningunoclaroclaro25 psi
zusa-ht - 2229cloruro de polivinilo3/4"1"1/8"50 pies.70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 2230cloruro de polivinilo1"1-1/4"1/8"50 pies.70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 3524cloruro de polivinilo1"1-1/2"1/4"50 pies.70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 2231cloruro de polivinilo1-1/2"2"1/4"50 pies.70aningunoclaroclaro15 psi
zusa-ht - 2232cloruro de polivinilo2"2-1/2"1/4"50 pies.70aningunoclaroclaro15 psi
zusa-ht - 2235cloruro de polivinilo1/8"3/16"1/32"25 pies.70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 2236cloruro de polivinilo1/8"1/4"1/16"25 pies.70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 2237cloruro de polivinilo3/16"5/16"1/16"25 pies.70aningunoclaroclaro25 psi
zusa-ht - 3537cloruro de polivinilo3/16"7/16"1/8"25 pies.70aningunoclaroclaro25 psi
zusa-ht - 2238cloruro de polivinilo1/4"3/8"1/16"25 pies.70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 2239cloruro de polivinilo1/4"1/2"1/8"25 pies.70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 3538cloruro de polivinilo5/16"7/16"1/16"25 pies.70aningunoclaroclaro25 psi
zusa-ht - 3539cloruro de polivinilo5/16"9/16"1/8"25 pies.70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 2240cloruro de polivinilo3/8"1/2"1/16"25 pies.70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 2241cloruro de polivinilo3/8"5/8"1/8"25 pies.70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 2242cloruro de polivinilo1/2"5/8"1/16"25 pies.70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 2243cloruro de polivinilo1/2"3/4"1/8"25 pies.70aningunoclaroclaro25 psi
zusa-ht - 2245cloruro de polivinilo3/4"1"1/8"25 pies.70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 2246cloruro de polivinilo1"1-1/4"1/8"25 pies.70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 3540cloruro de polivinilo1"1-1/2"1/4"25 pies.70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 2247cloruro de polivinilo1-1/2"2"1/4"25 pies.70aningunoclaroclaro15 psi
zusa-ht - 2248cloruro de polivinilo2"2-1/2"1/4"25 pies.70aningunoclaroclaro15 psi
zusa-ht - 2251cloruro de polivinilo1/8"3/16"1/32"10 pies70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 2252cloruro de polivinilo1/8"1/4"1/16"10 pies70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 2253cloruro de polivinilo3/16"5/16"1/16"10 pies70aningunoclaroclaro25 psi
zusa-ht - 3553cloruro de polivinilo3/16"7/16"1/8"10 pies70aningunoclaroclaro25 psi
zusa-ht - 2254cloruro de polivinilo1/4"3/8"1/16"10 pies70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 2255cloruro de polivinilo1/4"1/2"1/8"10 pies70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 3554cloruro de polivinilo5/16"7/16"1/16"10 pies70aningunoclaroclaro25 psi
zusa-ht - 3555cloruro de polivinilo5/16"9/16"1/8"10 pies70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 2256cloruro de polivinilo3/8"1/2"1/16"10 pies70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 2257cloruro de polivinilo3/8"5/8"1/8"10 pies70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 2258cloruro de polivinilo1/2"5/8"1/16"10 pies70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 2259cloruro de polivinilo1/2"3/4"1/8"10 pies70aningunoclaroclaro25 psi
zusa-ht - 2261cloruro de polivinilo3/4"1"1/8"10 pies70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 2262cloruro de polivinilo1"1-1/4"1/8"10 pies70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 3556cloruro de polivinilo1"1-1/2"1/4"10 pies70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 2263cloruro de polivinilo1-1/2"2"1/4"10 pies70aningunoclaroclaro15 psi
zusa-ht - 2264cloruro de polivinilo2"2-1/2"1/4"10 pies70aningunoclaroclaro15 psi
zusa-ht - 2267cloruro de polivinilo1/8"3/16"1/32"5 pies70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 2268cloruro de polivinilo1/8"1/4"1/16"5 pies70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 2269cloruro de polivinilo3/16"5/16"1/16"5 pies70aningunoclaroclaro25 psi
zusa-ht - 3569cloruro de polivinilo3/16"7/16"1/8"5 pies70aningunoclaroclaro25 psi
zusa-ht - 2270cloruro de polivinilo1/4"3/8"1/16"5 pies70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 2271cloruro de polivinilo1/4"1/2"1/8"5 pies70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 3570cloruro de polivinilo5/16"7/16"1/16"5 pies70aningunoclaroclaro25 psi
zusa-ht - 3571cloruro de polivinilo5/16"9/16"1/8"5 pies70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 2272cloruro de polivinilo3/8"1/2"1/16"5 pies70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 2273cloruro de polivinilo3/8"5/8"1/8"5 pies70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 2274cloruro de polivinilo1/2"5/8"1/16"5 pies70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 2275cloruro de polivinilo1/2"3/4"1/8"5 pies70aningunoclaroclaro25 psi
zusa-ht - 2277cloruro de polivinilo3/4"1"1/8"5 pies70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 2278cloruro de polivinilo1"1-1/4"1/8"5 pies70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 3572cloruro de polivinilo1"1-1/2"1/4"5 pies70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 2279cloruro de polivinilo1-1/2"2"1/4"5 pies70aningunoclaroclaro15 psi
zusa-ht - 2280cloruro de polivinilo2"2-1/2"1/4"5 pies70aningunoclaroclaro15 psi
zusa-ht - 2283cloruro de polivinilo1/8"3/16"1/32"2 pies70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 2284cloruro de polivinilo1/8"1/4"1/16"2 pies70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 2285cloruro de polivinilo3/16"5/16"1/16"2 pies70aningunoclaroclaro25 psi
zusa-ht - 3585cloruro de polivinilo3/16"7/16"1/8"2 pies70aningunoclaroclaro25 psi
zusa-ht - 2286cloruro de polivinilo1/4"3/8"1/16"2 pies70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 2287cloruro de polivinilo1/4"1/2"1/8"2 pies70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 3586cloruro de polivinilo5/16"7/16"1/16"2 pies70aningunoclaroclaro25 psi
zusa-ht - 3587cloruro de polivinilo5/16"9/16"1/8"2 pies70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 2288cloruro de polivinilo3/8"1/2"1/16"2 pies70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 2289cloruro de polivinilo3/8"5/8"1/8"2 pies70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 2290cloruro de polivinilo1/2"5/8"1/16"2 pies70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 2291cloruro de polivinilo1/2"3/4"1/8"2 pies70aningunoclaroclaro25 psi
zusa-ht - 2293cloruro de polivinilo3/4"1"1/8"2 pies70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 2294cloruro de polivinilo1"1-1/4"1/8"2 pies70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 3588cloruro de polivinilo1"1-1/2"1/4"2 pies70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 2295cloruro de polivinilo1-1/2"2"1/4"2 pies70aningunoclaroclaro15 psi
zusa-ht - 2296cloruro de polivinilo2"2-1/2"1/4"2 pies70aningunoclaroclaro15 psi
zusa-ht - 3741cloruro de polivinilo3 mm5 mm1 mm100 pies.70aningunoclaroclaro30 psi
zusa-ht - 3748cloruro de polivinilo3 mm6 mm1.5 mm100 pies.70aningunoclaroclaro30 psi
zusa-ht - 3755cloruro de polivinilo3 mm7 mm2 mm100 pies.70aningunoclaroclaro45 psi
zusa-ht - 3762cloruro de polivinilo3 mm8 mm2.5 mm100 pies.70aningunoclaroclaro45 psi
zusa-ht - 3769cloruro de polivinilo4 mm7 mm1.5 mm100 pies.70aningunoclaroclaro30 psi
zusa-ht - 3776cloruro de polivinilo4 mm8 mm2 mm100 pies.70aningunoclaroclaro30 psi
zusa-ht - 3783cloruro de polivinilo4 mm9 mm2.5 mm100 pies.70aningunoclaroclaro45 psi
zusa-ht - 3790cloruro de polivinilo6 mm8 mm1 mm100 pies.70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 3797cloruro de polivinilo6 mm9 mm1.5 mm100 pies.70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 3804cloruro de polivinilo6 mm10 mm2 mm100 pies.70aningunoclaroclaro30 psi
zusa-ht - 3811cloruro de polivinilo7 mm9 mm1 mm100 pies.70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 3818cloruro de polivinilo7 mm10 mm1.5 mm100 pies.70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 3825cloruro de polivinilo7 mm11 mm2 mm100 pies.70aningunoclaroclaro30 psi
zusa-ht - 3832cloruro de polivinilo9 mm11 mm1 mm100 pies.70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 3839cloruro de polivinilo9 mm13 mm2 mm100 pies.70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 3846cloruro de polivinilo9 mm15 mm3 mm100 pies.70aningunoclaroclaro30 psi
zusa-ht - 3853cloruro de polivinilo10 mm13 mm1.5 mm100 pies.70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 3860cloruro de polivinilo10 mm15 mm2.5 mm100 pies.70aningunoclaroclaro30 psi
zusa-ht - 3867cloruro de polivinilo10 mm17 mm3.5 mm100 pies.70aningunoclaroclaro35 psi
zusa-ht - 3874cloruro de polivinilo15 mm20 mm2.5 mm100 pies.70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 3881cloruro de polivinilo15 mm22 mm3.5 mm100 pies.70aningunoclaroclaro30 psi
zusa-ht - 3888cloruro de polivinilo15 mm24 mm4.5 mm100 pies.70aningunoclaroclaro45 psi
zusa-ht - 3742cloruro de polivinilo3 mm5 mm1 mm50 pies.70aningunoclaroclaro30 psi
zusa-ht - 3749cloruro de polivinilo3 mm6 mm1.5 mm50 pies.70aningunoclaroclaro30 psi
zusa-ht - 3756cloruro de polivinilo3 mm7 mm2 mm50 pies.70aningunoclaroclaro45 psi
zusa-ht - 3763cloruro de polivinilo3 mm8 mm2.5 mm50 pies.70aningunoclaroclaro45 psi
zusa-ht - 3770cloruro de polivinilo4 mm7 mm1.5 mm50 pies.70aningunoclaroclaro30 psi
zusa-ht - 3777cloruro de polivinilo4 mm8 mm2 mm50 pies.70aningunoclaroclaro30 psi
zusa-ht - 3784cloruro de polivinilo4 mm9 mm2.5 mm50 pies.70aningunoclaroclaro45 psi
zusa-ht - 3791cloruro de polivinilo6 mm8 mm1 mm50 pies.70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 3798cloruro de polivinilo6 mm9 mm1.5 mm50 pies.70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 3805cloruro de polivinilo6 mm10 mm2 mm50 pies.70aningunoclaroclaro30 psi
zusa-ht - 3812cloruro de polivinilo7 mm9 mm1 mm50 pies.70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 3819cloruro de polivinilo7 mm10 mm1.5 mm50 pies.70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 3826cloruro de polivinilo7 mm11 mm2 mm50 pies.70aningunoclaroclaro30 psi
zusa-ht - 3833cloruro de polivinilo9 mm11 mm1 mm50 pies.70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 3840cloruro de polivinilo9 mm13 mm2 mm50 pies.70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 3847cloruro de polivinilo9 mm15 mm3 mm50 pies.70aningunoclaroclaro30 psi
zusa-ht - 3854cloruro de polivinilo10 mm13 mm1.5 mm50 pies.70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 3861cloruro de polivinilo10 mm15 mm2.5 mm50 pies.70aningunoclaroclaro30 psi
zusa-ht - 3868cloruro de polivinilo10 mm17 mm3.5 mm50 pies.70aningunoclaroclaro35 psi
zusa-ht - 3875cloruro de polivinilo15 mm20 mm2.5 mm50 pies.70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 3882cloruro de polivinilo15 mm22 mm3.5 mm50 pies.70aningunoclaroclaro30 psi
zusa-ht - 3889cloruro de polivinilo15 mm24 mm4.5 mm50 pies.70aningunoclaroclaro45 psi
zusa-ht - 3743cloruro de polivinilo3 mm5 mm1 mm25 pies.70aningunoclaroclaro30 psi
zusa-ht - 3750cloruro de polivinilo3 mm6 mm1.5 mm25 pies.70aningunoclaroclaro30 psi
zusa-ht - 3757cloruro de polivinilo3 mm7 mm2 mm25 pies.70aningunoclaroclaro45 psi
zusa-ht - 3764cloruro de polivinilo3 mm8 mm2.5 mm25 pies.70aningunoclaroclaro45 psi
zusa-ht - 3771cloruro de polivinilo4 mm7 mm1.5 mm25 pies.70aningunoclaroclaro30 psi
zusa-ht - 3778cloruro de polivinilo4 mm8 mm2 mm25 pies.70aningunoclaroclaro30 psi
zusa-ht - 3785cloruro de polivinilo4 mm9 mm2.5 mm25 pies.70aningunoclaroclaro45 psi
zusa-ht - 3792cloruro de polivinilo6 mm8 mm1 mm25 pies.70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 3799cloruro de polivinilo6 mm9 mm1.5 mm25 pies.70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 3806cloruro de polivinilo6 mm10 mm2 mm25 pies.70aningunoclaroclaro30 psi
zusa-ht - 3813cloruro de polivinilo7 mm9 mm1 mm25 pies.70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 3820cloruro de polivinilo7 mm10 mm1.5 mm25 pies.70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 3827cloruro de polivinilo7 mm11 mm2 mm25 pies.70aningunoclaroclaro30 psi
zusa-ht - 3834cloruro de polivinilo9 mm11 mm1 mm25 pies.70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 3841cloruro de polivinilo9 mm13 mm2 mm25 pies.70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 3848cloruro de polivinilo9 mm15 mm3 mm25 pies.70aningunoclaroclaro30 psi
zusa-ht - 3855cloruro de polivinilo10 mm13 mm1.5 mm25 pies.70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 3862cloruro de polivinilo10 mm15 mm2.5 mm25 pies.70aningunoclaroclaro30 psi
zusa-ht - 3869cloruro de polivinilo10 mm17 mm3.5 mm25 pies.70aningunoclaroclaro35 psi
zusa-ht - 3876cloruro de polivinilo15 mm20 mm2.5 mm25 pies.70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 3883cloruro de polivinilo15 mm22 mm3.5 mm25 pies.70aningunoclaroclaro30 psi
zusa-ht - 3890cloruro de polivinilo15 mm24 mm4.5 mm25 pies.70aningunoclaroclaro45 psi
zusa-ht - 3744cloruro de polivinilo3 mm5 mm1 mm10 pies70aningunoclaroclaro30 psi
zusa-ht - 3751cloruro de polivinilo3 mm6 mm1.5 mm10 pies70aningunoclaroclaro30 psi
zusa-ht - 3758cloruro de polivinilo3 mm7 mm2 mm10 pies70aningunoclaroclaro45 psi
zusa-ht - 3765cloruro de polivinilo3 mm8 mm2.5 mm10 pies70aningunoclaroclaro45 psi
zusa-ht - 3772cloruro de polivinilo4 mm7 mm1.5 mm10 pies70aningunoclaroclaro30 psi
zusa-ht - 3779cloruro de polivinilo4 mm8 mm2 mm10 pies70aningunoclaroclaro30 psi
zusa-ht - 3786cloruro de polivinilo4 mm9 mm2.5 mm10 pies70aningunoclaroclaro45 psi
zusa-ht - 3793cloruro de polivinilo6 mm8 mm1 mm10 pies70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 3800cloruro de polivinilo6 mm9 mm1.5 mm10 pies70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 3807cloruro de polivinilo6 mm10 mm2 mm10 pies70aningunoclaroclaro30 psi
zusa-ht - 3814cloruro de polivinilo7 mm9 mm1 mm10 pies70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 3821cloruro de polivinilo7 mm10 mm1.5 mm10 pies70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 3828cloruro de polivinilo7 mm11 mm2 mm10 pies70aningunoclaroclaro30 psi
zusa-ht - 3835cloruro de polivinilo9 mm11 mm1 mm10 pies70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 3842cloruro de polivinilo9 mm13 mm2 mm10 pies70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 3849cloruro de polivinilo9 mm15 mm3 mm10 pies70aningunoclaroclaro30 psi
zusa-ht - 3856cloruro de polivinilo10 mm13 mm1.5 mm10 pies70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 3863cloruro de polivinilo10 mm15 mm2.5 mm10 pies70aningunoclaroclaro30 psi
zusa-ht - 3870cloruro de polivinilo10 mm17 mm3.5 mm10 pies70aningunoclaroclaro35 psi
zusa-ht - 3877cloruro de polivinilo15 mm20 mm2.5 mm10 pies70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 3884cloruro de polivinilo15 mm22 mm3.5 mm10 pies70aningunoclaroclaro30 psi
zusa-ht - 3891cloruro de polivinilo15 mm24 mm4.5 mm10 pies70aningunoclaroclaro45 psi
zusa-ht - 3745cloruro de polivinilo3 mm5 mm1 mm5 pies70aningunoclaroclaro30 psi
zusa-ht - 3752cloruro de polivinilo3 mm6 mm1.5 mm5 pies70aningunoclaroclaro30 psi
zusa-ht - 3759cloruro de polivinilo3 mm7 mm2 mm5 pies70aningunoclaroclaro45 psi
zusa-ht - 3766cloruro de polivinilo3 mm8 mm2.5 mm5 pies70aningunoclaroclaro45 psi
zusa-ht - 3773cloruro de polivinilo4 mm7 mm1.5 mm5 pies70aningunoclaroclaro30 psi
zusa-ht - 3780cloruro de polivinilo4 mm8 mm2 mm5 pies70aningunoclaroclaro30 psi
zusa-ht - 3787cloruro de polivinilo4 mm9 mm2.5 mm5 pies70aningunoclaroclaro45 psi
zusa-ht - 3794cloruro de polivinilo6 mm8 mm1 mm5 pies70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 3801cloruro de polivinilo6 mm9 mm1.5 mm5 pies70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 3808cloruro de polivinilo6 mm10 mm2 mm5 pies70aningunoclaroclaro30 psi
zusa-ht - 3815cloruro de polivinilo7 mm9 mm1 mm5 pies70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 3822cloruro de polivinilo7 mm10 mm1.5 mm5 pies70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 3829cloruro de polivinilo7 mm11 mm2 mm5 pies70aningunoclaroclaro30 psi
zusa-ht - 3836cloruro de polivinilo9 mm11 mm1 mm5 pies70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 3843cloruro de polivinilo9 mm13 mm2 mm5 pies70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 3850cloruro de polivinilo9 mm15 mm3 mm5 pies70aningunoclaroclaro30 psi
zusa-ht - 3857cloruro de polivinilo10 mm13 mm1.5 mm5 pies70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 3864cloruro de polivinilo10 mm15 mm2.5 mm5 pies70aningunoclaroclaro30 psi
zusa-ht - 3871cloruro de polivinilo10 mm17 mm3.5 mm5 pies70aningunoclaroclaro35 psi
zusa-ht - 3878cloruro de polivinilo15 mm20 mm2.5 mm5 pies70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 3885cloruro de polivinilo15 mm22 mm3.5 mm5 pies70aningunoclaroclaro30 psi
zusa-ht - 3892cloruro de polivinilo15 mm24 mm4.5 mm5 pies70aningunoclaroclaro45 psi
zusa-ht - 3746cloruro de polivinilo3 mm5 mm1 mm2 pies70aningunoclaroclaro30 psi
zusa-ht - 3753cloruro de polivinilo3 mm6 mm1.5 mm2 pies70aningunoclaroclaro30 psi
zusa-ht - 3760cloruro de polivinilo3 mm7 mm2 mm2 pies70aningunoclaroclaro45 psi
zusa-ht - 3767cloruro de polivinilo3 mm8 mm2.5 mm2 pies70aningunoclaroclaro45 psi
zusa-ht - 3774cloruro de polivinilo4 mm7 mm1.5 mm2 pies70aningunoclaroclaro30 psi
zusa-ht - 3781cloruro de polivinilo4 mm8 mm2 mm2 pies70aningunoclaroclaro30 psi
zusa-ht - 3788cloruro de polivinilo4 mm9 mm2.5 mm2 pies70aningunoclaroclaro45 psi
zusa-ht - 3795cloruro de polivinilo6 mm8 mm1 mm2 pies70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 3802cloruro de polivinilo6 mm9 mm1.5 mm2 pies70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 3809cloruro de polivinilo6 mm10 mm2 mm2 pies70aningunoclaroclaro30 psi
zusa-ht - 3816cloruro de polivinilo7 mm9 mm1 mm2 pies70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 3823cloruro de polivinilo7 mm10 mm1.5 mm2 pies70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 3830cloruro de polivinilo7 mm11 mm2 mm2 pies70aningunoclaroclaro30 psi
zusa-ht - 3837cloruro de polivinilo9 mm11 mm1 mm2 pies70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 3844cloruro de polivinilo9 mm13 mm2 mm2 pies70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 3851cloruro de polivinilo9 mm15 mm3 mm2 pies70aningunoclaroclaro30 psi
zusa-ht - 3858cloruro de polivinilo10 mm13 mm1.5 mm2 pies70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 3865cloruro de polivinilo10 mm15 mm2.5 mm2 pies70aningunoclaroclaro30 psi
zusa-ht - 3872cloruro de polivinilo10 mm17 mm3.5 mm2 pies70aningunoclaroclaro35 psi
zusa-ht - 3879cloruro de polivinilo15 mm20 mm2.5 mm2 pies70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 3886cloruro de polivinilo15 mm22 mm3.5 mm2 pies70aningunoclaroclaro30 psi
zusa-ht - 3893cloruro de polivinilo15 mm24 mm4.5 mm2 pies70aningunoclaroclaro45 psi
zusa-ht - 3747cloruro de polivinilo3 mm5 mm1 mm1 pie70aningunoclaroclaro30 psi
zusa-ht - 3754cloruro de polivinilo3 mm6 mm1.5 mm1 pie70aningunoclaroclaro30 psi
zusa-ht - 3761cloruro de polivinilo3 mm7 mm2 mm1 pie70aningunoclaroclaro45 psi
zusa-ht - 3768cloruro de polivinilo3 mm8 mm2.5 mm1 pie70aningunoclaroclaro45 psi
zusa-ht - 3775cloruro de polivinilo4 mm7 mm1.5 mm1 pie70aningunoclaroclaro30 psi
zusa-ht - 3782cloruro de polivinilo4 mm8 mm2 mm1 pie70aningunoclaroclaro30 psi
zusa-ht - 3789cloruro de polivinilo4 mm9 mm2.5 mm1 pie70aningunoclaroclaro45 psi
zusa-ht - 3796cloruro de polivinilo6 mm8 mm1 mm1 pie70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 3803cloruro de polivinilo6 mm9 mm1.5 mm1 pie70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 3810cloruro de polivinilo6 mm10 mm2 mm1 pie70aningunoclaroclaro30 psi
zusa-ht - 3817cloruro de polivinilo7 mm9 mm1 mm1 pie70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 3824cloruro de polivinilo7 mm10 mm1.5 mm1 pie70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 3831cloruro de polivinilo7 mm11 mm2 mm1 pie70aningunoclaroclaro30 psi
zusa-ht - 3838cloruro de polivinilo9 mm11 mm1 mm1 pie70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 3845cloruro de polivinilo9 mm13 mm2 mm1 pie70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 3852cloruro de polivinilo9 mm15 mm3 mm1 pie70aningunoclaroclaro30 psi
zusa-ht - 3859cloruro de polivinilo10 mm13 mm1.5 mm1 pie70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 3866cloruro de polivinilo10 mm15 mm2.5 mm1 pie70aningunoclaroclaro30 psi
zusa-ht - 3873cloruro de polivinilo10 mm17 mm3.5 mm1 pie70aningunoclaroclaro35 psi
zusa-ht - 3880cloruro de polivinilo15 mm20 mm2.5 mm1 pie70aningunoclaroclaro20 psi
zusa-ht - 3887cloruro de polivinilo15 mm22 mm3.5 mm1 pie70aningunoclaroclaro30 psi
zusa-ht - 3894cloruro de polivinilo15 mm24 mm4.5 mm1 pie70aningunoclaroclaro45 psi
           
Número de Parte
ZUSA-HT-2203
ZUSA-HT-2204
ZUSA-HT-2205
ZUSA-HT-2206
ZUSA-HT-2207
ZUSA-HT-2208
ZUSA-HT-2209
ZUSA-HT-2210
ZUSA-HT-2211
ZUSA-HT-2213
ZUSA-HT-2214
ZUSA-HT-2215
ZUSA-HT-2216
ZUSA-HT-2219
ZUSA-HT-2220
ZUSA-HT-2221
ZUSA-HT-2222
ZUSA-HT-2223
ZUSA-HT-2224
ZUSA-HT-2225
ZUSA-HT-2226
ZUSA-HT-2227
ZUSA-HT-2229
ZUSA-HT-2230
ZUSA-HT-2231
ZUSA-HT-2232
ZUSA-HT-2235
ZUSA-HT-2236
ZUSA-HT-2237
ZUSA-HT-2238
ZUSA-HT-2239
ZUSA-HT-2240
ZUSA-HT-2241
ZUSA-HT-2242
ZUSA-HT-2243
ZUSA-HT-2245
ZUSA-HT-2246
ZUSA-HT-2247
ZUSA-HT-2248
ZUSA-HT-2251
ZUSA-HT-2252
ZUSA-HT-2253
ZUSA-HT-2254
ZUSA-HT-2255
ZUSA-HT-2256
ZUSA-HT-2257
ZUSA-HT-2258
ZUSA-HT-2259
ZUSA-HT-2261
ZUSA-HT-2262
ZUSA-HT-2263
ZUSA-HT-2264
ZUSA-HT-2267
ZUSA-HT-2268
ZUSA-HT-2269
ZUSA-HT-2270
ZUSA-HT-2271
ZUSA-HT-2272
ZUSA-HT-2273
ZUSA-HT-2274
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Rango de presión de funcionamiento (con aire)
(MPa)
Especificaciones cumplidas Longitud
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/16"1/8"3/8"nulo~ 0,138FDA, NSF 51, 3A 20-27100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/4"1/8"7/16"nulo~ 0,138FDA, NSF 51, 3A 20-27100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

5/16"3/16"5/8"nulo~ 0,172FDA, NSF 51, 3A 20-27100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/8"1/4"5/8"nulo~ 0,138FDA, NSF 51, 3A 20-27100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"1/4"5/8"nulo~ 0,138FDA, NSF 51, 3A 20-27100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"3/8"5/8"nulo~ 0,138FDA, NSF 51, 3A 20-27100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

5/8"3/8"5/8"nulo~ 0,138FDA, NSF 51, 3A 20-27100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

5/8"1/2"3/4"nulo~ 0,138FDA, NSF 51, 3A 20-27100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4"1/2"3/4"nulo~ 0,172FDA, NSF 51, 3A 20-27100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1"3/4"1"nulo~ 0,138FDA, NSF 51, 3A 20-27100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1-1/4"1"1-1/4"nulo~ 0,138FDA, NSF 51, 3A 20-27100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

2"1-1/2"1-1/2"nulo~ 0,103FDA, NSF 51, 3A 20-27100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

2-1/2"2"2"nulo~ 0,103FDA, NSF 51, 3A 20-27100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/16"1/8"3/8"nulo~ 0,138FDA, NSF 51, 3A 20-2750 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/4"1/8"7/16"nulo~ 0,138FDA, NSF 51, 3A 20-2750 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

5/16"3/16"5/8"nulo~ 0,172FDA, NSF 51, 3A 20-2750 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/8"1/4"5/8"nulo~ 0,138FDA, NSF 51, 3A 20-2750 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"1/4"5/8"nulo~ 0,138FDA, NSF 51, 3A 20-2750 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"3/8"5/8"nulo~ 0,138FDA, NSF 51, 3A 20-2750 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

5/8"3/8"5/8"nulo~ 0,138FDA, NSF 51, 3A 20-2750 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

5/8"1/2"3/4"nulo~ 0,138FDA, NSF 51, 3A 20-2750 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4"1/2"3/4"nulo~ 0,172FDA, NSF 51, 3A 20-2750 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1"3/4"1"nulo~ 0,138FDA, NSF 51, 3A 20-2750 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1-1/4"1"1-1/4"nulo~ 0,138FDA, NSF 51, 3A 20-2750 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

2"1-1/2"1-1/2"nulo~ 0,103FDA, NSF 51, 3A 20-2750 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

2-1/2"2"2"nulo~ 0,103FDA, NSF 51, 3A 20-2750 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/16"1/8"3/8"nulo~ 0,138FDA, NSF 51, 3A 20-2725 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/4"1/8"7/16"nulo~ 0,138FDA, NSF 51, 3A 20-2725 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

5/16"3/16"5/8"nulo~ 0,172FDA, NSF 51, 3A 20-2725 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/8"1/4"5/8"nulo~ 0,138FDA, NSF 51, 3A 20-2725 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"1/4"5/8"nulo~ 0,138FDA, NSF 51, 3A 20-2725 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"3/8"5/8"nulo~ 0,138FDA, NSF 51, 3A 20-2725 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

5/8"3/8"5/8"nulo~ 0,138FDA, NSF 51, 3A 20-2725 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

5/8"1/2"3/4"nulo~ 0,138FDA, NSF 51, 3A 20-2725 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4"1/2"3/4"nulo~ 0,172FDA, NSF 51, 3A 20-2725 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1"3/4"1"nulo~ 0,138FDA, NSF 51, 3A 20-2725 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1-1/4"1"1-1/4"nulo~ 0,138FDA, NSF 51, 3A 20-2725 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

2"1-1/2"1-1/2"nulo~ 0,103FDA, NSF 51, 3A 20-2725 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

2-1/2"2"2"nulo~ 0,103FDA, NSF 51, 3A 20-2725 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/16"1/8"3/8"nulo~ 0,138FDA, NSF 51, 3A 20-2710 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/4"1/8"7/16"nulo~ 0,138FDA, NSF 51, 3A 20-2710 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

5/16"3/16"5/8"nulo~ 0,172FDA, NSF 51, 3A 20-2710 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/8"1/4"5/8"nulo~ 0,138FDA, NSF 51, 3A 20-2710 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"1/4"5/8"nulo~ 0,138FDA, NSF 51, 3A 20-2710 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"3/8"5/8"nulo~ 0,138FDA, NSF 51, 3A 20-2710 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

5/8"3/8"5/8"nulo~ 0,138FDA, NSF 51, 3A 20-2710 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

5/8"1/2"3/4"nulo~ 0,138FDA, NSF 51, 3A 20-2710 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4"1/2"3/4"nulo~ 0,172FDA, NSF 51, 3A 20-2710 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1"3/4"1"nulo~ 0,138FDA, NSF 51, 3A 20-2710 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1-1/4"1"1-1/4"nulo~ 0,138FDA, NSF 51, 3A 20-2710 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

2"1-1/2"1-1/2"nulo~ 0,103FDA, NSF 51, 3A 20-2710 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

2-1/2"2"2"nulo~ 0,103FDA, NSF 51, 3A 20-2710 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/16"1/8"3/8"nulo~ 0,138FDA, NSF 51, 3A 20-275 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/4"1/8"7/16"nulo~ 0,138FDA, NSF 51, 3A 20-275 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

5/16"3/16"5/8"nulo~ 0,172FDA, NSF 51, 3A 20-275 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/8"1/4"5/8"nulo~ 0,138FDA, NSF 51, 3A 20-275 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"1/4"5/8"nulo~ 0,138FDA, NSF 51, 3A 20-275 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"3/8"5/8"nulo~ 0,138FDA, NSF 51, 3A 20-275 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

5/8"3/8"5/8"nulo~ 0,138FDA, NSF 51, 3A 20-275 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

5/8"1/2"3/4"nulo~ 0,138FDA, NSF 51, 3A 20-275 pies

Cargando…

Información básica

Material PVC Color Transparente (incluidos los colores no blancos) Fluido Aplicable Agua / Aire / Químico / Aceite Hidráulico General / Aceite de medios térmicos
Entorno operativo Estándar / Resistencia al agua / Resistencia al aceite / Resistencia química Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -40::60 Durómetro 70A
Reforzamiento Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico