(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubería: PVC, multiusos, compatible con las normas sanitarias 3-A, reforzada con alambre de acero

Tubería: PVC, multiusos, compatible con las normas sanitarias 3-A, reforzada con alambre de acero

Este tubo de PVC de alta pureza está fabricado con materiales que cumplen con la FDA y certificado según los estándares 3 A para aplicaciones de alimentos, bebidas, lácteos y farmacéuticas. También está reforzado con alambre de acero para soportar presiones más altas y reducir la acumulación de electricidad estática. El PVC se utiliza para fines generales y puede resistir una amplia gama de productos químicos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialidentificaciónsobredosisespesor de paredlongituddurómetroreforzamientoclaridadcolorpresión operacional
zusa-ht - 2958cloruro de polivinilo1/4"1/2"1/8"100 pies.70aalambre de aceroclaroclaro100 psi
zusa-ht - 2959cloruro de polivinilo5/16"9/16"1/8"100 pies.70aalambre de aceroclaroclaro100 psi
zusa-ht - 2960cloruro de polivinilo3/8"5/8"1/8"100 pies.70aalambre de aceroclaroclaro100 psi
zusa-ht - 2961cloruro de polivinilo1/2"3/4"1/8"100 pies.70aalambre de aceroclaroclaro100 psi
zusa-ht - 2962cloruro de polivinilo3/4"1"1/8"100 pies.70aalambre de aceroclaroclaro70 psi
zusa-ht - 2964cloruro de polivinilo1-1/2"2"1/4"100 pies.70aalambre de aceroclaroclaro55 psi
zusa-ht - 2965cloruro de polivinilo2"2-1/2"1/4"100 pies.70aalambre de aceroclaroclaro55 psi
zusa-ht - 2966cloruro de polivinilo2-1/2"3"1/4"100 pies.70aalambre de aceroclaroclaro40 psi
zusa-ht - 2967cloruro de polivinilo3"3-1/2"1/4"100 pies.70aalambre de aceroclaroclaro40 psi
zusa-ht - 3527cloruro de polivinilo1/4"1/2"1/8"50 pies.70aalambre de aceroclaroclaro100 psi
zusa-ht - 3528cloruro de polivinilo5/16"9/16"1/8"50 pies.70aalambre de aceroclaroclaro100 psi
zusa-ht - 3529cloruro de polivinilo3/8"5/8"1/8"50 pies.70aalambre de aceroclaroclaro100 psi
zusa-ht - 3530cloruro de polivinilo1/2"3/4"1/8"50 pies.70aalambre de aceroclaroclaro100 psi
zusa-ht - 3531cloruro de polivinilo3/4"1"1/8"50 pies.70aalambre de aceroclaroclaro70 psi
zusa-ht - 3533cloruro de polivinilo1-1/2"2"1/4"50 pies.70aalambre de aceroclaroclaro55 psi
zusa-ht - 3534cloruro de polivinilo2"2-1/2"1/4"50 pies.70aalambre de aceroclaroclaro55 psi
zusa-ht - 3535cloruro de polivinilo2-1/2"3"1/4"50 pies.70aalambre de aceroclaroclaro40 psi
zusa-ht - 3536cloruro de polivinilo3"3-1/2"1/4"50 pies.70aalambre de aceroclaroclaro40 psi
zusa-ht - 3543cloruro de polivinilo1/4"1/2"1/8"25 pies.70aalambre de aceroclaroclaro100 psi
zusa-ht - 3544cloruro de polivinilo5/16"9/16"1/8"25 pies.70aalambre de aceroclaroclaro100 psi
zusa-ht - 3545cloruro de polivinilo3/8"5/8"1/8"25 pies.70aalambre de aceroclaroclaro100 psi
zusa-ht - 3546cloruro de polivinilo1/2"3/4"1/8"25 pies.70aalambre de aceroclaroclaro100 psi
zusa-ht - 3547cloruro de polivinilo3/4"1"1/8"25 pies.70aalambre de aceroclaroclaro70 psi
zusa-ht - 3549cloruro de polivinilo1-1/2"2"1/4"25 pies.70aalambre de aceroclaroclaro55 psi
zusa-ht - 3550cloruro de polivinilo2"2-1/2"1/4"25 pies.70aalambre de aceroclaroclaro55 psi
zusa-ht - 3551cloruro de polivinilo2-1/2"3"1/4"25 pies.70aalambre de aceroclaroclaro40 psi
zusa-ht - 3552cloruro de polivinilo3"3-1/2"1/4"25 pies.70aalambre de aceroclaroclaro40 psi
zusa-ht - 3559cloruro de polivinilo1/4"1/2"1/8"10 pies70aalambre de aceroclaroclaro100 psi
zusa-ht - 3560cloruro de polivinilo5/16"9/16"1/8"10 pies70aalambre de aceroclaroclaro100 psi
zusa-ht - 3561cloruro de polivinilo3/8"5/8"1/8"10 pies70aalambre de aceroclaroclaro100 psi
zusa-ht - 3562cloruro de polivinilo1/2"3/4"1/8"10 pies70aalambre de aceroclaroclaro100 psi
zusa-ht - 3563cloruro de polivinilo3/4"1"1/8"10 pies70aalambre de aceroclaroclaro70 psi
zusa-ht - 3565cloruro de polivinilo1-1/2"2"1/4"10 pies70aalambre de aceroclaroclaro55 psi
zusa-ht - 3566cloruro de polivinilo2"2-1/2"1/4"10 pies70aalambre de aceroclaroclaro55 psi
zusa-ht - 3567cloruro de polivinilo2-1/2"3"1/4"10 pies70aalambre de aceroclaroclaro40 psi
zusa-ht - 3568cloruro de polivinilo3"3-1/2"1/4"10 pies70aalambre de aceroclaroclaro40 psi
zusa-ht - 3575cloruro de polivinilo1/4"1/2"1/8"5 pies70aalambre de aceroclaroclaro100 psi
zusa-ht - 3576cloruro de polivinilo5/16"9/16"1/8"5 pies70aalambre de aceroclaroclaro100 psi
zusa-ht - 3577cloruro de polivinilo3/8"5/8"1/8"5 pies70aalambre de aceroclaroclaro100 psi
zusa-ht - 3578cloruro de polivinilo1/2"3/4"1/8"5 pies70aalambre de aceroclaroclaro100 psi
zusa-ht - 3579cloruro de polivinilo3/4"1"1/8"5 pies70aalambre de aceroclaroclaro70 psi
zusa-ht - 3581cloruro de polivinilo1-1/2"2"1/4"5 pies70aalambre de aceroclaroclaro55 psi
zusa-ht - 3582cloruro de polivinilo2"2-1/2"1/4"5 pies70aalambre de aceroclaroclaro55 psi
zusa-ht - 3583cloruro de polivinilo2-1/2"3"1/4"5 pies70aalambre de aceroclaroclaro40 psi
zusa-ht - 3584cloruro de polivinilo3"3-1/2"1/4"5 pies70aalambre de aceroclaroclaro40 psi
zusa-ht - 3591cloruro de polivinilo1/4"1/2"1/8"2 pies70aalambre de aceroclaroclaro100 psi
zusa-ht - 3592cloruro de polivinilo5/16"9/16"1/8"2 pies70aalambre de aceroclaroclaro100 psi
zusa-ht - 3593cloruro de polivinilo3/8"5/8"1/8"2 pies70aalambre de aceroclaroclaro100 psi
zusa-ht - 3594cloruro de polivinilo1/2"3/4"1/8"2 pies70aalambre de aceroclaroclaro100 psi
zusa-ht - 3595cloruro de polivinilo3/4"1"1/8"2 pies70aalambre de aceroclaroclaro70 psi
zusa-ht - 3597cloruro de polivinilo1-1/2"2"1/4"2 pies70aalambre de aceroclaroclaro55 psi
zusa-ht - 3598cloruro de polivinilo2"2-1/2"1/4"2 pies70aalambre de aceroclaroclaro55 psi
zusa-ht - 3599cloruro de polivinilo2-1/2"3"1/4"2 pies70aalambre de aceroclaroclaro40 psi
zusa-ht - 3600cloruro de polivinilo3"3-1/2"1/4"2 pies70aalambre de aceroclaroclaro40 psi
zusa-ht - 4021cloruro de polivinilo12 mm20 mm4 mm100 pies.70aalambre de aceroclaroclaro110 psi
zusa-ht - 4028cloruro de polivinilo16 mm25 mm4.5 mm100 pies.70aalambre de aceroclaroclaro85 psi
zusa-ht - 4035cloruro de polivinilo20 mm29 mm4.5 mm100 pies.70aalambre de aceroclaroclaro85 psi
zusa-ht - 4042cloruro de polivinilo25 mm34 mm4.5 mm100 pies.70aalambre de aceroclaroclaro70 psi
zusa-ht - 4049cloruro de polivinilo30 mm42 mm6 mm100 pies.70aalambre de aceroclaroclaro70 psi
zusa-ht - 4056cloruro de polivinilo35 mm47 mm6 mm100 pies.70aalambre de aceroclaroclaro70 psi
zusa-ht - 4063cloruro de polivinilo40 mm52 mm6 mm100 pies.70aalambre de aceroclaroclaro70 psi
zusa-ht - 4070cloruro de polivinilo45 mm57 mm6 mm100 pies.70aalambre de aceroclaroclaro70 psi
zusa-ht - 4077cloruro de polivinilo50 mm62 mm6 mm100 pies.70aalambre de aceroclaroclaro70 psi
zusa-ht - 4022cloruro de polivinilo12 mm20 mm4 mm50 pies.70aalambre de aceroclaroclaro110 psi
zusa-ht - 4029cloruro de polivinilo16 mm25 mm4.5 mm50 pies.70aalambre de aceroclaroclaro85 psi
zusa-ht - 4036cloruro de polivinilo20 mm29 mm4.5 mm50 pies.70aalambre de aceroclaroclaro85 psi
zusa-ht - 4043cloruro de polivinilo25 mm34 mm4.5 mm50 pies.70aalambre de aceroclaroclaro70 psi
zusa-ht - 4050cloruro de polivinilo30 mm42 mm6 mm50 pies.70aalambre de aceroclaroclaro70 psi
zusa-ht - 4057cloruro de polivinilo35 mm47 mm6 mm50 pies.70aalambre de aceroclaroclaro70 psi
zusa-ht - 4064cloruro de polivinilo40 mm52 mm6 mm50 pies.70aalambre de aceroclaroclaro70 psi
zusa-ht - 4071cloruro de polivinilo45 mm57 mm6 mm50 pies.70aalambre de aceroclaroclaro70 psi
zusa-ht - 4078cloruro de polivinilo50 mm62 mm6 mm50 pies.70aalambre de aceroclaroclaro70 psi
zusa-ht - 4023cloruro de polivinilo12 mm20 mm4 mm25 pies.70aalambre de aceroclaroclaro110 psi
zusa-ht - 4030cloruro de polivinilo16 mm25 mm4.5 mm25 pies.70aalambre de aceroclaroclaro85 psi
zusa-ht - 4037cloruro de polivinilo20 mm29 mm4.5 mm25 pies.70aalambre de aceroclaroclaro85 psi
zusa-ht - 4044cloruro de polivinilo25 mm34 mm4.5 mm25 pies.70aalambre de aceroclaroclaro70 psi
zusa-ht - 4051cloruro de polivinilo30 mm42 mm6 mm25 pies.70aalambre de aceroclaroclaro70 psi
zusa-ht - 4058cloruro de polivinilo35 mm47 mm6 mm25 pies.70aalambre de aceroclaroclaro70 psi
zusa-ht - 4065cloruro de polivinilo40 mm52 mm6 mm25 pies.70aalambre de aceroclaroclaro70 psi
zusa-ht - 4072cloruro de polivinilo45 mm57 mm6 mm25 pies.70aalambre de aceroclaroclaro70 psi
zusa-ht - 4079cloruro de polivinilo50 mm62 mm6 mm25 pies.70aalambre de aceroclaroclaro70 psi
zusa-ht - 4024cloruro de polivinilo12 mm20 mm4 mm10 pies70aalambre de aceroclaroclaro110 psi
zusa-ht - 4031cloruro de polivinilo16 mm25 mm4.5 mm10 pies70aalambre de aceroclaroclaro85 psi
zusa-ht - 4038cloruro de polivinilo20 mm29 mm4.5 mm10 pies70aalambre de aceroclaroclaro85 psi
zusa-ht - 4045cloruro de polivinilo25 mm34 mm4.5 mm10 pies70aalambre de aceroclaroclaro70 psi
zusa-ht - 4052cloruro de polivinilo30 mm42 mm6 mm10 pies70aalambre de aceroclaroclaro70 psi
zusa-ht - 4059cloruro de polivinilo35 mm47 mm6 mm10 pies70aalambre de aceroclaroclaro70 psi
zusa-ht - 4066cloruro de polivinilo40 mm52 mm6 mm10 pies70aalambre de aceroclaroclaro70 psi
zusa-ht - 4073cloruro de polivinilo45 mm57 mm6 mm10 pies70aalambre de aceroclaroclaro70 psi
zusa-ht - 4080cloruro de polivinilo50 mm62 mm6 mm10 pies70aalambre de aceroclaroclaro70 psi
zusa-ht - 4025cloruro de polivinilo12 mm20 mm4 mm5 pies70aalambre de aceroclaroclaro110 psi
zusa-ht - 4032cloruro de polivinilo16 mm25 mm4.5 mm5 pies70aalambre de aceroclaroclaro85 psi
zusa-ht - 4039cloruro de polivinilo20 mm29 mm4.5 mm5 pies70aalambre de aceroclaroclaro85 psi
zusa-ht - 4046cloruro de polivinilo25 mm34 mm4.5 mm5 pies70aalambre de aceroclaroclaro70 psi
zusa-ht - 4053cloruro de polivinilo30 mm42 mm6 mm5 pies70aalambre de aceroclaroclaro70 psi
zusa-ht - 4060cloruro de polivinilo35 mm47 mm6 mm5 pies70aalambre de aceroclaroclaro70 psi
zusa-ht - 4067cloruro de polivinilo40 mm52 mm6 mm5 pies70aalambre de aceroclaroclaro70 psi
zusa-ht - 4074cloruro de polivinilo45 mm57 mm6 mm5 pies70aalambre de aceroclaroclaro70 psi
zusa-ht - 4081cloruro de polivinilo50 mm62 mm6 mm5 pies70aalambre de aceroclaroclaro70 psi
zusa-ht - 4026cloruro de polivinilo12 mm20 mm4 mm2 pies70aalambre de aceroclaroclaro110 psi
zusa-ht - 4033cloruro de polivinilo16 mm25 mm4.5 mm2 pies70aalambre de aceroclaroclaro85 psi
zusa-ht - 4040cloruro de polivinilo20 mm29 mm4.5 mm2 pies70aalambre de aceroclaroclaro85 psi
zusa-ht - 4047cloruro de polivinilo25 mm34 mm4.5 mm2 pies70aalambre de aceroclaroclaro70 psi
zusa-ht - 4054cloruro de polivinilo30 mm42 mm6 mm2 pies70aalambre de aceroclaroclaro70 psi
zusa-ht - 4061cloruro de polivinilo35 mm47 mm6 mm2 pies70aalambre de aceroclaroclaro70 psi
zusa-ht - 4068cloruro de polivinilo40 mm52 mm6 mm2 pies70aalambre de aceroclaroclaro70 psi
zusa-ht - 4075cloruro de polivinilo45 mm57 mm6 mm2 pies70aalambre de aceroclaroclaro70 psi
zusa-ht - 4082cloruro de polivinilo50 mm62 mm6 mm2 pies70aalambre de aceroclaroclaro70 psi
zusa-ht - 4027cloruro de polivinilo12 mm20 mm4 mm1 pie70aalambre de aceroclaroclaro110 psi
zusa-ht - 4034cloruro de polivinilo16 mm25 mm4.5 mm1 pie70aalambre de aceroclaroclaro85 psi
zusa-ht - 4041cloruro de polivinilo20 mm29 mm4.5 mm1 pie70aalambre de aceroclaroclaro85 psi
zusa-ht - 4048cloruro de polivinilo25 mm34 mm4.5 mm1 pie70aalambre de aceroclaroclaro70 psi
zusa-ht - 4055cloruro de polivinilo30 mm42 mm6 mm1 pie70aalambre de aceroclaroclaro70 psi
zusa-ht - 4062cloruro de polivinilo35 mm47 mm6 mm1 pie70aalambre de aceroclaroclaro70 psi
zusa-ht - 4069cloruro de polivinilo40 mm52 mm6 mm1 pie70aalambre de aceroclaroclaro70 psi
zusa-ht - 4076cloruro de polivinilo45 mm57 mm6 mm1 pie70aalambre de aceroclaroclaro70 psi
zusa-ht - 4083cloruro de polivinilo50 mm62 mm6 mm1 pie70aalambre de aceroclaroclaro70 psi
Número de Parte
ZUSA-HT-2958
ZUSA-HT-2959
ZUSA-HT-2960
ZUSA-HT-2961
ZUSA-HT-2962
ZUSA-HT-2964
ZUSA-HT-2965
ZUSA-HT-2966
ZUSA-HT-2967
ZUSA-HT-3527
ZUSA-HT-3528
ZUSA-HT-3529
ZUSA-HT-3530
ZUSA-HT-3531
ZUSA-HT-3533
ZUSA-HT-3534
ZUSA-HT-3535
ZUSA-HT-3536
ZUSA-HT-3543
ZUSA-HT-3544
ZUSA-HT-3545
ZUSA-HT-3546
ZUSA-HT-3547
ZUSA-HT-3549
ZUSA-HT-3550
ZUSA-HT-3551
ZUSA-HT-3552
ZUSA-HT-3559
ZUSA-HT-3560
ZUSA-HT-3561
ZUSA-HT-3562
ZUSA-HT-3563
ZUSA-HT-3565
ZUSA-HT-3566
ZUSA-HT-3567
ZUSA-HT-3568
ZUSA-HT-3575
ZUSA-HT-3576
ZUSA-HT-3577
ZUSA-HT-3578
ZUSA-HT-3579
ZUSA-HT-3581
ZUSA-HT-3582
ZUSA-HT-3583
ZUSA-HT-3584
ZUSA-HT-3591
ZUSA-HT-3592
ZUSA-HT-3593
ZUSA-HT-3594
ZUSA-HT-3595
ZUSA-HT-3597
ZUSA-HT-3598
ZUSA-HT-3599
ZUSA-HT-3600
ZUSA-HT-4021
ZUSA-HT-4022
ZUSA-HT-4023
ZUSA-HT-4024
ZUSA-HT-4025
ZUSA-HT-4026
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Rango de presión de funcionamiento (con aire)
(MPa)
Especificaciones cumplidas Longitud
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"1/4"5/8"nulo~ 0,69FDA, NSF 51, 3A 20-27100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

9/16"5/16"5/8"nulo~ 0,69FDA, NSF 51, 3A 20-27100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

5/8"3/8"5/8"nulo~ 0,69FDA, NSF 51, 3A 20-27100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4"1/2"3/4"nulo~ 0,69FDA, NSF 51, 3A 20-27100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1"3/4"3/4"nulo~ 0,483FDA, NSF 51, 3A 20-27100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

2"1-1/2"1-1/4"nulo~ 0,379FDA, NSF 51, 3A 20-27100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

2-1/2"2"1-7/16"nulo~ 0,379FDA, NSF 51, 3A 20-27100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

3"2-1/2"1-5/8"nulo~ 0,276FDA, NSF 51, 3A 20-27100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

3-1/2"3"1-7/8"nulo~ 0,276FDA, NSF 51, 3A 20-27100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"1/4"5/8"nulo~ 0,69FDA, NSF 51, 3A 20-2750 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

9/16"5/16"5/8"nulo~ 0,69FDA, NSF 51, 3A 20-2750 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

5/8"3/8"5/8"nulo~ 0,69FDA, NSF 51, 3A 20-2750 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4"1/2"3/4"nulo~ 0,69FDA, NSF 51, 3A 20-2750 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1"3/4"3/4"nulo~ 0,483FDA, NSF 51, 3A 20-2750 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

2"1-1/2"1-1/4"nulo~ 0,379FDA, NSF 51, 3A 20-2750 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

2-1/2"2"1-7/16"nulo~ 0,379FDA, NSF 51, 3A 20-2750 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

3"2-1/2"1-5/8"nulo~ 0,276FDA, NSF 51, 3A 20-2750 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

3-1/2"3"1-7/8"nulo~ 0,276FDA, NSF 51, 3A 20-2750 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"1/4"5/8"nulo~ 0,69FDA, NSF 51, 3A 20-2725 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

9/16"5/16"5/8"nulo~ 0,69FDA, NSF 51, 3A 20-2725 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

5/8"3/8"5/8"nulo~ 0,69FDA, NSF 51, 3A 20-2725 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4"1/2"3/4"nulo~ 0,69FDA, NSF 51, 3A 20-2725 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1"3/4"3/4"nulo~ 0,483FDA, NSF 51, 3A 20-2725 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

2"1-1/2"1-1/4"nulo~ 0,379FDA, NSF 51, 3A 20-2725 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

2-1/2"2"1-7/16"nulo~ 0,379FDA, NSF 51, 3A 20-2725 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

3"2-1/2"1-5/8"nulo~ 0,276FDA, NSF 51, 3A 20-2725 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

3-1/2"3"1-7/8"nulo~ 0,276FDA, NSF 51, 3A 20-2725 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"1/4"5/8"nulo~ 0,69FDA, NSF 51, 3A 20-2710 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

9/16"5/16"5/8"nulo~ 0,69FDA, NSF 51, 3A 20-2710 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

5/8"3/8"5/8"nulo~ 0,69FDA, NSF 51, 3A 20-2710 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4"1/2"3/4"nulo~ 0,69FDA, NSF 51, 3A 20-2710 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1"3/4"3/4"nulo~ 0,483FDA, NSF 51, 3A 20-2710 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

2"1-1/2"1-1/4"nulo~ 0,379FDA, NSF 51, 3A 20-2710 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

2-1/2"2"1-7/16"nulo~ 0,379FDA, NSF 51, 3A 20-2710 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

3"2-1/2"1-5/8"nulo~ 0,276FDA, NSF 51, 3A 20-2710 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

3-1/2"3"1-7/8"nulo~ 0,276FDA, NSF 51, 3A 20-2710 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"1/4"5/8"nulo~ 0,69FDA, NSF 51, 3A 20-275 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

9/16"5/16"5/8"nulo~ 0,69FDA, NSF 51, 3A 20-275 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

5/8"3/8"5/8"nulo~ 0,69FDA, NSF 51, 3A 20-275 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4"1/2"3/4"nulo~ 0,69FDA, NSF 51, 3A 20-275 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1"3/4"3/4"nulo~ 0,483FDA, NSF 51, 3A 20-275 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

2"1-1/2"1-1/4"nulo~ 0,379FDA, NSF 51, 3A 20-275 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

2-1/2"2"1-7/16"nulo~ 0,379FDA, NSF 51, 3A 20-275 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

3"2-1/2"1-5/8"nulo~ 0,276FDA, NSF 51, 3A 20-275 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

3-1/2"3"1-7/8"nulo~ 0,276FDA, NSF 51, 3A 20-275 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"1/4"5/8"nulo~ 0,69FDA, NSF 51, 3A 20-272 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

9/16"5/16"5/8"nulo~ 0,69FDA, NSF 51, 3A 20-272 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

5/8"3/8"5/8"nulo~ 0,69FDA, NSF 51, 3A 20-272 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4"1/2"3/4"nulo~ 0,69FDA, NSF 51, 3A 20-272 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1"3/4"3/4"nulo~ 0,483FDA, NSF 51, 3A 20-272 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

2"1-1/2"1-1/4"nulo~ 0,379FDA, NSF 51, 3A 20-272 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

2-1/2"2"1-7/16"nulo~ 0,379FDA, NSF 51, 3A 20-272 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

3"2-1/2"1-5/8"nulo~ 0,276FDA, NSF 51, 3A 20-272 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

3-1/2"3"1-7/8"nulo~ 0,276FDA, NSF 51, 3A 20-272 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

201215mmnulo~ 0,759FDA, 3A 20-27100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

201215mmnulo~ 0,759FDA, 3A 20-2750 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

201215mmnulo~ 0,759FDA, 3A 20-2725 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

201215mmnulo~ 0,759FDA, 3A 20-2710 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

201215mmnulo~ 0,759FDA, 3A 20-275 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

201215mmnulo~ 0,759FDA, 3A 20-272 pies

Cargando…

Información básica

Material PVC Color Transparente (incluidos los colores no blancos) Fluido Aplicable Agua / Aire / Químico / Aceite Hidráulico General / Aceite de medios térmicos
Entorno operativo Estándar / Resistencia al agua / Resistencia al aceite / Resistencia química Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -40::60 Durómetro 70A
Reforzamiento Alambre de acero

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico