(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tubo - látex elástico

Tubo - látex elástico

El látex es naturalmente muy fuerte y se estira y comprime mejor que otros materiales de caucho. Este tubo de látex es extra suave, por lo que es fácil trabajar con él, pero sigue siendo más fuerte que otros tubos de goma.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialidentificaciónsobredosisespesor de paredlongituddurómetroreforzamientoclaridadcolorpresión operacional
zusa-ht - 225látex1/16"1/8"1/32"25 pies.40aningunoopacoámbar40 psi
zusa-ht - 226látex1/16"3/16"1/16"25 pies.40aningunoopacoámbar40 psi
zusa-ht - 227látex1/8"3/16"1/32"25 pies.40aningunoopacoámbar40 psi
zusa-ht - 228látex1/8"1/4"1/16"25 pies.40aningunoopacoámbar40 psi
zusa-ht - 229látex3/16"5/16"1/16"25 pies.40aningunoopacoámbar40 psi
zusa-ht - 2904látex3/16"7/16"1/8"25 pies.40aningunoopacoámbar40 psi
zusa-ht - 230látex1/4"3/8"1/16"25 pies.40aningunoopacoámbar40 psi
zusa-ht - 231látex1/4"1/2"1/8"25 pies.40aningunoopacoámbar40 psi
zusa-ht - 2906látex5/16"9/16"1/8"25 pies.40aningunoopacoámbar40 psi
zusa-ht - 232látex3/8"17/32"5/64"25 pies.40aningunoopacoámbar40 psi
zusa-ht - 233látex3/8"5/8"1/8"25 pies.40aningunoopacoámbar40 psi
zusa-ht - 241látex1/16"1/8"1/32"10 pies40aningunoopacoámbar40 psi
zusa-ht - 242látex1/16"3/16"1/16"10 pies40aningunoopacoámbar40 psi
zusa-ht - 243látex1/8"3/16"1/32"10 pies40aningunoopacoámbar40 psi
zusa-ht - 244látex1/8"1/4"1/16"10 pies40aningunoopacoámbar40 psi
zusa-ht - 245látex3/16"5/16"1/16"10 pies40aningunoopacoámbar40 psi
zusa-ht - 3287látex3/16"7/16"1/8"10 pies40aningunoopacoámbar40 psi
zusa-ht - 246látex1/4"3/8"1/16"10 pies40aningunoopacoámbar40 psi
zusa-ht - 247látex1/4"1/2"1/8"10 pies40aningunoopacoámbar40 psi
zusa-ht - 3289látex5/16"9/16"1/8"10 pies40aningunoopacoámbar40 psi
zusa-ht - 248látex3/8"17/32"5/64"10 pies40aningunoopacoámbar40 psi
zusa-ht - 249látex3/8"5/8"1/8"10 pies40aningunoopacoámbar40 psi
zusa-ht - 1361látex1/16"1/8"1/32"5 pies40aningunoopacoámbar40 psi
zusa-ht - 1362látex1/16"3/16"1/16"5 pies40aningunoopacoámbar40 psi
zusa-ht - 1363látex1/8"3/16"1/32"5 pies40aningunoopacoámbar40 psi
zusa-ht - 1364látex1/8"1/4"1/16"5 pies40aningunoopacoámbar40 psi
zusa-ht - 1365látex3/16"5/16"1/16"5 pies40aningunoopacoámbar40 psi
zusa-ht - 3290látex3/16"7/16"1/8"5 pies40aningunoopacoámbar40 psi
zusa-ht - 1366látex1/4"3/8"1/16"5 pies40aningunoopacoámbar40 psi
zusa-ht - 1367látex1/4"1/2"1/8"5 pies40aningunoopacoámbar40 psi
zusa-ht - 3292látex5/16"9/16"1/8"5 pies40aningunoopacoámbar40 psi
zusa-ht - 1368látex3/8"17/32"5/64"5 pies40aningunoopacoámbar40 psi
zusa-ht - 1369látex3/8"5/8"1/8"5 pies40aningunoopacoámbar40 psi
zusa-ht - 3897látex2 mm4 mm1 mm25 pies.40aningunoopacoámbar30 psi
zusa-ht - 3904látex3 mm5 mm1 mm25 pies.40aningunoopacoámbar30 psi
zusa-ht - 3911látex4 mm6 mm1 mm25 pies.40aningunoopacoámbar30 psi
zusa-ht - 3918látex5 mm8 mm1.5 mm25 pies.40aningunoopacoámbar35 psi
zusa-ht - 3925látex6 mm9 mm1.5 mm25 pies.40aningunoopacoámbar35 psi
zusa-ht - 3932látex7 mm10 mm1.5 mm25 pies.40aningunoopacoámbar30 psi
zusa-ht - 3939látex8 mm12 mm2 mm25 pies.40aningunoopacoámbar35 psi
zusa-ht - 3898látex2 mm4 mm1 mm10 pies40aningunoopacoámbar30 psi
zusa-ht - 3905látex3 mm5 mm1 mm10 pies40aningunoopacoámbar30 psi
zusa-ht - 3912látex4 mm6 mm1 mm10 pies40aningunoopacoámbar30 psi
zusa-ht - 3919látex5 mm8 mm1.5 mm10 pies40aningunoopacoámbar35 psi
zusa-ht - 3926látex6 mm9 mm1.5 mm10 pies40aningunoopacoámbar35 psi
zusa-ht - 3933látex7 mm10 mm1.5 mm10 pies40aningunoopacoámbar30 psi
zusa-ht - 3940látex8 mm12 mm2 mm10 pies40aningunoopacoámbar35 psi
zusa-ht - 3899látex2 mm4 mm1 mm5 pies40aningunoopacoámbar30 psi
zusa-ht - 3906látex3 mm5 mm1 mm5 pies40aningunoopacoámbar30 psi
zusa-ht - 3913látex4 mm6 mm1 mm5 pies40aningunoopacoámbar30 psi
zusa-ht - 3920látex5 mm8 mm1.5 mm5 pies40aningunoopacoámbar35 psi
zusa-ht - 3927látex6 mm9 mm1.5 mm5 pies40aningunoopacoámbar35 psi
zusa-ht - 3934látex7 mm10 mm1.5 mm5 pies40aningunoopacoámbar30 psi
zusa-ht - 3941látex8 mm12 mm2 mm5 pies40aningunoopacoámbar35 psi
zusa-ht - 3900látex2 mm4 mm1 mm2 pies40aningunoopacoámbar30 psi
zusa-ht - 3907látex3 mm5 mm1 mm2 pies40aningunoopacoámbar30 psi
zusa-ht - 3914látex4 mm6 mm1 mm2 pies40aningunoopacoámbar30 psi
zusa-ht - 3921látex5 mm8 mm1.5 mm2 pies40aningunoopacoámbar35 psi
zusa-ht - 3928látex6 mm9 mm1.5 mm2 pies40aningunoopacoámbar35 psi
zusa-ht - 3935látex7 mm10 mm1.5 mm2 pies40aningunoopacoámbar30 psi
zusa-ht - 3942látex8 mm12 mm2 mm2 pies40aningunoopacoámbar35 psi
Número de Parte
ZUSA-HT-1361
ZUSA-HT-1362
ZUSA-HT-1363
ZUSA-HT-1364
ZUSA-HT-1365
ZUSA-HT-1366
ZUSA-HT-1367
ZUSA-HT-1368
ZUSA-HT-1369
ZUSA-HT-225
ZUSA-HT-226
ZUSA-HT-227
ZUSA-HT-228
ZUSA-HT-229
ZUSA-HT-230
ZUSA-HT-231
ZUSA-HT-232
ZUSA-HT-233
ZUSA-HT-241
ZUSA-HT-242
ZUSA-HT-243
ZUSA-HT-244
ZUSA-HT-245
ZUSA-HT-246
ZUSA-HT-247
ZUSA-HT-248
ZUSA-HT-249
ZUSA-HT-2904
ZUSA-HT-2906
ZUSA-HT-3287
ZUSA-HT-3289
ZUSA-HT-3290
ZUSA-HT-3292
ZUSA-HT-3897
ZUSA-HT-3898
ZUSA-HT-3899
ZUSA-HT-3900
ZUSA-HT-3904
ZUSA-HT-3905
ZUSA-HT-3906
ZUSA-HT-3907
ZUSA-HT-3911
ZUSA-HT-3912
ZUSA-HT-3913
ZUSA-HT-3914
ZUSA-HT-3918
ZUSA-HT-3919
ZUSA-HT-3920
ZUSA-HT-3921
ZUSA-HT-3925
ZUSA-HT-3926
ZUSA-HT-3927
ZUSA-HT-3928
ZUSA-HT-3932
ZUSA-HT-3933
ZUSA-HT-3934
ZUSA-HT-3935
ZUSA-HT-3939
ZUSA-HT-3940
ZUSA-HT-3941
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Rango de presión de funcionamiento (con aire)
(MPa)
Longitud
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/8"1/16"1"nulo~ 0,2765 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/16"1/16"1"nulo~ 0,2765 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/16"1/8"2"nulo~ 0,2765 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/4"1/8"1"nulo~ 0,2765 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

5/16"3/16"1-1/2"nulo~ 0,2765 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/8"1/4"2"nulo~ 0,2765 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"1/4"1"nulo~ 0,2765 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

17/32"3/8"2-1/2"nulo~ 0,2765 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

5/8"3/8"2-1/2"nulo~ 0,2765 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/8"1/16"1"nulo~ 0,27625 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/16"1/16"1"nulo~ 0,27625 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/16"1/8"2"nulo~ 0,27625 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/4"1/8"1"nulo~ 0,27625 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

5/16"3/16"1-1/2"nulo~ 0,27625 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/8"1/4"2"nulo~ 0,27625 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"1/4"1"nulo~ 0,27625 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

17/32"3/8"2-1/2"nulo~ 0,27625 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

5/8"3/8"2-1/2"nulo~ 0,27625 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/8"1/16"1"nulo~ 0,27610 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/16"1/16"1"nulo~ 0,27610 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/16"1/8"2"nulo~ 0,27610 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/4"1/8"1"nulo~ 0,27610 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

5/16"3/16"1-1/2"nulo~ 0,27610 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/8"1/4"2"nulo~ 0,27610 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"1/4"1"nulo~ 0,27610 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

17/32"3/8"2-1/2"nulo~ 0,27610 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

5/8"3/8"2-1/2"nulo~ 0,27610 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

7/16"3/16"1-1/2"nulo~ 0,27625 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

9/16"5/16"2-1/2"nulo~ 0,27625 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

7/16"3/16"1-1/2"nulo~ 0,27610 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

9/16"5/16"2-1/2"nulo~ 0,27610 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

7/16"3/16"1-1/2"nulo~ 0,2765 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

9/16"5/16"2-1/2"nulo~ 0,2765 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

426mmnulo~ nulo25 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

426mmnulo~ nulo10 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

426mmnulo~ nulo5 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

426mmnulo~ nulo2 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

536mmnulo~ nulo25 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

536mmnulo~ nulo10 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

536mmnulo~ nulo5 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

536mmnulo~ nulo2 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

646mmnulo~ nulo25 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

646mmnulo~ nulo10 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

646mmnulo~ nulo5 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

646mmnulo~ nulo2 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

858mmnulo~ nulo25 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

858mmnulo~ nulo10 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

858mmnulo~ nulo5 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

858mmnulo~ nulo2 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

968mmnulo~ nulo25 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

968mmnulo~ nulo10 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

968mmnulo~ nulo5 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

968mmnulo~ nulo2 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

10710mmnulo~ nulo25 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

10710mmnulo~ nulo10 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

10710mmnulo~ nulo5 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

10710mmnulo~ nulo2 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

12810mmnulo~ nulo25 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

12810mmnulo~ nulo10 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

12810mmnulo~ nulo5 pies

Cargando…

Información básica

Material Poliéster Color Naranja Fluido Aplicable Agua / Aire / Químico
Entorno operativo Estándar / Resistencia al agua / Resistencia química Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -1:: 38 Durómetro 40A
Reforzamiento Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico