(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tubo: nailon, duro, para aire.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialidentificaciónsobredosisespesor de paredlongituddurómetroreforzamientoclaridadcolorpresión operacional
zusa-ht - 577nylon1/16"1/8"1/32"100 pies.70dningunoopaconegro 300 psi
zusa-ht - 579nylon1/8"3/16"1/32"100 pies.70dningunoopaconegro 300 psi
zusa-ht - 582nylon1/4"3/8"1/16"100 pies.70dningunoopaconegro 300 psi
zusa-ht - 584nylon3/8"1/2"1/16"100 pies.70dningunoopaconegro 300 psi
zusa-ht - 593nylon1/16"1/8"1/32"50 pies.70dningunoopaconegro 300 psi
zusa-ht - 595nylon1/8"3/16"1/32"50 pies.70dningunoopaconegro 300 psi
zusa-ht - 598nylon1/4"3/8"1/16"50 pies.70dningunoopaconegro 300 psi
zusa-ht - 600nylon3/8"1/2"1/16"50 pies.70dningunoopaconegro 300 psi
zusa-ht - 609nylon1/16"1/8"1/32"25 pies.70dningunoopaconegro 300 psi
zusa-ht - 611nylon1/8"3/16"1/32"25 pies.70dningunoopaconegro 300 psi
zusa-ht - 614nylon1/4"3/8"1/16"25 pies.70dningunoopaconegro 300 psi
zusa-ht - 616nylon3/8"1/2"1/16"25 pies.70dningunoopaconegro 300 psi
zusa-ht - 625nylon1/16"1/8"1/32"10 pies70dningunoopaconegro 300 psi
zusa-ht - 627nylon1/8"3/16"1/32"10 pies70dningunoopaconegro 300 psi
zusa-ht - 630nylon1/4"3/8"1/16"10 pies70dningunoopaconegro 300 psi
zusa-ht - 632nylon3/8"1/2"1/16"10 pies70dningunoopaconegro 300 psi
zusa-ht - 1553nylon1/16"1/8"1/32"5 pies70dningunoopaconegro 300 psi
zusa-ht - 1555nylon1/8"3/16"1/32"5 pies70dningunoopaconegro 300 psi
zusa-ht - 1558nylon1/4"3/8"1/16"5 pies70dningunoopaconegro 300 psi
zusa-ht - 1560nylon3/8"1/2"1/16"5 pies70dningunoopaconegro 300 psi
zusa-ht - 1569nylon1/16"1/8"1/32"2 pies70dningunoopaconegro 300 psi
zusa-ht - 1571nylon1/8"3/16"1/32"2 pies70dningunoopaconegro 300 psi
zusa-ht - 1574nylon1/4"3/8"1/16"2 pies70dningunoopaconegro 300 psi
zusa-ht - 1576nylon3/8"1/2"1/16"2 pies70dningunoopaconegro 300 psi
           
Número de Parte
ZUSA-HT-1553
ZUSA-HT-1555
ZUSA-HT-1558
ZUSA-HT-1560
ZUSA-HT-1569
ZUSA-HT-1571
ZUSA-HT-1574
ZUSA-HT-1576
ZUSA-HT-577
ZUSA-HT-579
ZUSA-HT-582
ZUSA-HT-584
ZUSA-HT-593
ZUSA-HT-595
ZUSA-HT-598
ZUSA-HT-600
ZUSA-HT-609
ZUSA-HT-611
ZUSA-HT-614
ZUSA-HT-616
ZUSA-HT-625
ZUSA-HT-627
ZUSA-HT-630
ZUSA-HT-632
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/8"1/16"1"5 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/16"1/8"1-1/2"5 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/8"1/4"3-1/2"5 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"3/8"4-1/4"5 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/8"1/16"1"2 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/16"1/8"1-1/2"2 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/8"1/4"3-1/2"2 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"3/8"4-1/4"2 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/8"1/16"1"100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/16"1/8"1-1/2"100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/8"1/4"3-1/2"100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"3/8"4-1/4"100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/8"1/16"1"50 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/16"1/8"1-1/2"50 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/8"1/4"3-1/2"50 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"3/8"4-1/4"50 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/8"1/16"1"25 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/16"1/8"1-1/2"25 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/8"1/4"3-1/2"25 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"3/8"4-1/4"25 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/8"1/16"1"10 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/16"1/8"1-1/2"10 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/8"1/4"3-1/2"10 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"3/8"4-1/4"10 pies

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material (Nylon) Color Negro Fluido Aplicable Agua / Aire / Químico
Material: nylon Nylon (poliamida) Entorno operativo Estándar / Resistencia al agua / Resistencia química Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -73:: 121
Rango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa) nulo:: 2.069 Durómetro 70D Reforzamiento Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico