(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tubo: nailon, duro, DOT

Tubo: nailon, duro, DOT

Los tubos DOT cumplen con los estándares definidos por SAE J844 y FMVSS 106 para sistemas de frenos de aire. Este material exhibe una excelente resistencia a la abrasión, a los químicos, al impacto, a la humedad y a la temperatura.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialidentificaciónsobredosisespesor de paredlongituddurómetroreforzamientoclaridadcolorpresión operacional
zusa-ht - 2796nailon 120,079"1/8"0,023"250 pies.68dningunoopacoazul500 psi
zusa-ht - 2801nailon 120,092"5/32"0,032"250 pies.68dningunoopaconegro500 psi
zusa-ht - 2807nailon 120,170"1/4"0,040"250 pies.68dningunoopaconegro500 psi
zusa-ht - 2808nailon 120,170"1/4"0,040"250 pies.68dningunoopacoazul500 psi
zusa-ht - 2811nailon 120,170"1/4"0,040"250 pies.68dningunoopacorojo500 psi
zusa-ht - 2812nailon 120,170"1/4"0,040"250 pies.68dningunoopacoamarillo500 psi
zusa-ht - 2586nailon 120,079"1/8"0,023"100 pies.68dningunoopacoazul500 psi
zusa-ht - 2591nailon 120,092"5/32"0,032"100 pies.68dningunoopaconegro500 psi
zusa-ht - 2597nailon 120,170"1/4"0,040"100 pies.68dningunoopaconegro500 psi
zusa-ht - 2598nailon 120,170"1/4"0,040"100 pies.68dningunoopacoazul500 psi
zusa-ht - 2601nailon 120,170"1/4"0,040"100 pies.68dningunoopacorojo500 psi
zusa-ht - 2602nailon 120,170"1/4"0,040"100 pies.68dningunoopacoamarillo500 psi
zusa-ht - 2628nailon 120,079"1/8"0,023"50 pies.68dningunoopacoazul500 psi
zusa-ht - 2633nailon 120,092"5/32"0,032"50 pies.68dningunoopaconegro500 psi
zusa-ht - 2639nailon 120,170"1/4"0,040"50 pies.68dningunoopaconegro500 psi
zusa-ht - 2640nailon 120,170"1/4"0,040"50 pies.68dningunoopacoazul500 psi
zusa-ht - 2643nailon 120,170"1/4"0,040"50 pies.68dningunoopacorojo500 psi
zusa-ht - 2644nailon 120,170"1/4"0,040"50 pies.68dningunoopacoamarillo500 psi
zusa-ht - 2670nailon 120,079"1/8"0,023"25 pies.68dningunoopacoazul500 psi
zusa-ht - 2675nailon 120,092"5/32"0,032"25 pies.68dningunoopaconegro500 psi
zusa-ht - 2681nailon 120,170"1/4"0,040"25 pies.68dningunoopaconegro500 psi
zusa-ht - 2682nailon 120,170"1/4"0,040"25 pies.68dningunoopacoazul500 psi
zusa-ht - 2685nailon 120,170"1/4"0,040"25 pies.68dningunoopacorojo500 psi
zusa-ht - 2686nailon 120,170"1/4"0,040"25 pies.68dningunoopacoamarillo500 psi
zusa-ht - 2712nailon 120,079"1/8"0,023"10 pies68dningunoopacoazul500 psi
zusa-ht - 2717nailon 120,092"5/32"0,032"10 pies68dningunoopaconegro500 psi
zusa-ht - 2723nailon 120,170"1/4"0,040"10 pies68dningunoopaconegro500 psi
zusa-ht - 2724nailon 120,170"1/4"0,040"10 pies68dningunoopacoazul500 psi
zusa-ht - 2727nailon 120,170"1/4"0,040"10 pies68dningunoopacorojo500 psi
zusa-ht - 2728nailon 120,170"1/4"0,040"10 pies68dningunoopacoamarillo500 psi
zusa-ht - 2754nailon 120,079"1/8"0,023"5 pies68dningunoopacoazul500 psi
zusa-ht - 2759nailon 120,092"5/32"0,032"5 pies68dningunoopaconegro500 psi
zusa-ht - 2765nailon 120,170"1/4"0,040"5 pies68dningunoopaconegro500 psi
zusa-ht - 2766nailon 120,170"1/4"0,040"5 pies68dningunoopacoazul500 psi
zusa-ht - 2769nailon 120,170"1/4"0,040"5 pies68dningunoopacorojo500 psi
zusa-ht - 2770nailon 120,170"1/4"0,040"5 pies68dningunoopacoamarillo500 psi
zusa-ht - 3004nailon 120,079"1/8"0,023"2 pies68dningunoopacoazul500 psi
zusa-ht - 3005nailon 120,092"5/32"0,032"2 pies68dningunoopaconegro500 psi
zusa-ht - 3006nailon 120,170"1/4"0,040"2 pies68dningunoopaconegro500 psi
zusa-ht - 3007nailon 120,170"1/4"0,040"2 pies68dningunoopacoazul500 psi
zusa-ht - 3008nailon 120,170"1/4"0,040"2 pies68dningunoopacorojo500 psi
zusa-ht - 3009nailon 120,170"1/4"0,040"2 pies68dningunoopacoamarillo500 psi
Número de Parte
ZUSA-HT-2586
ZUSA-HT-2591
ZUSA-HT-2597
ZUSA-HT-2598
ZUSA-HT-2601
ZUSA-HT-2602
ZUSA-HT-2628
ZUSA-HT-2633
ZUSA-HT-2639
ZUSA-HT-2640
ZUSA-HT-2643
ZUSA-HT-2644
ZUSA-HT-2670
ZUSA-HT-2675
ZUSA-HT-2681
ZUSA-HT-2682
ZUSA-HT-2685
ZUSA-HT-2686
ZUSA-HT-2712
ZUSA-HT-2717
ZUSA-HT-2723
ZUSA-HT-2724
ZUSA-HT-2727
ZUSA-HT-2728
ZUSA-HT-2754
ZUSA-HT-2759
ZUSA-HT-2765
ZUSA-HT-2766
ZUSA-HT-2769
ZUSA-HT-2770
ZUSA-HT-2796
ZUSA-HT-2801
ZUSA-HT-2807
ZUSA-HT-2808
ZUSA-HT-2811
ZUSA-HT-2812
ZUSA-HT-3004
ZUSA-HT-3005
ZUSA-HT-3006
ZUSA-HT-3007
ZUSA-HT-3008
ZUSA-HT-3009
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud
1 Pieza(s)

Presupuesto

Azul1/8"0.079"3/4"100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Negro5/32"0.092"3/4"100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Negro1/4"0.170"1"100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Azul1/4"0.170"1"100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Rojo1/4"0.170"1"100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Amarillo1/4"0.170"1"100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Azul1/8"0.079"3/4"50 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Negro5/32"0.092"3/4"50 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Negro1/4"0.170"1"50 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Azul1/4"0.170"1"50 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Rojo1/4"0.170"1"50 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Amarillo1/4"0.170"1"50 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Azul1/8"0.079"3/4"25 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Negro5/32"0.092"3/4"25 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Negro1/4"0.170"1"25 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Azul1/4"0.170"1"25 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Rojo1/4"0.170"1"25 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Amarillo1/4"0.170"1"25 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Azul1/8"0.079"3/4"10 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Negro5/32"0.092"3/4"10 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Negro1/4"0.170"1"10 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Azul1/4"0.170"1"10 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Rojo1/4"0.170"1"10 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Amarillo1/4"0.170"1"10 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Azul1/8"0.079"3/4"5 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Negro5/32"0.092"3/4"5 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Negro1/4"0.170"1"5 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Azul1/4"0.170"1"5 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Rojo1/4"0.170"1"5 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Amarillo1/4"0.170"1"5 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Azul1/8"0.079"3/4"250 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Negro5/32"0.092"3/4"250 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Negro1/4"0.170"1"250 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Azul1/4"0.170"1"250 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Rojo1/4"0.170"1"250 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Amarillo1/4"0.170"1"250 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Azul1/8"0.079"3/4"2 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Negro5/32"0.092"3/4"2 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Negro1/4"0.170"1"2 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Azul1/4"0.170"1"2 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Rojo1/4"0.170"1"2 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Amarillo1/4"0.170"1"2 pies

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material (Nylon) Fluido Aplicable Agua / Aire / Químico Material: nylon Nylon 12
Entorno operativo Estándar / Resistencia al agua / Resistencia química Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -40:: 116 Rango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa) nulo:: 3.448
Durómetro 68D Reforzamiento Ninguno Especificaciones cumplidas FMVSS 106, SAE J844 A

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico