(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubería: Viton, reforzada con trenza de aramida, resistente a productos químicos

Tubería: Viton, reforzada con trenza de aramida, resistente a productos químicos

Los tubos de Viton resisten una amplia variedad de productos químicos, aceites y combustibles. También está reforzado con una trenza de aramida para soportar presiones más altas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialidentificaciónsobredosisespesor de paredlongituddurómetroreforzamientoclaridadcolorpresión operacional
zusa-ht - 4164vitón3/16"3/8"3/32"100 pies.70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4171vitón1/4"1/2"1/8"100 pies.70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4178vitón5/16"9/16"1/8"100 pies.70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4185vitón3/8"5/8"1/8"100 pies.70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4192vitón1/2"3/4"1/8"100 pies.70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4199vitón3/4"1-1/8"3/16"100 pies.70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4206vitón1"1-3/8"3/16"100 pies.70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4165vitón3/16"3/8"3/32"50 pies.70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4172vitón1/4"1/2"1/8"50 pies.70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4179vitón5/16"9/16"1/8"50 pies.70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4186vitón3/8"5/8"1/8"50 pies.70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4166vitón3/16"3/8"3/32"25 pies.70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4173vitón1/4"1/2"1/8"25 pies.70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4180vitón5/16"9/16"1/8"25 pies.70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4187vitón3/8"5/8"1/8"25 pies.70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4194vitón1/2"3/4"1/8"25 pies.70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4201vitón3/4"1-1/8"3/16"25 pies.70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4167vitón3/16"3/8"3/32"10 pies70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4174vitón1/4"1/2"1/8"10 pies70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4181vitón5/16"9/16"1/8"10 pies70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4188vitón3/8"5/8"1/8"10 pies70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4195vitón1/2"3/4"1/8"10 pies70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4202vitón3/4"1-1/8"3/16"10 pies70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4209vitón1"1-3/8"3/16"10 pies70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4168vitón3/16"3/8"3/32"5 pies70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4175vitón1/4"1/2"1/8"5 pies70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4182vitón5/16"9/16"1/8"5 pies70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4189vitón3/8"5/8"1/8"5 pies70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4196vitón1/2"3/4"1/8"5 pies70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4203vitón3/4"1-1/8"3/16"5 pies70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4210vitón1"1-3/8"3/16"5 pies70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4169vitón3/16"3/8"3/32"2 pies70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4176vitón1/4"1/2"1/8"2 pies70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4183vitón5/16"9/16"1/8"2 pies70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4190vitón3/8"5/8"1/8"2 pies70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4197vitón1/2"3/4"1/8"2 pies70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4204vitón3/4"1-1/8"3/16"2 pies70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4211vitón1"1-3/8"3/16"2 pies70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4170vitón3/16"3/8"3/32"1 pie70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4177vitón1/4"1/2"1/8"1 pie70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4184vitón5/16"9/16"1/8"1 pie70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4191vitón3/8"5/8"1/8"1 pie70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4198vitón1/2"3/4"1/8"1 pie70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4205vitón3/4"1-1/8"3/16"1 pie70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4212vitón1"1-3/8"3/16"1 pie70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4213vitón4 mm9 mm2.5 mm100 pies.70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4220vitón6 mm11 mm2.5 mm100 pies.70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4227vitón8 mm13.5 mm2.75 mm100 pies.70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4234vitón10 mm16 mm3 mm100 pies.70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4241vitón12 mm18 mm3 mm100 pies.70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4248vitón19 mm26 mm3 mm100 pies.70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4214vitón4 mm9 mm2.5 mm50 pies.70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4221vitón6 mm11 mm2.5 mm50 pies.70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4228vitón8 mm13.5 mm2.75 mm50 pies.70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4235vitón10 mm16 mm3 mm50 pies.70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4215vitón4 mm9 mm2.5 mm25 pies.70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4222vitón6 mm11 mm2.5 mm25 pies.70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4229vitón8 mm13.5 mm2.75 mm25 pies.70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4236vitón10 mm16 mm3 mm25 pies.70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4243vitón12 mm18 mm3 mm25 pies.70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4250vitón19 mm26 mm3 mm25 pies.70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4216vitón4 mm9 mm2.5 mm10 pies70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4223vitón6 mm11 mm2.5 mm10 pies70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4230vitón8 mm13.5 mm2.75 mm10 pies70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4237vitón10 mm16 mm3 mm10 pies70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4244vitón12 mm18 mm3 mm10 pies70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4251vitón19 mm26 mm3 mm10 pies70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4217vitón4 mm9 mm2.5 mm5 pies70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4224vitón6 mm11 mm2.5 mm5 pies70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4231vitón8 mm13.5 mm2.75 mm5 pies70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4238vitón10 mm16 mm3 mm5 pies70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4245vitón12 mm18 mm3 mm5 pies70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4252vitón19 mm26 mm3 mm5 pies70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4218vitón4 mm9 mm2.5 mm2 pies70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4225vitón6 mm11 mm2.5 mm2 pies70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4232vitón8 mm13.5 mm2.75 mm2 pies70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4239vitón10 mm16 mm3 mm2 pies70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4246vitón12 mm18 mm3 mm2 pies70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4253vitón19 mm26 mm3 mm2 pies70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4219vitón4 mm9 mm2.5 mm1 pie70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4226vitón6 mm11 mm2.5 mm1 pie70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4233vitón8 mm13.5 mm2.75 mm1 pie70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4240vitón10 mm16 mm3 mm1 pie70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4247vitón12 mm18 mm3 mm1 pie70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
zusa-ht - 4254vitón19 mm26 mm3 mm1 pie70atrenza de aramidaopaconegro145 psi
Número de Parte
ZUSA-HT-4164
ZUSA-HT-4165
ZUSA-HT-4166
ZUSA-HT-4167
ZUSA-HT-4168
ZUSA-HT-4169
ZUSA-HT-4170
ZUSA-HT-4171
ZUSA-HT-4172
ZUSA-HT-4173
ZUSA-HT-4174
ZUSA-HT-4175
ZUSA-HT-4176
ZUSA-HT-4177
ZUSA-HT-4178
ZUSA-HT-4179
ZUSA-HT-4180
ZUSA-HT-4181
ZUSA-HT-4182
ZUSA-HT-4183
ZUSA-HT-4184
ZUSA-HT-4185
ZUSA-HT-4186
ZUSA-HT-4187
ZUSA-HT-4188
ZUSA-HT-4189
ZUSA-HT-4190
ZUSA-HT-4191
ZUSA-HT-4192
ZUSA-HT-4194
ZUSA-HT-4195
ZUSA-HT-4196
ZUSA-HT-4197
ZUSA-HT-4198
ZUSA-HT-4199
ZUSA-HT-4201
ZUSA-HT-4202
ZUSA-HT-4203
ZUSA-HT-4204
ZUSA-HT-4205
ZUSA-HT-4206
ZUSA-HT-4209
ZUSA-HT-4210
ZUSA-HT-4211
ZUSA-HT-4212
ZUSA-HT-4213
ZUSA-HT-4214
ZUSA-HT-4215
ZUSA-HT-4216
ZUSA-HT-4217
ZUSA-HT-4218
ZUSA-HT-4219
ZUSA-HT-4220
ZUSA-HT-4221
ZUSA-HT-4222
ZUSA-HT-4223
ZUSA-HT-4224
ZUSA-HT-4225
ZUSA-HT-4226
ZUSA-HT-4227
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/8"3/16"2"100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/8"3/16"2"50 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/8"3/16"2"25 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/8"3/16"2"10 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/8"3/16"2"5 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/8"3/16"2"2 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/8"3/16"2"1 pie
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"1/4"2"100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"1/4"2"50 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"1/4"2"25 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"1/4"2"10 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"1/4"2"5 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"1/4"2"2 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"1/4"2"1 pie
1 Pieza(s)

Presupuesto

9/16"5/16"2-1/2"100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

9/16"5/16"2-1/2"50 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

9/16"5/16"2-1/2"25 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

9/16"5/16"2-1/2"10 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

9/16"5/16"2-1/2"5 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

9/16"5/16"2-1/2"2 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

9/16"5/16"2-1/2"1 pie
1 Pieza(s)

Presupuesto

5/8"3/8"2-3/4"100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

5/8"3/8"2-3/4"50 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

5/8"3/8"2-3/4"25 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

5/8"3/8"2-3/4"10 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

5/8"3/8"2-3/4"5 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

5/8"3/8"2-3/4"2 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

5/8"3/8"2-3/4"1 pie
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4"1/2"5"100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4"1/2"5"25 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4"1/2"5"10 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4"1/2"5"5 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4"1/2"5"2 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4"1/2"5"1 pie
1 Pieza(s)

Presupuesto

1-1/8"3/4"7"100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1-1/8"3/4"7"25 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1-1/8"3/4"7"10 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1-1/8"3/4"7"5 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1-1/8"3/4"7"2 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1-1/8"3/4"7"1 pie
1 Pieza(s)

Presupuesto

1-3/8"1"8"100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1-3/8"1"8"10 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1-3/8"1"8"5 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1-3/8"1"8"2 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1-3/8"1"8"1 pie
1 Pieza(s)

Presupuesto

9440mm100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

9440mm50 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

9440mm25 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

9440mm10 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

9440mm5 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

9440mm2 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

9440mm1 pie
1 Pieza(s)

Presupuesto

11650mm100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

11650mm50 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

11650mm25 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

11650mm10 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

11650mm5 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

11650mm2 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

11650mm1 pie
1 Pieza(s)

Presupuesto

13.5860mm100 pies.

Cargando…

Información básica

Material Fluororesina Color Negro Fluido Aplicable Agua / Aire / Químico / Aceite Hidráulico General / Aceite de medios térmicos
Entorno operativo Estándar / Resistencia al agua / Resistencia al aceite / Resistencia química Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -23:: 204 Rango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa) nulo:: nulo
Durómetro 70A Reforzamiento Trenza de aramida

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico