(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector hembra para conectar racores con junta tórica Buna-N, nailon y latón niquelado - Serie TF-PTC

Conector hembra para conectar racores con junta tórica Buna-N, nailon y latón niquelado - Serie TF-PTC

También conocidos como accesorios de un toque, estos accesorios para tubo están diseñados para deslizarse dentro del accesorio con un anillo de agarre interno que lo mantiene en su lugar. Diseñado para aplicaciones de baja presión y para uso con tubos de plástico y metal blando. El nailon es muy adecuado para aplicaciones de aire.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialestiloformaconexión (a)conexión (B)para diámetro exterior del tubo
zusa-tf-ptc - 70nylonmujer heterosexualderechotubo de 1/8"1/8" npt hembra1/8"
zusa-tf-ptc - 72nylonmujer heterosexualderechotubo de 5/32"1/8" npt hembra5/32"
zusa-tf-ptc - 73nylonmujer heterosexualderechotubo de 5/32"1/4" npt hembra5/32"
zusa-tf-ptc - 76nylonmujer heterosexualderechotubo de 1/4"1/8" npt hembra1/4"
zusa-tf-ptc - 77nylonmujer heterosexualderechotubo de 1/4"1/4" npt hembra1/4"
zusa-tf-ptc - 78nylonmujer heterosexualderechotubo de 1/4"3/8" npt hembra1/4"
zusa-tf-ptc - 81nylonmujer heterosexualderechotubo de 3/8"1/8" npt hembra3/8"
zusa-tf-ptc - 82nylonmujer heterosexualderechotubo de 3/8"1/4" npt hembra3/8"
zusa-tf-ptc - 83nylonmujer heterosexualderechotubo de 3/8"3/8" npt hembra3/8"
zusa-tf-ptc - 84nylonmujer heterosexualderechotubo de 3/8"1/2" npt hembra3/8"
zusa-tf-ptc - 85nylonmujer heterosexualderechotubo de 1/2"1/4" npt hembra1/2"
zusa-tf-ptc - 86nylonmujer heterosexualderechotubo de 1/2"3/8" npt hembra1/2"
zusa-tf-ptc - 87nylonmujer heterosexualderechotubo de 1/2"1/2" npt hembra1/2"
Número de Parte
ZUSA-TF-PTC-70
ZUSA-TF-PTC-72
ZUSA-TF-PTC-73
ZUSA-TF-PTC-76
ZUSA-TF-PTC-77
ZUSA-TF-PTC-78
ZUSA-TF-PTC-81
ZUSA-TF-PTC-82
ZUSA-TF-PTC-83
ZUSA-TF-PTC-84
ZUSA-TF-PTC-85
ZUSA-TF-PTC-86
ZUSA-TF-PTC-87
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Conexión A Conexión B Tamaño de la tubería
1 Pieza(s)

13 Días

1/8"Tubo de 1/8"1/8" NPT hembra1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

5/32"Tubo de 5/32"1/8" NPT hembra1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

5/32"Tubo de 5/32"1/4" NPT hembra1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"1/8" NPT hembra1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"1/4" NPT hembra1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"3/8" NPT hembra3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"1/8" NPT hembra1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"1/4" NPT hembra1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"3/8" NPT hembra3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"1/2" NPT hembra1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"Tubo de 1/2"1/4" NPT hembra1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"Tubo de 1/2"3/8" NPT hembra3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"Tubo de 1/2"1/2" NPT hembra1/2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Montaje con tornillo, dirección
Montaje con tornillo, dirección Hembra recta Material (Nylon) Estilo Heterosexual
Forma Derecho Tipo de rosca de tubería TNP hembra Material de la rosca del tubo Latón niquelado
Material de liberación del anillo Plástico Color de liberación del anillo Negro Material del anillo de agarre ⑤Acero inoxidable duro 304
Material de la junta tórica Buna-N vacío máximo 28 pulgadas de Hg a 72°F

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico