(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Empuje de unión para conectar racores con junta tórica Buna-N, nailon - Serie TF-PTC

Empuje de unión para conectar racores con junta tórica Buna-N, nailon - Serie TF-PTC

También conocidos como accesorios de un toque, estos accesorios para tubo están diseñados para deslizarse dentro del accesorio con un anillo de agarre interno que lo mantiene en su lugar. Diseñado para aplicaciones de baja presión y para uso con tubos de plástico y metal blando. El nailon es muy adecuado para aplicaciones de aire.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialestiloformaconexión (a)conexión (B)para diámetro exterior del tubo
zusa-tf-ptc - 126nylonUniónderechotubo de 1/8"tubo de 1/8"1/8"
zusa-tf-ptc - 127nylonUniónderechotubo de 5/32"tubo de 5/32"5/32"
zusa-tf-ptc - 129nylonUniónderechotubo de 1/4"tubo de 1/4"1/4"
zusa-tf-ptc - 131nylonUniónderechotubo de 3/8"tubo de 3/8"3/8"
zusa-tf-ptc - 132nylonUniónderechotubo de 1/2"tubo de 1/2"1/2"
zusa-tf-ptc - 133nylonUniónderechotubo de 4mmtubo de 4mm4 mm
zusa-tf-ptc - 134nylonUniónderechotubo de 6mmtubo de 6mm6 mm
zusa-tf-ptc - 135nylonUniónderechotubo de 8mmtubo de 8mm8 mm
zusa-tf-ptc - 136nylonUniónderechotubo de 10mmtubo de 10mm10 mm
zusa-tf-ptc - 137nylonUniónderechotubo de 12mmtubo de 12mm12 mm
zusa-tf-ptc - 138nylonUniónderechotubo de 14mmtubo de 14mm14 mm
zusa-tf-ptc - 139nylonUniónderechotubo de 16mmtubo de 16mm16 mm
Número de Parte
ZUSA-TF-PTC-126
ZUSA-TF-PTC-127
ZUSA-TF-PTC-129
ZUSA-TF-PTC-131
ZUSA-TF-PTC-132
ZUSA-TF-PTC-133
ZUSA-TF-PTC-134
ZUSA-TF-PTC-135
ZUSA-TF-PTC-136
ZUSA-TF-PTC-137
ZUSA-TF-PTC-138
ZUSA-TF-PTC-139
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Conexión A Conexión B
1 Pieza(s)

13 Días

1/8"Tubo de 1/8"Tubo de 1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

5/32"Tubo de 5/32"Tubo de 5/32"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"Tubo de 1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"Tubo de 3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"Tubo de 1/2"Tubo de 1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

4Tubo de 4mmTubo de 4mm
1 Pieza(s)

13 Días

6Tubo de 6mmTubo de 6mm
1 Pieza(s)

13 Días

8Tubo de 8mmTubo de 8mm
1 Pieza(s)

81 Días

10Tubo de 10mmTubo de 10mm
1 Pieza(s)

13 Días

12Tubo de 12mmTubo de 12mm
1 Pieza(s)

13 Días

14Tubo de 14mmTubo de 14mm
1 Pieza(s)

13 Días

16Tubo de 16mmTubo de 16mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Unión, diámetro igual
Unión, diámetro igual Unión recta Material (Nylon) Estilo Unión
Forma Derecho Color del cuerpo Negro Material de liberación del anillo Plástico
Color de liberación del anillo Negro Material del anillo de agarre ⑤Acero inoxidable duro 304 Material de la junta tórica Buna-N
vacío máximo 28 pulgadas de Hg a 72°F

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico