(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Empuje de unión de mamparo para conectar racores con junta tórica Buna-N, nailon y acero inoxidable - Serie TF-PTC

Empuje de unión de mamparo para conectar racores con junta tórica Buna-N, nailon y acero inoxidable - Serie TF-PTC

También conocidos como accesorios de un toque, estos accesorios para tubo están diseñados para deslizarse dentro del accesorio con un anillo de agarre interno que lo mantiene en su lugar. Diseñado para aplicaciones de baja presión y para uso con tubos de plástico y metal blando. El nailon es muy adecuado para aplicaciones de aire.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialestiloformaconexión (a)conexión (B)para diámetro exterior del tubo
zusa-tf-ptc - 1004nylonunión de mamparoderechotubo de 4mmtubo de 4mm4 mm
zusa-tf-ptc - 1005nylonunión de mamparoderechotubo de 6mmtubo de 6mm6 mm
zusa-tf-ptc - 1006nylonunión de mamparoderechotubo de 8mmtubo de 8mm8 mm
zusa-tf-ptc - 1007nylonunión de mamparoderechotubo de 10mmtubo de 10mm10 mm
zusa-tf-ptc - 1008nylonunión de mamparoderechotubo de 12mmtubo de 12mm12 mm
zusa-tf-ptc - 1009nylonunión de mamparoderechotubo de 5/32"tubo de 5/32"5/32"
zusa-tf-ptc - 1010nylonunión de mamparoderechotubo de 1/4"tubo de 1/4"1/4"
zusa-tf-ptc - 1011nylonunión de mamparoderechotubo de 5/16"tubo de 5/16"5/16"
zusa-tf-ptc - 1012nylonunión de mamparoderechotubo de 3/8"tubo de 3/8"3/8"
zusa-tf-ptc - 1013nylonunión de mamparoderechotubo de 1/2"tubo de 1/2"1/2"
Número de Parte
ZUSA-TF-PTC-1004
ZUSA-TF-PTC-1005
ZUSA-TF-PTC-1006
ZUSA-TF-PTC-1007
ZUSA-TF-PTC-1008
ZUSA-TF-PTC-1009
ZUSA-TF-PTC-1010
ZUSA-TF-PTC-1011
ZUSA-TF-PTC-1012
ZUSA-TF-PTC-1013
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Conexión A Conexión B
1 Pieza(s)

13 Días

4Tubo de 4mmTubo de 4mm
1 Pieza(s)

13 Días

6Tubo de 6mmTubo de 6mm
1 Pieza(s)

13 Días

8Tubo de 8mmTubo de 8mm
1 Pieza(s)

13 Días

10Tubo de 10mmTubo de 10mm
1 Pieza(s)

13 Días

12Tubo de 12mmTubo de 12mm
1 Pieza(s)

13 Días

5/32"Tubo de 5/32"Tubo de 5/32"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"Tubo de 1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

5/16"Tubo de 5/16"Tubo de 5/16"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"Tubo de 3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"Tubo de 1/2"Tubo de 1/2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Unión, diámetro igual
Unión, diámetro igual Unión recta Material (Nylon) Estilo Unión de mamparo
Forma Derecho Color del cuerpo Negro Material de liberación del anillo Plástico
Color de liberación del anillo Negro Material del anillo de agarre ⑤Acero inoxidable duro 304 Material de la junta tórica Buna-N
vacío máximo 28 pulgadas de Hg a 72°F

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico