(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Empuje de unión reductora para conectar racores con junta tórica Buna-N, nylon - Serie TF-PTC

Empuje de unión reductora para conectar racores con junta tórica Buna-N, nylon - Serie TF-PTC

También conocidos como accesorios de un toque, estos accesorios para tubo están diseñados para deslizarse dentro del accesorio con un anillo de agarre interno que lo mantiene en su lugar. Diseñado para aplicaciones de baja presión y para uso con tubos de plástico y metal blando. El nailon es muy adecuado para aplicaciones de aire.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialestiloformaconexión (a)conexión (B)para diámetro exterior del tubo
zusa-tf-ptc - 140nylonunión reductoraderechotubo de 5/32"tubo de 1/8"5/32"
zusa-tf-ptc - 141nylonunión reductoraderechotubo de 1/4"tubo de 1/8"1/4"
zusa-tf-ptc - 142nylonunión reductoraderechotubo de 1/4"tubo de 5/32"1/4"
zusa-tf-ptc - 144nylonunión reductoraderechotubo de 3/8"tubo de 1/4"3/8"
zusa-tf-ptc - 145nylonunión reductoraderechotubo de 1/2"tubo de 3/8"1/2"
zusa-tf-ptc - 147nylonunión reductoraderechotubo de 6mmtubo de 4mm6 mm
zusa-tf-ptc - 148nylonunión reductoraderechotubo de 8mmtubo de 4mm8 mm
zusa-tf-ptc - 149nylonunión reductoraderechotubo de 8mmtubo de 6mm8 mm
zusa-tf-ptc - 150nylonunión reductoraderechotubo de 10mmtubo de 6mm10 mm
zusa-tf-ptc - 151nylonunión reductoraderechotubo de 10mmtubo de 8mm10 mm
zusa-tf-ptc - 152nylonunión reductoraderechotubo de 12mmtubo de 8mm12 mm
zusa-tf-ptc - 153nylonunión reductoraderechotubo de 12mmtubo de 10mm12 mm
zusa-tf-ptc - 154nylonunión reductoraderechotubo de 14mmtubo de 12mm14 mm
Número de Parte
ZUSA-TF-PTC-140
ZUSA-TF-PTC-141
ZUSA-TF-PTC-142
ZUSA-TF-PTC-144
ZUSA-TF-PTC-145
ZUSA-TF-PTC-147
ZUSA-TF-PTC-148
ZUSA-TF-PTC-149
ZUSA-TF-PTC-150
ZUSA-TF-PTC-151
ZUSA-TF-PTC-152
ZUSA-TF-PTC-153
ZUSA-TF-PTC-154
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Conexión A Conexión B
1 Pieza(s)

13 Días

5/32"Tubo de 5/32"Tubo de 1/8"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/4"Tubo de 1/4"Tubo de 1/8"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/4"Tubo de 1/4"Tubo de 5/32"
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/8"Tubo de 3/8"Tubo de 1/4"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"Tubo de 1/2"Tubo de 3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

6Tubo de 6mmTubo de 4mm
1 Pieza(s)

13 Días

8Tubo de 8mmTubo de 4mm
1 Pieza(s)

Presupuesto

8Tubo de 8mmTubo de 6mm
1 Pieza(s)

13 Días

10Tubo de 10mmTubo de 6mm
1 Pieza(s)

13 Días

10Tubo de 10mmTubo de 8mm
1 Pieza(s)

13 Días

12Tubo de 12mmTubo de 8mm
1 Pieza(s)

13 Días

12Tubo de 12mmTubo de 10mm
1 Pieza(s)

13 Días

14Tubo de 14mmTubo de 12mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Unión, diámetro desigual
Montaje con tornillo, dirección Recto Material (Nylon) Estilo unión reductora
Forma Derecho Color del cuerpo Negro Material de liberación del anillo Plástico
Color de liberación del anillo Negro Material del anillo de agarre ⑤Acero inoxidable duro 304 Material de la junta tórica Buna-N
vacío máximo 28 pulgadas de Hg a 72°F

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico