(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Empuje acodado macho para conectar racores con junta tórica Buna-N, nylon - Serie TF-PTC

Empuje acodado macho para conectar racores con junta tórica Buna-N, nylon - Serie TF-PTC

También conocidos como accesorios de un toque, estos accesorios para tubo están diseñados para deslizarse dentro del accesorio con un anillo de agarre interno que lo mantiene en su lugar. Diseñado para aplicaciones de baja presión y para uso con tubos de plástico y metal blando. El nailon es muy adecuado para aplicaciones de aire.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialestiloformaconexión (a)conexión (B)para diámetro exterior del tubo
zusa-tf-ptc - 214nyloncodo masculinocodo de 90 gradostubo de 1/8"1/8" npt macho1/8"
zusa-tf-ptc - 215nyloncodo masculinocodo de 90 gradostubo de 1/8"1/4" npt macho1/8"
zusa-tf-ptc - 216nyloncodo masculinocodo de 90 gradostubo de 5/32"1/8" npt macho5/32"
zusa-tf-ptc - 217nyloncodo masculinocodo de 90 gradostubo de 5/32"1/4" npt macho5/32"
zusa-tf-ptc - 219nyloncodo masculinocodo de 90 gradostubo de 1/4"1/8" npt macho1/4"
zusa-tf-ptc - 220nyloncodo masculinocodo de 90 gradostubo de 1/4"1/4" npt macho1/4"
zusa-tf-ptc - 221nyloncodo masculinocodo de 90 gradostubo de 1/4"3/8" npt macho1/4"
zusa-tf-ptc - 222nyloncodo masculinocodo de 90 gradostubo de 5/16"1/8" npt macho5/16"
zusa-tf-ptc - 223nyloncodo masculinocodo de 90 gradostubo de 5/16"1/4" npt macho5/16"
zusa-tf-ptc - 224nyloncodo masculinocodo de 90 gradostubo de 5/16"3/8" npt macho5/16"
zusa-tf-ptc - 225nyloncodo masculinocodo de 90 gradostubo de 3/8"1/8" npt macho3/8"
zusa-tf-ptc - 226nyloncodo masculinocodo de 90 gradostubo de 3/8"1/4" npt macho3/8"
zusa-tf-ptc - 227nyloncodo masculinocodo de 90 gradostubo de 3/8"3/8" npt macho3/8"
zusa-tf-ptc - 228nyloncodo masculinocodo de 90 gradostubo de 3/8"1/2" npt macho3/8"
zusa-tf-ptc - 229nyloncodo masculinocodo de 90 gradostubo de 1/2"1/4" npt macho1/2"
zusa-tf-ptc - 230nyloncodo masculinocodo de 90 gradostubo de 1/2"3/8" npt macho1/2"
zusa-tf-ptc - 231nyloncodo masculinocodo de 90 gradostubo de 1/2"1/2" npt macho1/2"
zusa-tf-ptc - 232nyloncodo masculinocodo de 90 gradostubo de 4mm1/8" npt macho4 mm
zusa-tf-ptc - 233nyloncodo masculinocodo de 90 gradostubo de 4mm1/4" npt macho4 mm
zusa-tf-ptc - 234nyloncodo masculinocodo de 90 gradostubo de 6mm1/8" npt macho6 mm
zusa-tf-ptc - 235nyloncodo masculinocodo de 90 gradostubo de 6mm1/4" npt macho6 mm
zusa-tf-ptc - 236nyloncodo masculinocodo de 90 gradostubo de 8mm1/8" npt macho8 mm
zusa-tf-ptc - 237nyloncodo masculinocodo de 90 gradostubo de 8mm1/4" npt macho8 mm
zusa-tf-ptc - 238nyloncodo masculinocodo de 90 gradostubo de 8mm3/8" npt macho8 mm
zusa-tf-ptc - 239nyloncodo masculinocodo de 90 gradostubo de 10mm1/4" npt macho10 mm
zusa-tf-ptc - 240nyloncodo masculinocodo de 90 gradostubo de 10mm3/8" npt macho10 mm
zusa-tf-ptc - 241nyloncodo masculinocodo de 90 gradostubo de 10mm1/2" npt macho10 mm
zusa-tf-ptc - 242nyloncodo masculinocodo de 90 gradostubo de 12mm3/8" npt macho12 mm
zusa-tf-ptc - 243nyloncodo masculinocodo de 90 gradostubo de 12mm1/2" npt macho12 mm
zusa-tf-ptc - 248nyloncodo masculinocodo de 90 gradostubo de 1/4"macho de 1/8"1/4"
zusa-tf-ptc - 249nyloncodo masculinocodo de 90 gradostubo de 1/4"macho de 1/4"1/4"
zusa-tf-ptc - 254nyloncodo masculinocodo de 90 gradostubo de 3/8"macho de 1/4"3/8"
zusa-tf-ptc - 255nyloncodo masculinocodo de 90 gradostubo de 3/8"macho de 3/8"3/8"
zusa-tf-ptc - 256nyloncodo masculinocodo de 90 gradostubo de 1/2"macho de 1/4"1/2"
zusa-tf-ptc - 257nyloncodo masculinocodo de 90 gradostubo de 1/2"macho de 3/8"1/2"
zusa-tf-ptc - 258nyloncodo masculinocodo de 90 gradostubo de 1/2"macho de 1/2"1/2"
zusa-tf-ptc - 259nyloncodo masculinocodo de 90 gradostubo de 4mmmacho de 1/8"4 mm
zusa-tf-ptc - 262nyloncodo masculinocodo de 90 gradostubo de 6mmmacho de 1/8"6 mm
zusa-tf-ptc - 263nyloncodo masculinocodo de 90 gradostubo de 6mmmacho de 1/4"6 mm
zusa-tf-ptc - 266nyloncodo masculinocodo de 90 gradostubo de 8mmmacho de 1/8"8 mm
zusa-tf-ptc - 267nyloncodo masculinocodo de 90 gradostubo de 8mmmacho de 1/4"8 mm
zusa-tf-ptc - 268nyloncodo masculinocodo de 90 gradostubo de 8mmmacho de 3/8"8 mm
zusa-tf-ptc - 271nyloncodo masculinocodo de 90 gradostubo de 10mmmacho de 1/4"10 mm
zusa-tf-ptc - 272nyloncodo masculinocodo de 90 gradostubo de 10mmmacho de 3/8"10 mm
zusa-tf-ptc - 273nyloncodo masculinocodo de 90 gradostubo de 10mmmacho de 1/2"10 mm
zusa-tf-ptc - 274nyloncodo masculinocodo de 90 gradostubo de 12mmmacho de 1/4"12 mm
zusa-tf-ptc - 275nyloncodo masculinocodo de 90 gradostubo de 12mmmacho de 3/8"12 mm
zusa-tf-ptc - 276nyloncodo masculinocodo de 90 gradostubo de 12mmmacho de 1/2"12 mm
zusa-tf-ptc - 280nyloncodo masculinocodo de 90 gradostubo de 16mmmacho de 1/2"16 mm
Número de Parte
ZUSA-TF-PTC-214
ZUSA-TF-PTC-215
ZUSA-TF-PTC-216
ZUSA-TF-PTC-217
ZUSA-TF-PTC-219
ZUSA-TF-PTC-220
ZUSA-TF-PTC-221
ZUSA-TF-PTC-222
ZUSA-TF-PTC-223
ZUSA-TF-PTC-224
ZUSA-TF-PTC-225
ZUSA-TF-PTC-226
ZUSA-TF-PTC-227
ZUSA-TF-PTC-228
ZUSA-TF-PTC-229
ZUSA-TF-PTC-230
ZUSA-TF-PTC-231
ZUSA-TF-PTC-232
ZUSA-TF-PTC-233
ZUSA-TF-PTC-234
ZUSA-TF-PTC-235
ZUSA-TF-PTC-236
ZUSA-TF-PTC-237
ZUSA-TF-PTC-238
ZUSA-TF-PTC-239
ZUSA-TF-PTC-240
ZUSA-TF-PTC-241
ZUSA-TF-PTC-242
ZUSA-TF-PTC-243
ZUSA-TF-PTC-248
ZUSA-TF-PTC-249
ZUSA-TF-PTC-254
ZUSA-TF-PTC-255
ZUSA-TF-PTC-256
ZUSA-TF-PTC-257
ZUSA-TF-PTC-258
ZUSA-TF-PTC-259
ZUSA-TF-PTC-262
ZUSA-TF-PTC-263
ZUSA-TF-PTC-266
ZUSA-TF-PTC-267
ZUSA-TF-PTC-268
ZUSA-TF-PTC-271
ZUSA-TF-PTC-272
ZUSA-TF-PTC-273
ZUSA-TF-PTC-274
ZUSA-TF-PTC-275
ZUSA-TF-PTC-276
ZUSA-TF-PTC-280
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Conexión A Conexión B Tipo de rosca de tubería Tamaño de la tubería
1 Pieza(s)

13 Días

1/8"Tubo de 1/8"1/8" NPT machoNPT macho1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/8"Tubo de 1/8"1/4" NPT machoNPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

5/32"Tubo de 5/32"1/8" NPT machoNPT macho1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

5/32"Tubo de 5/32"1/4" NPT machoNPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"1/8" NPT machoNPT macho1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"1/4" NPT machoNPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"3/8" NPT machoNPT macho3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

5/16"Tubo de 5/16"1/8" NPT machoNPT macho1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

5/16"Tubo de 5/16"1/4" NPT machoNPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

5/16"Tubo de 5/16"3/8" NPT machoNPT macho3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"1/8" NPT machoNPT macho1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"1/4" NPT machoNPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"3/8" NPT machoNPT macho3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"1/2" NPT machoNPT macho1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"Tubo de 1/2"1/4" NPT machoNPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"Tubo de 1/2"3/8" NPT machoNPT macho3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"Tubo de 1/2"1/2" NPT machoNPT macho1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

4Tubo de 4mm1/8" NPT machoNPT macho1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

4Tubo de 4mm1/4" NPT machoNPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

6Tubo de 6mm1/8" NPT machoNPT macho1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

6Tubo de 6mm1/4" NPT machoNPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

8Tubo de 8mm1/8" NPT machoNPT macho1/8"
1 Pieza(s)

Presupuesto

8Tubo de 8mm1/4" NPT machoNPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

8Tubo de 8mm3/8" NPT machoNPT macho3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

10Tubo de 10mm1/4" NPT machoNPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

10Tubo de 10mm3/8" NPT machoNPT macho3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

10Tubo de 10mm1/2" NPT machoNPT macho1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

12Tubo de 12mm3/8" NPT machoNPT macho3/8"
1 Pieza(s)

51 Días

12Tubo de 12mm1/2" NPT machoNPT macho1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"Macho BSPT de 1/8"BSPT macho1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"1/4" BSPT machoBSPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"1/4" BSPT machoBSPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"Macho BSPT de 3/8"BSPT macho3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"Tubo de 1/2"1/4" BSPT machoBSPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"Tubo de 1/2"Macho BSPT de 3/8"BSPT macho3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"Tubo de 1/2"1/2" BSPT machoBSPT macho1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

4Tubo de 4mmMacho BSPT de 1/8"BSPT macho1/8"
1 Pieza(s)

51 Días

6Tubo de 6mmMacho BSPT de 1/8"BSPT macho1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

6Tubo de 6mm1/4" BSPT machoBSPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

8Tubo de 8mmMacho BSPT de 1/8"BSPT macho1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

8Tubo de 8mm1/4" BSPT machoBSPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

8Tubo de 8mmMacho BSPT de 3/8"BSPT macho3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

10Tubo de 10mm1/4" BSPT machoBSPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

10Tubo de 10mmMacho BSPT de 3/8"BSPT macho3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

10Tubo de 10mm1/2" BSPT machoBSPT macho1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

12Tubo de 12mm1/4" BSPT machoBSPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

12Tubo de 12mmMacho BSPT de 3/8"BSPT macho3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

12Tubo de 12mm1/2" BSPT machoBSPT macho1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

16Tubo de 16mm1/2" BSPT machoBSPT macho1/2"
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Conexión A Conexión B Tipo de rosca de tubería Tamaño de la tubería

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Montaje con tornillo, dirección
Montaje con tornillo, dirección Codos Material (Nylon) Estilo Codo masculino
Forma Codo de 90 grados Material de la rosca del tubo Latón niquelado Color del cuerpo Negro
Material de liberación del anillo Plástico Color de liberación del anillo Negro Material del anillo de agarre ⑤Acero inoxidable duro 304
Material de la junta tórica Buna-N vacío máximo 28 pulgadas de Hg a 72°F

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico