(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Empuje de codo de unión para conectar racores con junta tórica Buna-N, nailon - Serie TF-PTC

Empuje de codo de unión para conectar racores con junta tórica Buna-N, nailon - Serie TF-PTC

También conocidos como accesorios de un toque, estos accesorios para tubo están diseñados para deslizarse dentro del accesorio con un anillo de agarre interno que lo mantiene en su lugar. Diseñado para aplicaciones de baja presión y para uso con tubos de plástico y metal blando. El nailon es muy adecuado para aplicaciones de aire.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialestiloformaconexión (a)conexión (B)para diámetro exterior del tubo
zusa-tf-ptc - 358nyloncodo de unióncodo de 90 gradostubo de 1/8"tubo de 1/8"1/8"
zusa-tf-ptc - 359nyloncodo de unióncodo de 90 gradostubo de 5/32"tubo de 5/32"5/32"
zusa-tf-ptc - 361nyloncodo de unióncodo de 90 gradostubo de 1/4"tubo de 1/4"1/4"
zusa-tf-ptc - 363nyloncodo de unióncodo de 90 gradostubo de 3/8"tubo de 3/8"3/8"
zusa-tf-ptc - 364nyloncodo de unióncodo de 90 gradostubo de 1/2"tubo de 1/2"1/2"
zusa-tf-ptc - 365nyloncodo de unióncodo de 90 gradostubo de 4mmtubo de 4mm4 mm
zusa-tf-ptc - 366nyloncodo de unióncodo de 90 gradostubo de 6mmtubo de 6mm6 mm
zusa-tf-ptc - 367nyloncodo de unióncodo de 90 gradostubo de 8mmtubo de 8mm8 mm
zusa-tf-ptc - 368nyloncodo de unióncodo de 90 gradostubo de 10mmtubo de 10mm10 mm
zusa-tf-ptc - 369nyloncodo de unióncodo de 90 gradostubo de 12mmtubo de 12mm12 mm
zusa-tf-ptc - 370nyloncodo de unióncodo de 90 gradostubo de 14mmtubo de 14mm14 mm
zusa-tf-ptc - 371nyloncodo de unióncodo de 90 gradostubo de 16mmtubo de 16mm16 mm
Número de Parte
ZUSA-TF-PTC-358
ZUSA-TF-PTC-359
ZUSA-TF-PTC-361
ZUSA-TF-PTC-363
ZUSA-TF-PTC-364
ZUSA-TF-PTC-365
ZUSA-TF-PTC-366
ZUSA-TF-PTC-367
ZUSA-TF-PTC-368
ZUSA-TF-PTC-369
ZUSA-TF-PTC-370
ZUSA-TF-PTC-371
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Conexión A Conexión B
1 Pieza(s)

13 Días

1/8"Tubo de 1/8"Tubo de 1/8"
1 Pieza(s)

Presupuesto

5/32"Tubo de 5/32"Tubo de 5/32"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"Tubo de 1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"Tubo de 3/8"
1 Pieza(s)

81 Días

1/2"Tubo de 1/2"Tubo de 1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

4Tubo de 4mmTubo de 4mm
1 Pieza(s)

81 Días

6Tubo de 6mmTubo de 6mm
1 Pieza(s)

13 Días

8Tubo de 8mmTubo de 8mm
1 Pieza(s)

13 Días

10Tubo de 10mmTubo de 10mm
1 Pieza(s)

13 Días

12Tubo de 12mmTubo de 12mm
1 Pieza(s)

13 Días

14Tubo de 14mmTubo de 14mm
1 Pieza(s)

81 Días

16Tubo de 16mmTubo de 16mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Unión, diámetro igual
Montaje con tornillo, dirección Codos Material (Nylon) Estilo Codo de unión
Forma Codo de 90 grados Color del cuerpo Negro Material de liberación del anillo Plástico
Color de liberación del anillo Negro Material del anillo de agarre ⑤Acero inoxidable duro 304 Material de la junta tórica Buna-N
vacío máximo 28 pulgadas de Hg a 72°F

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico