(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Empuje de codo de unión reductora de 90 grados para conectar accesorios de tubo, nailon

Empuje de codo de unión reductora de 90 grados para conectar accesorios de tubo, nailon

También conocidos como accesorios de un toque, estos accesorios para tubo están diseñados para deslizarse dentro del accesorio con un anillo de agarre interno que lo mantiene en su lugar. Diseñado para aplicaciones de baja presión y para uso con tubos de plástico y metal blando. El nailon es muy adecuado para aplicaciones de aire.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialestiloformaconexión (a)conexión (B)para diámetro exterior del tubo
zusa-tf-ptc - 372nylonreducción del codo de unióncodo de 90 gradostubo de 1/4"tubo de 1/8"1/4"
zusa-tf-ptc - 373nylonreducción del codo de unióncodo de 90 gradostubo de 1/4"tubo de 5/32"1/4"
zusa-tf-ptc - 374nylonreducción del codo de unióncodo de 90 gradostubo de 3/8"tubo de 1/4"3/8"
zusa-tf-ptc - 375nylonreducción del codo de unióncodo de 90 gradostubo de 1/2"tubo de 3/8"1/2"
Número de Parte
ZUSA-TF-PTC-372
ZUSA-TF-PTC-373
ZUSA-TF-PTC-374
ZUSA-TF-PTC-375
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Conexión A Conexión B
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"Tubo de 1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"Tubo de 5/32"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"Tubo de 1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"Tubo de 1/2"Tubo de 3/8"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Unión, diámetro desigual
Montaje con tornillo, dirección Codos Material (Nylon) Estilo Reducción del codo de unión
Forma Codo de 90 grados Color del cuerpo Negro Material de liberación del anillo Plástico
Color de liberación del anillo Negro Material del anillo de agarre ⑤Acero inoxidable duro 304 Material de la junta tórica Buna-N
vacío máximo 28 pulgadas de Hg a 72°F

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico