(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
También conocidos como accesorios de un toque, estos accesorios para tubo están diseñados para deslizarse dentro del accesorio con un anillo de agarre interno que lo mantiene en su lugar. Diseñado para aplicaciones de baja presión y para uso con tubos de plástico y metal blando. El nailon es muy adecuado para aplicaciones de aire.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
número de pieza | material | estilo | forma | conexión (a) | conexión (B) | conexión (c) | para diámetro exterior del tubo |
zusa-tf-ptc - 445 | nylon | camiseta de rama masculina | tee | tubo de 1/8" | 1/8" npt macho | tubo de 1/8" | 1/8" |
zusa-tf-ptc - 446 | nylon | camiseta de rama masculina | tee | tubo de 1/8" | 1/4" npt macho | tubo de 1/8" | 1/8" |
zusa-tf-ptc - 447 | nylon | camiseta de rama masculina | tee | tubo de 5/32" | 1/8" npt macho | tubo de 5/32" | 5/32" |
zusa-tf-ptc - 448 | nylon | camiseta de rama masculina | tee | tubo de 5/32" | 1/4" npt macho | tubo de 5/32" | 5/32" |
zusa-tf-ptc - 450 | nylon | camiseta de rama masculina | tee | tubo de 1/4" | 1/8" npt macho | tubo de 1/4" | 1/4" |
zusa-tf-ptc - 451 | nylon | camiseta de rama masculina | tee | tubo de 1/4" | 1/4" npt macho | tubo de 1/4" | 1/4" |
zusa-tf-ptc - 452 | nylon | camiseta de rama masculina | tee | tubo de 1/4" | 3/8" npt macho | tubo de 1/4" | 1/4" |
zusa-tf-ptc - 456 | nylon | camiseta de rama masculina | tee | tubo de 3/8" | 1/8" npt macho | tubo de 3/8" | 3/8" |
zusa-tf-ptc - 457 | nylon | camiseta de rama masculina | tee | tubo de 3/8" | 1/4" npt macho | tubo de 3/8" | 3/8" |
zusa-tf-ptc - 458 | nylon | camiseta de rama masculina | tee | tubo de 3/8" | 3/8" npt macho | tubo de 3/8" | 3/8" |
zusa-tf-ptc - 459 | nylon | camiseta de rama masculina | tee | tubo de 3/8" | 1/2" npt macho | tubo de 3/8" | 3/8" |
zusa-tf-ptc - 460 | nylon | camiseta de rama masculina | tee | tubo de 1/2" | 1/4" npt macho | tubo de 1/2" | 1/2" |
zusa-tf-ptc - 461 | nylon | camiseta de rama masculina | tee | tubo de 1/2" | 3/8" npt macho | tubo de 1/2" | 1/2" |
zusa-tf-ptc - 462 | nylon | camiseta de rama masculina | tee | tubo de 1/2" | 1/2" npt macho | tubo de 1/2" | 1/2" |
zusa-tf-ptc - 463 | nylon | camiseta de rama masculina | tee | tubo de 4mm | 1/8" npt macho | tubo de 4mm | 4 mm |
zusa-tf-ptc - 464 | nylon | camiseta de rama masculina | tee | tubo de 4mm | 1/4" npt macho | tubo de 4mm | 4 mm |
zusa-tf-ptc - 465 | nylon | camiseta de rama masculina | tee | tubo de 6mm | 1/8" npt macho | tubo de 6mm | 6 mm |
zusa-tf-ptc - 466 | nylon | camiseta de rama masculina | tee | tubo de 6mm | 1/4" npt macho | tubo de 6mm | 6 mm |
zusa-tf-ptc - 467 | nylon | camiseta de rama masculina | tee | tubo de 8mm | 1/8" npt macho | tubo de 8mm | 8 mm |
zusa-tf-ptc - 468 | nylon | camiseta de rama masculina | tee | tubo de 8mm | 1/4" npt macho | tubo de 8mm | 8 mm |
zusa-tf-ptc - 469 | nylon | camiseta de rama masculina | tee | tubo de 8mm | 3/8" npt macho | tubo de 8mm | 8 mm |
zusa-tf-ptc - 470 | nylon | camiseta de rama masculina | tee | tubo de 10mm | 1/4" npt macho | tubo de 10mm | 10 mm |
zusa-tf-ptc - 471 | nylon | camiseta de rama masculina | tee | tubo de 10mm | 3/8" npt macho | tubo de 10mm | 10 mm |
zusa-tf-ptc - 472 | nylon | camiseta de rama masculina | tee | tubo de 10mm | 1/2" npt macho | tubo de 10mm | 10 mm |
zusa-tf-ptc - 473 | nylon | camiseta de rama masculina | tee | tubo de 12mm | 3/8" npt macho | tubo de 12mm | 12 mm |
zusa-tf-ptc - 474 | nylon | camiseta de rama masculina | tee | tubo de 12mm | 1/2" npt macho | tubo de 12mm | 12 mm |
Cargando…
Tipo | Acoplamientos de un toque | Fluido Aplicable | Agua / Aire | Tipo de montaje | Montaje con tornillo, rama |
---|---|---|---|---|---|
Material | (Nylon) | Estilo | Camiseta de rama masculina | Forma | Tee |
Tipo de rosca de tubería | NPT macho | Material de la rosca del tubo | Latón niquelado | Color del cuerpo | Negro |
Material de liberación del anillo | Plástico | Color de liberación del anillo | Negro | Material del anillo de agarre | ⑤Acero inoxidable duro 304 |
Material de la junta tórica | Buna-N | vacío máximo | 28 pulgadas de Hg a 72°F |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente