(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Racores tipo Y macho para conectar con junta tórica Buna-N, nailon - Serie TF-PTC

Racores tipo Y macho para conectar con junta tórica Buna-N, nailon - Serie TF-PTC

También conocidos como accesorios de un toque, estos accesorios para tubo están diseñados para deslizarse dentro del accesorio con un anillo de agarre interno que lo mantiene en su lugar. Diseñado para aplicaciones de baja presión y para uso con tubos de plástico y metal blando. El nailon es muy adecuado para aplicaciones de aire.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialestiloformaconexión (a)conexión (B)conexión (c)para diámetro exterior del tubo
zusa-tf-ptc - 2006nylonestrella masculinaestrellatubo de 1/4"tubo de 1/4"1/8" npt macho1/4"
zusa-tf-ptc - 2007nylonestrella masculinaestrellatubo de 1/4"tubo de 1/4"1/4" npt macho1/4"
zusa-tf-ptc - 2008nylonestrella masculinaestrellatubo de 1/4"tubo de 1/4"3/8" npt macho1/4"
zusa-tf-ptc - 2009nylonestrella masculinaestrellatubo de 3/8"tubo de 3/8"1/8" npt macho3/8"
zusa-tf-ptc - 2010nylonestrella masculinaestrellatubo de 3/8"tubo de 3/8"1/4" npt macho3/8"
zusa-tf-ptc - 2011nylonestrella masculinaestrellatubo de 3/8"tubo de 3/8"3/8" npt macho3/8"
zusa-tf-ptc - 2012nylonestrella masculinaestrellatubo de 3/8"tubo de 3/8"1/2" npt macho3/8"
zusa-tf-ptc - 2013nylonestrella masculinaestrellatubo de 1/2"tubo de 1/2"1/4" npt macho1/2"
zusa-tf-ptc - 2014nylonestrella masculinaestrellatubo de 1/2"tubo de 1/2"3/8" npt macho1/2"
zusa-tf-ptc - 2015nylonestrella masculinaestrellatubo de 1/2"tubo de 1/2"1/2" npt macho1/2"
zusa-tf-ptc - 2016nylonunión en Yestrellatubo de 1/8"tubo de 1/8"tubo de 1/8"1/8"
zusa-tf-ptc - 2017nylonunión en Yestrellatubo de 5/32"tubo de 5/32"tubo de 5/32"5/32"
zusa-tf-ptc - 2018nylonunión en Yestrellatubo de 3/16"tubo de 3/16"tubo de 3/16"3/16"
zusa-tf-ptc - 2019nylonunión en Yestrellatubo de 1/4"tubo de 1/4"tubo de 1/4"1/4"
zusa-tf-ptc - 2020nylonunión en Yestrellatubo de 5/16"tubo de 5/16"tubo de 5/16"5/16"
zusa-tf-ptc - 2021nylonunión en Yestrellatubo de 3/8"tubo de 3/8"tubo de 3/8"3/8"
zusa-tf-ptc - 2022nylonunión en Yestrellatubo de 1/2"tubo de 1/2"tubo de 1/2"1/2"
Número de Parte
ZUSA-TF-PTC-2006
ZUSA-TF-PTC-2007
ZUSA-TF-PTC-2008
ZUSA-TF-PTC-2009
ZUSA-TF-PTC-2010
ZUSA-TF-PTC-2011
ZUSA-TF-PTC-2012
ZUSA-TF-PTC-2013
ZUSA-TF-PTC-2014
ZUSA-TF-PTC-2015
ZUSA-TF-PTC-2016
ZUSA-TF-PTC-2017
ZUSA-TF-PTC-2018
ZUSA-TF-PTC-2019
ZUSA-TF-PTC-2020
ZUSA-TF-PTC-2021
ZUSA-TF-PTC-2022
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Estilo Conexión A Conexión B Conexión C Tipo de rosca de tubería Tamaño de la tubería Material de la rosca del tubo
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"estrella machoTubo de 1/4"Tubo de 1/4"1/8" NPT machoNPT macho1/8"Latón niquelado
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"estrella machoTubo de 1/4"Tubo de 1/4"1/4" NPT machoNPT macho1/4"Latón niquelado
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"estrella machoTubo de 1/4"Tubo de 1/4"3/8" NPT machoNPT macho3/8"Latón niquelado
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"estrella machoTubo de 3/8"Tubo de 3/8"1/8" NPT machoNPT macho1/8"Latón niquelado
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"estrella machoTubo de 3/8"Tubo de 3/8"1/4" NPT machoNPT macho1/4"Latón niquelado
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"estrella machoTubo de 3/8"Tubo de 3/8"3/8" NPT machoNPT macho3/8"Latón niquelado
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"estrella machoTubo de 3/8"Tubo de 3/8"1/2" NPT machoNPT macho1/2"Latón niquelado
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"estrella machoTubo de 1/2"Tubo de 1/2"1/4" NPT machoNPT macho1/4"Latón niquelado
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"estrella machoTubo de 1/2"Tubo de 1/2"3/8" NPT machoNPT macho3/8"Latón niquelado
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"estrella machoTubo de 1/2"Tubo de 1/2"1/2" NPT machoNPT macho1/2"Latón niquelado
1 Pieza(s)

13 Días

1/8"estrella de uniónTubo de 1/8"Tubo de 1/8"Tubo de 1/8"---
1 Pieza(s)

13 Días

5/32"estrella de uniónTubo de 5/32"Tubo de 5/32"Tubo de 5/32"---
1 Pieza(s)

13 Días

3/16"estrella de uniónTubo de 3/16"Tubo de 3/16"Tubo de 3/16"---
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"estrella de uniónTubo de 1/4"Tubo de 1/4"Tubo de 1/4"---
1 Pieza(s)

13 Días

5/16"estrella de uniónTubo de 5/16"Tubo de 5/16"Tubo de 5/16"---
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"estrella de uniónTubo de 3/8"Tubo de 3/8"Tubo de 3/8"---
1 Pieza(s)

51 Días

1/2"estrella de uniónTubo de 1/2"Tubo de 1/2"Tubo de 1/2"---
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Estilo Conexión A Conexión B Conexión C Tipo de rosca de tubería Tamaño de la tubería Material de la rosca del tubo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Montaje con tornillo, rama
Material (Nylon) Forma estrella Color del cuerpo Negro
Material de liberación del anillo Plástico Color de liberación del anillo Negro Material del anillo de agarre ⑤Acero inoxidable duro 304
Material de la junta tórica Buna-N vacío máximo 28 pulgadas de Hg a 72°F

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico