(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector macho para conectar racores con junta tórica Buna-N, polibutileno y latón niquelado - Serie PTC-PBT

Conector macho para conectar racores con junta tórica Buna-N, polibutileno y latón niquelado - Serie PTC-PBT

También conocidos como accesorios de un toque, estos accesorios para tubo están diseñados para deslizarse dentro del accesorio con un anillo de agarre interno que lo mantiene en su lugar. Diseñado para aplicaciones de baja presión y para uso con tubos de plástico y metal blando. El polibutileno no absorbe la humedad, por lo que estos accesorios son buenos para aplicaciones de agua y aire con alta humedad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialestiloformaconexión (a)conexión (B)para diámetro exterior del tubo
zusa-ptc-pbt - 2polibutilenohombre heterosexualderechotubo de 1/8"1/8" npt macho1/8"
zusa-ptc-pbt - 3polibutilenohombre heterosexualderechotubo de 1/8"1/4" npt macho1/8"
zusa-ptc-pbt - 4polibutilenohombre heterosexualderechotubo de 5/32"1/8" npt macho5/32"
zusa-ptc-pbt - 5polibutilenohombre heterosexualderechotubo de 5/32"1/4" npt macho5/32"
zusa-ptc-pbt - 7polibutilenohombre heterosexualderechotubo de 1/4"1/8" npt macho1/4"
zusa-ptc-pbt - 8polibutilenohombre heterosexualderechotubo de 1/4"1/4" npt macho1/4"
zusa-ptc-pbt - 9polibutilenohombre heterosexualderechotubo de 1/4"3/8" npt macho1/4"
zusa-ptc-pbt - 10polibutilenohombre heterosexualderechotubo de 5/16"1/8" npt macho5/16"
zusa-ptc-pbt - 11polibutilenohombre heterosexualderechotubo de 5/16"1/4" npt macho5/16"
zusa-ptc-pbt - 12polibutilenohombre heterosexualderechotubo de 5/16"3/8" npt macho5/16"
zusa-ptc-pbt - 13polibutilenohombre heterosexualderechotubo de 3/8"1/8" npt macho3/8"
zusa-ptc-pbt - 14polibutilenohombre heterosexualderechotubo de 3/8"1/4" npt macho3/8"
zusa-ptc-pbt - 15polibutilenohombre heterosexualderechotubo de 3/8"3/8" npt macho3/8"
zusa-ptc-pbt - 16polibutilenohombre heterosexualderechotubo de 3/8"1/2" npt macho3/8"
zusa-ptc-pbt - 17polibutilenohombre heterosexualderechotubo de 1/2"1/4" npt macho1/2"
zusa-ptc-pbt - 18polibutilenohombre heterosexualderechotubo de 1/2"3/8" npt macho1/2"
zusa-ptc-pbt - 19polibutilenohombre heterosexualderechotubo de 1/2"1/2" npt macho1/2"
zusa-ptc-pbt - 20polibutilenohombre heterosexualderechotubo de 4mm1/8" npt macho4 mm
zusa-ptc-pbt - 21polibutilenohombre heterosexualderechotubo de 4mm1/4" npt macho4 mm
zusa-ptc-pbt - 22polibutilenohombre heterosexualderechotubo de 6mm1/8" npt macho6 mm
zusa-ptc-pbt - 23polibutilenohombre heterosexualderechotubo de 6mm1/4" npt macho6 mm
zusa-ptc-pbt - 24polibutilenohombre heterosexualderechotubo de 8mm1/8" npt macho8 mm
zusa-ptc-pbt - 25polibutilenohombre heterosexualderechotubo de 8mm1/4" npt macho8 mm
zusa-ptc-pbt - 26polibutilenohombre heterosexualderechotubo de 8mm3/8" npt macho8 mm
zusa-ptc-pbt - 27polibutilenohombre heterosexualderechotubo de 10mm1/4" npt macho10 mm
zusa-ptc-pbt - 28polibutilenohombre heterosexualderechotubo de 10mm3/8" npt macho10 mm
zusa-ptc-pbt - 29polibutilenohombre heterosexualderechotubo de 10mm1/2" npt macho10 mm
zusa-ptc-pbt - 30polibutilenohombre heterosexualderechotubo de 12mm3/8" npt macho12 mm
zusa-ptc-pbt - 31polibutilenohombre heterosexualderechotubo de 12mm1/2" npt macho12 mm
zusa-ptc-pbt - 32polibutilenohombre heterosexualderechotubo de 1/8"macho de 1/8"1/8"
zusa-ptc-pbt - 37polibutilenohombre heterosexualderechotubo de 1/4"macho de 1/8"1/4"
zusa-ptc-pbt - 38polibutilenohombre heterosexualderechotubo de 1/4"macho de 1/4"1/4"
zusa-ptc-pbt - 43polibutilenohombre heterosexualderechotubo de 3/8"macho de 1/4"3/8"
zusa-ptc-pbt - 44polibutilenohombre heterosexualderechotubo de 3/8"macho de 3/8"3/8"
zusa-ptc-pbt - 45polibutilenohombre heterosexualderechotubo de 1/2"macho de 1/4"1/2"
zusa-ptc-pbt - 46polibutilenohombre heterosexualderechotubo de 1/2"macho de 3/8"1/2"
zusa-ptc-pbt - 47polibutilenohombre heterosexualderechotubo de 1/2"macho de 1/2"1/2"
zusa-ptc-pbt - 48polibutilenohombre heterosexualderechotubo de 4mmmacho de 1/8"4 mm
zusa-ptc-pbt - 51polibutilenohombre heterosexualderechotubo de 6mmmacho de 1/8"6 mm
zusa-ptc-pbt - 52polibutilenohombre heterosexualderechotubo de 6mmmacho de 1/4"6 mm
zusa-ptc-pbt - 55polibutilenohombre heterosexualderechotubo de 8mmmacho de 1/8"8 mm
zusa-ptc-pbt - 56polibutilenohombre heterosexualderechotubo de 8mmmacho de 1/4"8 mm
zusa-ptc-pbt - 60polibutilenohombre heterosexualderechotubo de 10mmmacho de 1/4"10 mm
zusa-ptc-pbt - 61polibutilenohombre heterosexualderechotubo de 10mmmacho de 3/8"10 mm
zusa-ptc-pbt - 63polibutilenohombre heterosexualderechotubo de 12mmmacho de 1/4"12 mm
zusa-ptc-pbt - 64polibutilenohombre heterosexualderechotubo de 12mmmacho de 3/8"12 mm
zusa-ptc-pbt - 65polibutilenohombre heterosexualderechotubo de 12mmmacho de 1/2"12 mm
zusa-ptc-pbt - 69polibutilenohombre heterosexualderechotubo de 16mmmacho de 1/2"16 mm
Número de Parte
ZUSA-PTC-PBT-2
ZUSA-PTC-PBT-3
ZUSA-PTC-PBT-4
ZUSA-PTC-PBT-5
ZUSA-PTC-PBT-7
ZUSA-PTC-PBT-8
ZUSA-PTC-PBT-9
ZUSA-PTC-PBT-10
ZUSA-PTC-PBT-11
ZUSA-PTC-PBT-12
ZUSA-PTC-PBT-13
ZUSA-PTC-PBT-14
ZUSA-PTC-PBT-15
ZUSA-PTC-PBT-16
ZUSA-PTC-PBT-17
ZUSA-PTC-PBT-18
ZUSA-PTC-PBT-19
ZUSA-PTC-PBT-20
ZUSA-PTC-PBT-21
ZUSA-PTC-PBT-22
ZUSA-PTC-PBT-23
ZUSA-PTC-PBT-24
ZUSA-PTC-PBT-25
ZUSA-PTC-PBT-26
ZUSA-PTC-PBT-27
ZUSA-PTC-PBT-28
ZUSA-PTC-PBT-29
ZUSA-PTC-PBT-30
ZUSA-PTC-PBT-31
ZUSA-PTC-PBT-32
ZUSA-PTC-PBT-37
ZUSA-PTC-PBT-38
ZUSA-PTC-PBT-43
ZUSA-PTC-PBT-44
ZUSA-PTC-PBT-45
ZUSA-PTC-PBT-46
ZUSA-PTC-PBT-47
ZUSA-PTC-PBT-48
ZUSA-PTC-PBT-51
ZUSA-PTC-PBT-52
ZUSA-PTC-PBT-55
ZUSA-PTC-PBT-56
ZUSA-PTC-PBT-60
ZUSA-PTC-PBT-61
ZUSA-PTC-PBT-63
ZUSA-PTC-PBT-64
ZUSA-PTC-PBT-65
ZUSA-PTC-PBT-69
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Conexión A Conexión B Tipo de rosca de tubería Tamaño de la tubería
1 Pieza(s)

13 Días

1/8"Tubo de 1/8"1/8" NPT machoNPT macho1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/8"Tubo de 1/8"1/4" NPT machoNPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

5/32"Tubo de 5/32"1/8" NPT machoNPT macho1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

5/32"Tubo de 5/32"1/4" NPT machoNPT macho1/4"
1 Pieza(s)

51 Días

1/4"Tubo de 1/4"1/8" NPT machoNPT macho1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"1/4" NPT machoNPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"3/8" NPT machoNPT macho3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

5/16"Tubo de 5/16"1/8" NPT machoNPT macho1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

5/16"Tubo de 5/16"1/4" NPT machoNPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

5/16"Tubo de 5/16"3/8" NPT machoNPT macho3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"1/8" NPT machoNPT macho1/8"
1 Pieza(s)

51 Días

3/8"Tubo de 3/8"1/4" NPT machoNPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"3/8" NPT machoNPT macho3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"1/2" NPT machoNPT macho1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"Tubo de 1/2"1/4" NPT machoNPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"Tubo de 1/2"3/8" NPT machoNPT macho3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"Tubo de 1/2"1/2" NPT machoNPT macho1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

4Tubo de 4mm1/8" NPT machoNPT macho1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

4Tubo de 4mm1/4" NPT machoNPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

6Tubo de 6mm1/8" NPT machoNPT macho1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

6Tubo de 6mm1/4" NPT machoNPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

8Tubo de 8mm1/8" NPT machoNPT macho1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

8Tubo de 8mm1/4" NPT machoNPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

8Tubo de 8mm3/8" NPT machoNPT macho3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

10Tubo de 10mm1/4" NPT machoNPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

10Tubo de 10mm3/8" NPT machoNPT macho3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

10Tubo de 10mm1/2" NPT machoNPT macho1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

12Tubo de 12mm3/8" NPT machoNPT macho3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

12Tubo de 12mm1/2" NPT machoNPT macho1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

1/8"Tubo de 1/8"Macho BSPT de 1/8"BSPT macho1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"Macho BSPT de 1/8"BSPT macho1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"1/4" BSPT machoBSPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"1/4" BSPT machoBSPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"Macho BSPT de 3/8"BSPT macho3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"Tubo de 1/2"1/4" BSPT machoBSPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"Tubo de 1/2"Macho BSPT de 3/8"BSPT macho3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"Tubo de 1/2"1/2" BSPT machoBSPT macho1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

4Tubo de 4mmMacho BSPT de 1/8"BSPT macho1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

6Tubo de 6mmMacho BSPT de 1/8"BSPT macho1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

6Tubo de 6mm1/4" BSPT machoBSPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

8Tubo de 8mmMacho BSPT de 1/8"BSPT macho1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

8Tubo de 8mm1/4" BSPT machoBSPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

10Tubo de 10mm1/4" BSPT machoBSPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

10Tubo de 10mmMacho BSPT de 3/8"BSPT macho3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

12Tubo de 12mm1/4" BSPT machoBSPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

12Tubo de 12mmMacho BSPT de 3/8"BSPT macho3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

12Tubo de 12mm1/2" BSPT machoBSPT macho1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

16Tubo de 16mm1/2" BSPT machoBSPT macho1/2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Montaje con tornillo, dirección
Material Polibutileno Estilo hombre heterosexual Forma Derecho
Material de la rosca del tubo Latón niquelado Material de liberación del anillo Plástico Color de liberación del anillo ⑤Acero inoxidable duro 304
Material del anillo de agarre ⑤Acero inoxidable duro 304 Material de la junta tórica Buna-N vacío máximo 28 pulgadas de Hg a 72°F

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico