(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector hembra para conectar racores con junta tórica Buna-N, polibutileno y latón niquelado - Serie PTC-PBT

Conector hembra para conectar racores con junta tórica Buna-N, polibutileno y latón niquelado - Serie PTC-PBT

También conocidos como accesorios de un toque, estos accesorios para tubo están diseñados para deslizarse dentro del accesorio con un anillo de agarre interno que lo mantiene en su lugar. Diseñado para aplicaciones de baja presión y para uso con tubos de plástico y metal blando. El polibutileno no absorbe la humedad, por lo que estos accesorios son buenos para aplicaciones de agua y aire con alta humedad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialestiloformaconexión (a)conexión (B)para diámetro exterior del tubo
zusa-ptc-pbt - 70polibutilenomujer heterosexualderechotubo de 1/8"1/8" npt hembra1/8"
zusa-ptc-pbt - 72polibutilenomujer heterosexualderechotubo de 5/32"1/8" npt hembra5/32"
zusa-ptc-pbt - 73polibutilenomujer heterosexualderechotubo de 5/32"1/4" npt hembra5/32"
zusa-ptc-pbt - 76polibutilenomujer heterosexualderechotubo de 1/4"1/8" npt hembra1/4"
zusa-ptc-pbt - 77polibutilenomujer heterosexualderechotubo de 1/4"1/4" npt hembra1/4"
zusa-ptc-pbt - 78polibutilenomujer heterosexualderechotubo de 1/4"3/8" npt hembra1/4"
zusa-ptc-pbt - 81polibutilenomujer heterosexualderechotubo de 3/8"1/8" npt hembra3/8"
zusa-ptc-pbt - 82polibutilenomujer heterosexualderechotubo de 3/8"1/4" npt hembra3/8"
zusa-ptc-pbt - 83polibutilenomujer heterosexualderechotubo de 3/8"3/8" npt hembra3/8"
zusa-ptc-pbt - 84polibutilenomujer heterosexualderechotubo de 3/8"1/2" npt hembra3/8"
zusa-ptc-pbt - 85polibutilenomujer heterosexualderechotubo de 1/2"1/4" npt hembra1/2"
zusa-ptc-pbt - 86polibutilenomujer heterosexualderechotubo de 1/2"3/8" npt hembra1/2"
zusa-ptc-pbt - 87polibutilenomujer heterosexualderechotubo de 1/2"1/2" npt hembra1/2"
Número de Parte
ZUSA-PTC-PBT-70
ZUSA-PTC-PBT-72
ZUSA-PTC-PBT-73
ZUSA-PTC-PBT-76
ZUSA-PTC-PBT-77
ZUSA-PTC-PBT-78
ZUSA-PTC-PBT-81
ZUSA-PTC-PBT-82
ZUSA-PTC-PBT-83
ZUSA-PTC-PBT-84
ZUSA-PTC-PBT-85
ZUSA-PTC-PBT-86
ZUSA-PTC-PBT-87
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Conexión A Conexión B Tamaño de la tubería
1 Pieza(s)

13 Días

1/8"Tubo de 1/8"1/8" NPT hembra1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

5/32"Tubo de 5/32"1/8" NPT hembra1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

5/32"Tubo de 5/32"1/4" NPT hembra1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"1/8" NPT hembra1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"1/4" NPT hembra1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"3/8" NPT hembra3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"1/8" NPT hembra1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"1/4" NPT hembra1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"3/8" NPT hembra3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"1/2" NPT hembra1/2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"Tubo de 1/2"1/4" NPT hembra1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"Tubo de 1/2"3/8" NPT hembra3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"Tubo de 1/2"1/2" NPT hembra1/2"
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Conexión A Conexión B Tamaño de la tubería

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Montaje con tornillo, dirección
Material Polibutileno Estilo Heterosexual Forma Derecho
Tipo de rosca de tubería TNP hembra Material de la rosca del tubo Latón niquelado Material de liberación del anillo Plástico
Color de liberación del anillo ⑤Acero inoxidable duro 304 Material del anillo de agarre ⑤Acero inoxidable duro 304 Material de la junta tórica Buna-N
vacío máximo 28 pulgadas de Hg a 72°F

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico