(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Empuje de codo hembra de 90 grados para conectar accesorios de tubo, polibutileno

Empuje de codo hembra de 90 grados para conectar accesorios de tubo, polibutileno

También conocidos como accesorios de un toque, estos accesorios para tubo están diseñados para deslizarse dentro del accesorio con un anillo de agarre interno que lo mantiene en su lugar. Diseñado para aplicaciones de baja presión y para uso con tubos de plástico y metal blando. El polibutileno no absorbe la humedad, por lo que estos accesorios son buenos para aplicaciones de agua y aire con alta humedad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialestiloformaconexión (a)conexión (B)para diámetro exterior del tubo
zusa-ptc-pbt - 329polibutilenocodo femeninocodo de 90 gradostubo de 1/8"1/8" npt hembra1/8"
zusa-ptc-pbt - 330polibutilenocodo femeninocodo de 90 gradostubo de 1/8"1/4" npt hembra1/8"
zusa-ptc-pbt - 331polibutilenocodo femeninocodo de 90 gradostubo de 5/32"1/8" npt hembra5/32"
zusa-ptc-pbt - 332polibutilenocodo femeninocodo de 90 gradostubo de 5/32"1/4" npt hembra5/32"
zusa-ptc-pbt - 334polibutilenocodo femeninocodo de 90 gradostubo de 1/4"1/8" npt hembra1/4"
zusa-ptc-pbt - 335polibutilenocodo femeninocodo de 90 gradostubo de 1/4"1/4" npt hembra1/4"
zusa-ptc-pbt - 336polibutilenocodo femeninocodo de 90 gradostubo de 1/4"3/8" npt hembra1/4"
zusa-ptc-pbt - 339polibutilenocodo femeninocodo de 90 gradostubo de 3/8"1/8" npt hembra3/8"
zusa-ptc-pbt - 340polibutilenocodo femeninocodo de 90 gradostubo de 3/8"1/4" npt hembra3/8"
zusa-ptc-pbt - 341polibutilenocodo femeninocodo de 90 gradostubo de 3/8"3/8" npt hembra3/8"
zusa-ptc-pbt - 342polibutilenocodo femeninocodo de 90 gradostubo de 3/8"1/2" npt hembra3/8"
zusa-ptc-pbt - 343polibutilenocodo femeninocodo de 90 gradostubo de 1/2"1/4" npt hembra1/2"
zusa-ptc-pbt - 344polibutilenocodo femeninocodo de 90 gradostubo de 1/2"3/8" npt hembra1/2"
zusa-ptc-pbt - 345polibutilenocodo femeninocodo de 90 gradostubo de 1/2"1/2" npt hembra1/2"
Número de Parte
ZUSA-PTC-PBT-329
ZUSA-PTC-PBT-330
ZUSA-PTC-PBT-331
ZUSA-PTC-PBT-332
ZUSA-PTC-PBT-334
ZUSA-PTC-PBT-335
ZUSA-PTC-PBT-336
ZUSA-PTC-PBT-339
ZUSA-PTC-PBT-340
ZUSA-PTC-PBT-341
ZUSA-PTC-PBT-342
ZUSA-PTC-PBT-343
ZUSA-PTC-PBT-344
ZUSA-PTC-PBT-345
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Conexión A Conexión B Tamaño de la tubería
1 Pieza(s)

13 Días

1/8"Tubo de 1/8"1/8" NPT hembra1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/8"Tubo de 1/8"1/4" NPT hembra1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

5/32"Tubo de 5/32"1/8" NPT hembra1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

5/32"Tubo de 5/32"1/4" NPT hembra1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"1/8" NPT hembra1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"1/4" NPT hembra1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"3/8" NPT hembra3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"1/8" NPT hembra1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"1/4" NPT hembra1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"3/8" NPT hembra3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"1/2" NPT hembra1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"Tubo de 1/2"1/4" NPT hembra1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"Tubo de 1/2"3/8" NPT hembra3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"Tubo de 1/2"1/2" NPT hembra1/2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Montaje con tornillo, dirección
Material Polibutileno Estilo Codo femenino Forma Codo de 90 grados
Tipo de rosca de tubería TNP hembra Material de la rosca del tubo Latón niquelado Color del cuerpo Gris claro
Material de liberación del anillo Plástico Color de liberación del anillo ⑤Acero inoxidable duro 304 Material del anillo de agarre ⑤Acero inoxidable duro 304
Material de la junta tórica Buna-N vacío máximo 28 pulgadas de Hg a 72°F

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico