(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Codo de unión de mamparo de 90 grados para conectar accesorios de tubo, polibutileno

Codo de unión de mamparo de 90 grados para conectar accesorios de tubo, polibutileno

También conocidos como accesorios de un toque, estos accesorios para tubo están diseñados para deslizarse dentro del accesorio con un anillo de agarre interno que lo mantiene en su lugar. Diseñado para aplicaciones de baja presión y para uso con tubos de plástico y metal blando. El polibutileno no absorbe la humedad, por lo que estos accesorios son buenos para aplicaciones de agua y aire con alta humedad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialestiloformaconexión (a)conexión (B)para diámetro exterior del tubo
zusa-ptc-pbt - 1014polibutilenocodo de unión de mamparocodo de 90 gradostubo de 4mmtubo de 4mm4 mm
zusa-ptc-pbt - 1015polibutilenocodo de unión de mamparocodo de 90 gradostubo de 6mmtubo de 6mm6 mm
zusa-ptc-pbt - 1016polibutilenocodo de unión de mamparocodo de 90 gradostubo de 8mmtubo de 8mm8 mm
zusa-ptc-pbt - 1017polibutilenocodo de unión de mamparocodo de 90 gradostubo de 10mmtubo de 10mm10 mm
zusa-ptc-pbt - 1018polibutilenocodo de unión de mamparocodo de 90 gradostubo de 12mmtubo de 12mm12 mm
zusa-ptc-pbt - 1019polibutilenocodo de unión de mamparocodo de 90 gradostubo de 5/32"tubo de 5/32"5/32"
zusa-ptc-pbt - 1020polibutilenocodo de unión de mamparocodo de 90 gradostubo de 1/4"tubo de 1/4"1/4"
zusa-ptc-pbt - 1021polibutilenocodo de unión de mamparocodo de 90 gradostubo de 5/16"tubo de 5/16"5/16"
zusa-ptc-pbt - 1022polibutilenocodo de unión de mamparocodo de 90 gradostubo de 3/8"tubo de 3/8"3/8"
zusa-ptc-pbt - 1023polibutilenocodo de unión de mamparocodo de 90 gradostubo de 1/2"tubo de 1/2"1/2"
Número de Parte
ZUSA-PTC-PBT-1014
ZUSA-PTC-PBT-1015
ZUSA-PTC-PBT-1016
ZUSA-PTC-PBT-1017
ZUSA-PTC-PBT-1018
ZUSA-PTC-PBT-1019
ZUSA-PTC-PBT-1020
ZUSA-PTC-PBT-1021
ZUSA-PTC-PBT-1022
ZUSA-PTC-PBT-1023
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Conexión A Conexión B
1 Pieza(s)

13 Días

4Tubo de 4mmTubo de 4mm
1 Pieza(s)

13 Días

6Tubo de 6mmTubo de 6mm
1 Pieza(s)

13 Días

8Tubo de 8mmTubo de 8mm
1 Pieza(s)

13 Días

10Tubo de 10mmTubo de 10mm
1 Pieza(s)

13 Días

12Tubo de 12mmTubo de 12mm
1 Pieza(s)

13 Días

5/32"Tubo de 5/32"Tubo de 5/32"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"Tubo de 1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

5/16"Tubo de 5/16"Tubo de 5/16"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"Tubo de 3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"Tubo de 1/2"Tubo de 1/2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Unión, diámetro igual
Material Polibutileno Estilo Codo de unión de mamparo Forma Codo de 90 grados
Color del cuerpo Gris claro Material de liberación del anillo Plástico Color de liberación del anillo ⑤Acero inoxidable duro 304
Material del anillo de agarre ⑤Acero inoxidable duro 304 Material de la junta tórica Buna-N vacío máximo 28 pulgadas de Hg a 72°F

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico