(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Racor macho en T para conectar racores con junta tórica Buna-N, polibutileno y latón niquelado - Serie PTC-PBT

Racor macho en T para conectar racores con junta tórica Buna-N, polibutileno y latón niquelado - Serie PTC-PBT

También conocidos como accesorios de un toque, estos accesorios para tubo están diseñados para deslizarse dentro del accesorio con un anillo de agarre interno que lo mantiene en su lugar. Diseñado para aplicaciones de baja presión y para uso con tubos de plástico y metal blando. El polibutileno no absorbe la humedad, por lo que estos accesorios son buenos para aplicaciones de agua y aire con alta humedad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialestiloformaconexión (a)conexión (B)conexión (c)para diámetro exterior del tubo
zusa-ptc-pbt - 445polibutilenocamiseta de rama masculinateetubo de 1/8"1/8" npt macho tubo de 1/8"1/8"
zusa-ptc-pbt - 446polibutilenocamiseta de rama masculinateetubo de 1/8"1/4" npt macho tubo de 1/8"1/8"
zusa-ptc-pbt - 447polibutilenocamiseta de rama masculinateetubo de 5/32"1/8" npt macho tubo de 5/32"5/32"
zusa-ptc-pbt - 448polibutilenocamiseta de rama masculinateetubo de 5/32"1/4" npt macho tubo de 5/32"5/32"
zusa-ptc-pbt - 450polibutilenocamiseta de rama masculinateetubo de 1/4"1/8" npt macho tubo de 1/4"1/4"
zusa-ptc-pbt - 451polibutilenocamiseta de rama masculinateetubo de 1/4"1/4" npt macho tubo de 1/4"1/4"
zusa-ptc-pbt - 452polibutilenocamiseta de rama masculinateetubo de 1/4"3/8" npt macho tubo de 1/4"1/4"
zusa-ptc-pbt - 456polibutilenocamiseta de rama masculinateetubo de 3/8"1/8" npt macho tubo de 3/8"3/8"
zusa-ptc-pbt - 457polibutilenocamiseta de rama masculinateetubo de 3/8"1/4" npt macho tubo de 3/8"3/8"
zusa-ptc-pbt - 458polibutilenocamiseta de rama masculinateetubo de 3/8"3/8" npt macho tubo de 3/8"3/8"
zusa-ptc-pbt - 459polibutilenocamiseta de rama masculinateetubo de 3/8"1/2" npt macho tubo de 3/8"3/8"
zusa-ptc-pbt - 460polibutilenocamiseta de rama masculinateetubo de 1/2"1/4" npt macho tubo de 1/2"1/2"
zusa-ptc-pbt - 461polibutilenocamiseta de rama masculinateetubo de 1/2"3/8" npt macho tubo de 1/2"1/2"
zusa-ptc-pbt - 462polibutilenocamiseta de rama masculinateetubo de 1/2"1/2" npt macho tubo de 1/2"1/2"
zusa-ptc-pbt - 463polibutilenocamiseta de rama masculinateetubo de 4mm1/8" npt macho tubo de 4mm4 mm
zusa-ptc-pbt - 464polibutilenocamiseta de rama masculinateetubo de 4mm1/4" npt macho tubo de 4mm4 mm
zusa-ptc-pbt - 465polibutilenocamiseta de rama masculinateetubo de 6mm1/8" npt macho tubo de 6mm6 mm
zusa-ptc-pbt - 466polibutilenocamiseta de rama masculinateetubo de 6mm1/4" npt macho tubo de 6mm6 mm
zusa-ptc-pbt - 467polibutilenocamiseta de rama masculinateetubo de 8mm1/8" npt macho tubo de 8mm8 mm
zusa-ptc-pbt - 468polibutilenocamiseta de rama masculinateetubo de 8mm1/4" npt macho tubo de 8mm8 mm
zusa-ptc-pbt - 469polibutilenocamiseta de rama masculinateetubo de 8mm3/8" npt macho tubo de 8mm8 mm
zusa-ptc-pbt - 470polibutilenocamiseta de rama masculinateetubo de 10mm1/4" npt macho tubo de 10mm10 mm
zusa-ptc-pbt - 471polibutilenocamiseta de rama masculinateetubo de 10mm3/8" npt macho tubo de 10mm10 mm
zusa-ptc-pbt - 472polibutilenocamiseta de rama masculinateetubo de 10mm1/2" npt macho tubo de 10mm10 mm
zusa-ptc-pbt - 473polibutilenocamiseta de rama masculinateetubo de 12mm3/8" npt macho tubo de 12mm12 mm
zusa-ptc-pbt - 474polibutilenocamiseta de rama masculinateetubo de 12mm1/2" npt macho tubo de 12mm12 mm
Número de Parte
ZUSA-PTC-PBT-445
ZUSA-PTC-PBT-446
ZUSA-PTC-PBT-447
ZUSA-PTC-PBT-448
ZUSA-PTC-PBT-450
ZUSA-PTC-PBT-451
ZUSA-PTC-PBT-452
ZUSA-PTC-PBT-456
ZUSA-PTC-PBT-457
ZUSA-PTC-PBT-458
ZUSA-PTC-PBT-459
ZUSA-PTC-PBT-460
ZUSA-PTC-PBT-461
ZUSA-PTC-PBT-462
ZUSA-PTC-PBT-463
ZUSA-PTC-PBT-464
ZUSA-PTC-PBT-465
ZUSA-PTC-PBT-466
ZUSA-PTC-PBT-467
ZUSA-PTC-PBT-468
ZUSA-PTC-PBT-469
ZUSA-PTC-PBT-470
ZUSA-PTC-PBT-471
ZUSA-PTC-PBT-472
ZUSA-PTC-PBT-473
ZUSA-PTC-PBT-474
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Conexión A Conexión B Conexión C Tamaño de la tubería
1 Pieza(s)

13 Días

1/8"Tubo de 1/8"1/8" NPT machoTubo de 1/8"1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/8"Tubo de 1/8"1/4" NPT machoTubo de 1/8"1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

5/32"Tubo de 5/32"1/8" NPT machoTubo de 5/32"1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

5/32"Tubo de 5/32"1/4" NPT machoTubo de 5/32"1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"1/8" NPT machoTubo de 1/4"1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"1/4" NPT machoTubo de 1/4"1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"3/8" NPT machoTubo de 1/4"3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"1/8" NPT machoTubo de 3/8"1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"1/4" NPT machoTubo de 3/8"1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"3/8" NPT machoTubo de 3/8"3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"1/2" NPT machoTubo de 3/8"1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"Tubo de 1/2"1/4" NPT machoTubo de 1/2"1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"Tubo de 1/2"3/8" NPT machoTubo de 1/2"3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"Tubo de 1/2"1/2" NPT machoTubo de 1/2"1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

4Tubo de 4mm1/8" NPT machoTubo de 4mm1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

4Tubo de 4mm1/4" NPT machoTubo de 4mm1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

6Tubo de 6mm1/8" NPT machoTubo de 6mm1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

6Tubo de 6mm1/4" NPT machoTubo de 6mm1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

8Tubo de 8mm1/8" NPT machoTubo de 8mm1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

8Tubo de 8mm1/4" NPT machoTubo de 8mm1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

8Tubo de 8mm3/8" NPT machoTubo de 8mm3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

10Tubo de 10mm1/4" NPT machoTubo de 1mm1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

10Tubo de 10mm3/8" NPT machoTubo de 1mm3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

10Tubo de 10mm1/2" NPT machoTubo de 1mm1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

12Tubo de 12mm3/8" NPT machoTubo de 12mm3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

12Tubo de 12mm1/2" NPT machoTubo de 12mm1/2"
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Conexión A Conexión B Conexión C Tamaño de la tubería

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Montaje con tornillo, rama
Material Polibutileno Estilo Camiseta de rama masculina Forma Tee
Tipo de rosca de tubería NPT macho Material de la rosca del tubo Latón niquelado Color del cuerpo Gris claro
Material de liberación del anillo Plástico Color de liberación del anillo ⑤Acero inoxidable duro 304 Material del anillo de agarre ⑤Acero inoxidable duro 304
Material de la junta tórica Buna-N vacío máximo 28 pulgadas de Hg a 72°F

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico