(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Racor en T de rama hembra para conectar racores con junta tórica Buna-N, polibutileno y latón niquelado - Serie PTC-PBT

Racor en T de rama hembra para conectar racores con junta tórica Buna-N, polibutileno y latón niquelado - Serie PTC-PBT

También conocidos como accesorios de un toque, estos accesorios para tubo están diseñados para deslizarse dentro del accesorio con un anillo de agarre interno que lo mantiene en su lugar. Diseñado para aplicaciones de baja presión y para uso con tubos de plástico y metal blando. El polibutileno no absorbe la humedad, por lo que estos accesorios son buenos para aplicaciones de agua y aire con alta humedad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialestiloformaconexión (a)conexión (B)conexión (c)para diámetro exterior del tubo
zusa-ptc-pbt - 522polibutilenocamiseta de rama femeninateetubo de 1/8"1/8" npt hembra tubo de 1/8"1/8"
zusa-ptc-pbt - 523polibutilenocamiseta de rama femeninateetubo de 5/32"1/8" npt hembra tubo de 5/32"5/32"
zusa-ptc-pbt - 524polibutilenocamiseta de rama femeninateetubo de 5/32"1/4" npt hembra tubo de 5/32"5/32"
zusa-ptc-pbt - 525polibutilenocamiseta de rama femeninateetubo de 1/4"1/8" npt hembra tubo de 1/4"1/4"
zusa-ptc-pbt - 526polibutilenocamiseta de rama femeninateetubo de 1/4"1/4" npt hembra tubo de 1/4"1/4"
zusa-ptc-pbt - 529polibutilenocamiseta de rama femeninateetubo de 3/8"1/4" npt hembra tubo de 3/8"3/8"
zusa-ptc-pbt - 530polibutilenocamiseta de rama femeninateetubo de 1/2"3/8" npt hembra tubo de 1/2"1/2"
Número de Parte
ZUSA-PTC-PBT-522
ZUSA-PTC-PBT-523
ZUSA-PTC-PBT-524
ZUSA-PTC-PBT-525
ZUSA-PTC-PBT-526
ZUSA-PTC-PBT-529
ZUSA-PTC-PBT-530
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Conexión A Conexión B Conexión C Tamaño de la tubería
1 Pieza(s)

13 Días

1/8"Tubo de 1/8"1/8" NPT hembraTubo de 1/8"1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

5/32"Tubo de 5/32"1/8" NPT hembraTubo de 5/32"1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

5/32"Tubo de 5/32"1/4" NPT hembraTubo de 5/32"1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"1/8" NPT hembraTubo de 1/4"1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"1/4" NPT hembraTubo de 1/4"1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"1/4" NPT hembraTubo de 3/8"1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"Tubo de 1/2"3/8" NPT hembraTubo de 1/2"3/8"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Montaje con tornillo, rama
Material Polibutileno Estilo Camiseta de rama femenina Forma Tee
Tipo de rosca de tubería TNP hembra Material de la rosca del tubo Latón niquelado Color del cuerpo Gris claro
Material de liberación del anillo Plástico Color de liberación del anillo ⑤Acero inoxidable duro 304 Material del anillo de agarre ⑤Acero inoxidable duro 304
Material de la junta tórica Buna-N vacío máximo 28 pulgadas de Hg a 72°F

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico