(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Unión reductora T push para conectar racores con junta tórica Buna-N, polibutileno - Serie PTC-PBT

Unión reductora T push para conectar racores con junta tórica Buna-N, polibutileno - Serie PTC-PBT

También conocidos como accesorios de un toque, estos accesorios para tubo están diseñados para deslizarse dentro del accesorio con un anillo de agarre interno que lo mantiene en su lugar. Diseñado para aplicaciones de baja presión y para uso con tubos de plástico y metal blando. El polibutileno no absorbe la humedad, por lo que estos accesorios son buenos para aplicaciones de agua y aire con alta humedad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialestiloformaconexión (a)conexión (B)conexión (c)para diámetro exterior del tubo
zusa-ptc-pbt - 545polibutilenocamiseta de unión reductorateetubo de 1/8"tubo de 1/4"tubo de 1/8"1/8"
zusa-ptc-pbt - 546polibutilenocamiseta de unión reductorateetubo de 5/32"tubo de 1/4"tubo de 5/32"5/32"
zusa-ptc-pbt - 547polibutilenocamiseta de unión reductorateetubo de 1/4"tubo de 1/8"tubo de 1/4"1/4"
zusa-ptc-pbt - 548polibutilenocamiseta de unión reductorateetubo de 1/4"tubo de 5/32"tubo de 1/4"1/4"
zusa-ptc-pbt - 549polibutilenocamiseta de unión reductorateetubo de 1/4"tubo de 3/8"tubo de 1/4"1/4"
zusa-ptc-pbt - 550polibutilenocamiseta de unión reductorateetubo de 3/8"tubo de 1/4"tubo de 3/8"3/8"
zusa-ptc-pbt - 551polibutilenocamiseta de unión reductorateetubo de 3/8"tubo de 1/2"tubo de 3/8"3/8"
zusa-ptc-pbt - 552polibutilenocamiseta de unión reductorateetubo de 1/2"tubo de 1/4"tubo de 1/2"1/2"
zusa-ptc-pbt - 553polibutilenocamiseta de unión reductorateetubo de 1/2"tubo de 3/8"tubo de 1/2"1/2"
zusa-ptc-pbt - 554polibutilenocamiseta de unión reductorateetubo de 4mmtubo de 6mmtubo de 4mm4 mm
zusa-ptc-pbt - 555polibutilenocamiseta de unión reductorateetubo de 6mmtubo de 4mmtubo de 6mm6 mm
zusa-ptc-pbt - 556polibutilenocamiseta de unión reductorateetubo de 6mmtubo de 8mmtubo de 6mm6 mm
zusa-ptc-pbt - 557polibutilenocamiseta de unión reductorateetubo de 8mmtubo de 6mmtubo de 8mm8 mm
zusa-ptc-pbt - 558polibutilenocamiseta de unión reductorateetubo de 8mmtubo de 10mmtubo de 8mm8 mm
zusa-ptc-pbt - 559polibutilenocamiseta de unión reductorateetubo de 10mmtubo de 8mmtubo de 10mm10 mm
zusa-ptc-pbt - 560polibutilenocamiseta de unión reductorateetubo de 10mmtubo de 12mmtubo de 10mm10 mm
zusa-ptc-pbt - 561polibutilenocamiseta de unión reductorateetubo de 12mmtubo de 10mmtubo de 12mm12 mm
zusa-ptc-pbt - 562polibutilenocamiseta de unión reductorateetubo de 14mmtubo de 8mmtubo de 14mm14 mm
zusa-ptc-pbt - 563polibutilenocamiseta de unión reductorateetubo de 16mmtubo de 12mmtubo de 16mm16 mm
Número de Parte
ZUSA-PTC-PBT-545
ZUSA-PTC-PBT-546
ZUSA-PTC-PBT-547
ZUSA-PTC-PBT-548
ZUSA-PTC-PBT-549
ZUSA-PTC-PBT-550
ZUSA-PTC-PBT-551
ZUSA-PTC-PBT-552
ZUSA-PTC-PBT-553
ZUSA-PTC-PBT-554
ZUSA-PTC-PBT-555
ZUSA-PTC-PBT-556
ZUSA-PTC-PBT-557
ZUSA-PTC-PBT-558
ZUSA-PTC-PBT-559
ZUSA-PTC-PBT-560
ZUSA-PTC-PBT-561
ZUSA-PTC-PBT-562
ZUSA-PTC-PBT-563
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Conexión A Conexión B Conexión C
1 Pieza(s)

13 Días

1/8"Tubo de 1/8"Tubo de 1/4"Tubo de 1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

5/32"Tubo de 5/32"Tubo de 1/4"Tubo de 5/32"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"Tubo de 1/8"Tubo de 1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"Tubo de 5/32"Tubo de 1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"Tubo de 3/8"Tubo de 1/4"
1 Pieza(s)

51 Días

3/8"Tubo de 3/8"Tubo de 1/4"Tubo de 3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"Tubo de 1/2"Tubo de 3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"Tubo de 1/2"Tubo de 1/4"Tubo de 1/2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"Tubo de 1/2"Tubo de 3/8"Tubo de 1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

4Tubo de 4mmTubo de 6mmTubo de 4mm
1 Pieza(s)

13 Días

6Tubo de 6mmTubo de 4mmTubo de 6mm
1 Pieza(s)

13 Días

6Tubo de 6mmTubo de 8mmTubo de 6mm
1 Pieza(s)

13 Días

8Tubo de 8mmTubo de 6mmTubo de 8mm
1 Pieza(s)

13 Días

8Tubo de 8mmTubo de 10mmTubo de 8mm
1 Pieza(s)

13 Días

10Tubo de 10mmTubo de 8mmTubo de 1mm
1 Pieza(s)

13 Días

10Tubo de 10mmTubo de 12mmTubo de 1mm
1 Pieza(s)

13 Días

12Tubo de 12mmTubo de 10mmTubo de 12mm
1 Pieza(s)

13 Días

14Tubo de 14mmTubo de 8mmTubo de 14mm
1 Pieza(s)

13 Días

16Tubo de 16mmTubo de 12mmTubo de 16mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Montaje con tornillo, rama
Material Polibutileno Estilo Unión en T reductora Forma Tee
Color del cuerpo Gris claro Material de liberación del anillo Plástico Color de liberación del anillo ⑤Acero inoxidable duro 304
Material del anillo de agarre ⑤Acero inoxidable duro 304 Material de la junta tórica Buna-N vacío máximo 28 pulgadas de Hg a 72°F

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico