(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Racores macho en Y con junta tórica Buna-N, polibutileno y latón niquelado - Serie PTC-PBT

Racores macho en Y con junta tórica Buna-N, polibutileno y latón niquelado - Serie PTC-PBT

También conocidos como accesorios de un toque, estos accesorios para tubo están diseñados para deslizarse dentro del accesorio con un anillo de agarre interno que lo mantiene en su lugar. Diseñado para aplicaciones de baja presión y para uso con tubos de plástico y metal blando. El polibutileno no absorbe la humedad, por lo que estos accesorios son buenos para aplicaciones de agua y aire con alta humedad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialestiloformaconexión (a)conexión (B)conexión (c)para diámetro exterior del tubo
zusa-ptc-pbt - 2006polibutilenoestrella masculinaestrellatubo de 1/4"tubo de 1/4"1/8" npt macho1/4"
zusa-ptc-pbt - 2007polibutilenoestrella masculinaestrellatubo de 1/4"tubo de 1/4"1/4" npt macho1/4"
zusa-ptc-pbt - 2008polibutilenoestrella masculinaestrellatubo de 1/4"tubo de 1/4"3/8" npt macho1/4"
zusa-ptc-pbt - 2009polibutilenoestrella masculinaestrellatubo de 3/8"tubo de 3/8"1/8" npt macho3/8"
zusa-ptc-pbt - 2010polibutilenoestrella masculinaestrellatubo de 3/8"tubo de 3/8"1/4" npt macho3/8"
zusa-ptc-pbt - 2011polibutilenoestrella masculinaestrellatubo de 3/8"tubo de 3/8"3/8" npt macho3/8"
zusa-ptc-pbt - 2012polibutilenoestrella masculinaestrellatubo de 3/8"tubo de 3/8"1/2" npt macho3/8"
zusa-ptc-pbt - 2013polibutilenoestrella masculinaestrellatubo de 1/2"tubo de 1/2"1/4" npt macho1/2"
zusa-ptc-pbt - 2014polibutilenoestrella masculinaestrellatubo de 1/2"tubo de 1/2"3/8" npt macho1/2"
zusa-ptc-pbt - 2015polibutilenoestrella masculinaestrellatubo de 1/2"tubo de 1/2"1/2" npt macho1/2"
Número de Parte
ZUSA-PTC-PBT-2006
ZUSA-PTC-PBT-2007
ZUSA-PTC-PBT-2008
ZUSA-PTC-PBT-2009
ZUSA-PTC-PBT-2010
ZUSA-PTC-PBT-2011
ZUSA-PTC-PBT-2012
ZUSA-PTC-PBT-2013
ZUSA-PTC-PBT-2014
ZUSA-PTC-PBT-2015
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Conexión A Conexión B Conexión C Tamaño de la tubería
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"Tubo de 1/4"1/8" NPT macho1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"Tubo de 1/4"1/4" NPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"Tubo de 1/4"3/8" NPT macho3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"Tubo de 3/8"1/8" NPT macho1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"Tubo de 3/8"1/4" NPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"Tubo de 3/8"3/8" NPT macho3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"Tubo de 3/8"1/2" NPT macho1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"Tubo de 1/2"Tubo de 1/2"1/4" NPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"Tubo de 1/2"Tubo de 1/2"3/8" NPT macho3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"Tubo de 1/2"Tubo de 1/2"1/2" NPT macho1/2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Montaje con tornillo, rama
Material Polibutileno Estilo estrella macho Forma estrella
Tipo de rosca de tubería NPT macho Material de la rosca del tubo Latón niquelado Color del cuerpo Gris claro
Material de liberación del anillo Plástico Color de liberación del anillo ⑤Acero inoxidable duro 304 Material del anillo de agarre ⑤Acero inoxidable duro 304
Material de la junta tórica Buna-N vacío máximo 28 pulgadas de Hg a 72°F

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico