(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Empuje de 3 carreras para conectar colectores con junta tórica y extremos de unión Buna-N, polibutileno - Serie PTC-PBT

Empuje de 3 carreras para conectar colectores con junta tórica y extremos de unión Buna-N, polibutileno - Serie PTC-PBT

También conocidos como accesorios de un toque, estos accesorios para tubo están diseñados para deslizarse dentro del accesorio con un anillo de agarre interno que lo mantiene en su lugar. Diseñado para aplicaciones de baja presión y para uso con tubos de plástico y metal blando. El polibutileno no absorbe la humedad, por lo que estos accesorios son buenos para aplicaciones de agua y aire con alta humedad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialestiloformaconexión (a)conexión (B)conexión (c)para diámetro exterior del tubo
zusa-ptc-pbt - 1024polibutilenounión múltiplecolectortubo de 4mmtubo de 4mm (3 salidas)tubo de 4mm4 mm
zusa-ptc-pbt - 1025polibutilenounión múltiplecolectortubo de 6mmtubo de 6mm (3 salidas)tubo de 6mm6 mm
zusa-ptc-pbt - 1026polibutilenounión múltiplecolectortubo de 8mmtubo de 8mm (3 salidas)tubo de 8mm8 mm
zusa-ptc-pbt - 1027polibutilenounión múltiplecolectortubo de 10mmtubo de 10mm (3 salidas)tubo de 10mm10 mm
zusa-ptc-pbt - 1028polibutilenounión múltiplecolectortubo de 12mmtubo de 12mm (3 salidas)tubo de 12mm12 mm
zusa-ptc-pbt - 1029polibutilenounión múltiplecolectortubo de 5/32"tubo de 5/32" (3 salidas)tubo de 5/32"5/32"
zusa-ptc-pbt - 1030polibutilenounión múltiplecolectortubo de 1/4"tubo de 1/4" (3 salidas)tubo de 1/4"1/4"
zusa-ptc-pbt - 1031polibutilenounión múltiplecolectortubo de 5/16"tubo de 5/16" (3 salidas)tubo de 5/16"5/16"
zusa-ptc-pbt - 1032polibutilenounión múltiplecolectortubo de 3/8"tubo de 3/8" (3 salidas)tubo de 3/8"3/8"
zusa-ptc-pbt - 1033polibutilenounión múltiplecolectortubo de 1/2"tubo de 1/2" (3 salidas)tubo de 1/2"1/2"
Número de Parte
ZUSA-PTC-PBT-1024
ZUSA-PTC-PBT-1025
ZUSA-PTC-PBT-1026
ZUSA-PTC-PBT-1027
ZUSA-PTC-PBT-1028
ZUSA-PTC-PBT-1029
ZUSA-PTC-PBT-1030
ZUSA-PTC-PBT-1031
ZUSA-PTC-PBT-1032
ZUSA-PTC-PBT-1033
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Conexión A Conexión B Conexión C
1 Pieza(s)

13 Días

4Tubo de 4mmTubo de 4mm (3 salidas)Tubo de 4mm
1 Pieza(s)

13 Días

6Tubo de 6mmTubo de 6mm (3 salidas)Tubo de 6mm
1 Pieza(s)

13 Días

8Tubo de 8mmTubo de 8mm (3 salidas)Tubo de 8mm
1 Pieza(s)

13 Días

10Tubo de 10mmTubo de 10mm (3 salidas)Tubo de 1mm
1 Pieza(s)

13 Días

12Tubo de 12mmTubo de 12mm (3 salidas)Tubo de 12mm
1 Pieza(s)

13 Días

5/32"Tubo de 5/32"Tubo de 5/32" (3 salidas)Tubo de 5/32"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"Tubo de 1/4" (3 salidas)Tubo de 1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

5/16"Tubo de 5/16"Tubo de 5/16" (3 salidas)Tubo de 5/16"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"Tubo de 3/8" (3 salidas)Tubo de 3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"Tubo de 1/2"Tubo de 1/2" (3 salidas)Tubo de 1/2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Montaje con tornillo, rama
Material Polibutileno Estilo unión múltiple Forma Colector
Color del cuerpo Gris claro Material de liberación del anillo Plástico Color de liberación del anillo ⑤Acero inoxidable duro 304
Material del anillo de agarre ⑤Acero inoxidable duro 304 Material de la junta tórica Buna-N vacío máximo 28 pulgadas de Hg a 72°F

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico