(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
También conocidos como accesorios de un toque, estos accesorios para tubo están diseñados para deslizarse dentro del accesorio con un anillo de agarre interno que lo mantiene en su lugar. Diseñado para aplicaciones de baja presión y para uso con tubos de plástico y metal blando. El polibutileno no absorbe la humedad, por lo que estos accesorios son buenos para aplicaciones de agua y aire con alta humedad.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
número de pieza | material | estilo | forma | conexión (a) |
zusa-ptc-pbt - 742 | polibutileno | enchufar | enchufar | Vástago de tubo de 1/8" |
zusa-ptc-pbt - 743 | polibutileno | enchufar | enchufar | Vástago de tubo de 5/32" |
zusa-ptc-pbt - 744 | polibutileno | enchufar | enchufar | Vástago de tubo de 3/16" |
zusa-ptc-pbt - 745 | polibutileno | enchufar | enchufar | Vástago de tubo de 1/4" |
zusa-ptc-pbt - 746 | polibutileno | enchufar | enchufar | Vástago de tubo de 5/16" |
zusa-ptc-pbt - 747 | polibutileno | enchufar | enchufar | Vástago de tubo de 3/8" |
zusa-ptc-pbt - 748 | polibutileno | enchufar | enchufar | Vástago de tubo de 1/2" |
zusa-ptc-pbt - 756 | polibutileno | enchufar | enchufar | vástago de tubo de 4 mm |
zusa-ptc-pbt - 757 | polibutileno | enchufar | enchufar | vástago de tubo de 6 mm |
zusa-ptc-pbt - 758 | polibutileno | enchufar | enchufar | vástago de tubo de 8 mm |
zusa-ptc-pbt - 759 | polibutileno | enchufar | enchufar | vástago de tubo de 10 mm |
zusa-ptc-pbt - 760 | polibutileno | enchufar | enchufar | vástago de tubo de 12 mm |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Acoplamientos de un toque | Fluido Aplicable | Agua / Aire | Tipo de montaje | Otras formas |
---|---|---|---|---|---|
Material | Polibutileno | Estilo | Enchufe | Forma | Enchufe |
Color del cuerpo | Gris claro | vacío máximo | 28 pulgadas de Hg a 72°F |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente