(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector macho para conectar racores con junta tórica Buna-N, nailon y latón niquelado - Serie TF-PTC

Conector macho para conectar racores con junta tórica Buna-N, nailon y latón niquelado - Serie TF-PTC

También conocidos como accesorios de un toque, estos accesorios para tubo están diseñados para deslizarse dentro del accesorio con un anillo de agarre interno que lo mantiene en su lugar. Diseñado para aplicaciones de baja presión y para uso con tubos de plástico y metal blando. El nailon es muy adecuado para aplicaciones de aire.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialestiloformaconexión (a)conexión (B)para diámetro exterior del tubo
zusa-tf-ptc - 2nylonhombre heterosexualderechotubo de 1/8"1/8" npt macho1/8"
zusa-tf-ptc - 3nylonhombre heterosexualderechotubo de 1/8"1/4" npt macho1/8"
zusa-tf-ptc - 4nylonhombre heterosexualderechotubo de 5/32"1/8" npt macho5/32"
zusa-tf-ptc - 5nylonhombre heterosexualderechotubo de 5/32"1/4" npt macho5/32"
zusa-tf-ptc - 7nylonhombre heterosexualderechotubo de 1/4"1/8" npt macho1/4"
zusa-tf-ptc - 8nylonhombre heterosexualderechotubo de 1/4"1/4" npt macho1/4"
zusa-tf-ptc - 9nylonhombre heterosexualderechotubo de 1/4"3/8" npt macho1/4"
zusa-tf-ptc - 10nylonhombre heterosexualderechotubo de 5/16"1/8" npt macho5/16"
zusa-tf-ptc - 11nylonhombre heterosexualderechotubo de 5/16"1/4" npt macho5/16"
zusa-tf-ptc - 12nylonhombre heterosexualderechotubo de 5/16"3/8" npt macho5/16"
zusa-tf-ptc - 13nylonhombre heterosexualderechotubo de 3/8"1/8" npt macho3/8"
zusa-tf-ptc - 14nylonhombre heterosexualderechotubo de 3/8"1/4" npt macho3/8"
zusa-tf-ptc - 15nylonhombre heterosexualderechotubo de 3/8"3/8" npt macho3/8"
zusa-tf-ptc - 16nylonhombre heterosexualderechotubo de 3/8"1/2" npt macho3/8"
zusa-tf-ptc - 17nylonhombre heterosexualderechotubo de 1/2"1/4" npt macho1/2"
zusa-tf-ptc - 18nylonhombre heterosexualderechotubo de 1/2"3/8" npt macho1/2"
zusa-tf-ptc - 19nylonhombre heterosexualderechotubo de 1/2"1/2" npt macho1/2"
zusa-tf-ptc - 20nylonhombre heterosexualderechotubo de 4mm1/8" npt macho4 mm
zusa-tf-ptc - 21nylonhombre heterosexualderechotubo de 4mm1/4" npt macho4 mm
zusa-tf-ptc - 22nylonhombre heterosexualderechotubo de 6mm1/8" npt macho6 mm
zusa-tf-ptc - 23nylonhombre heterosexualderechotubo de 6mm1/4" npt macho6 mm
zusa-tf-ptc - 24nylonhombre heterosexualderechotubo de 8mm1/8" npt macho8 mm
zusa-tf-ptc - 25nylonhombre heterosexualderechotubo de 8mm1/4" npt macho8 mm
zusa-tf-ptc - 26nylonhombre heterosexualderechotubo de 8mm3/8" npt macho8 mm
zusa-tf-ptc - 27nylonhombre heterosexualderechotubo de 10mm1/4" npt macho10 mm
zusa-tf-ptc - 28nylonhombre heterosexualderechotubo de 10mm3/8" npt macho10 mm
zusa-tf-ptc - 29nylonhombre heterosexualderechotubo de 10mm1/2" npt macho10 mm
zusa-tf-ptc - 30nylonhombre heterosexualderechotubo de 12mm3/8" npt macho12 mm
zusa-tf-ptc - 31nylonhombre heterosexualderechotubo de 12mm1/2" npt macho12 mm
zusa-tf-ptc - 32nylonhombre heterosexualderechotubo de 1/8"macho de 1/8"1/8"
zusa-tf-ptc - 37nylonhombre heterosexualderechotubo de 1/4"macho de 1/8"1/4"
zusa-tf-ptc - 38nylonhombre heterosexualderechotubo de 1/4"macho de 1/4"1/4"
zusa-tf-ptc - 43nylonhombre heterosexualderechotubo de 3/8"macho de 1/4"3/8"
zusa-tf-ptc - 44nylonhombre heterosexualderechotubo de 3/8"macho de 3/8"3/8"
zusa-tf-ptc - 45nylonhombre heterosexualderechotubo de 1/2"macho de 1/4"1/2"
zusa-tf-ptc - 46nylonhombre heterosexualderechotubo de 1/2"macho de 3/8"1/2"
zusa-tf-ptc - 47nylonhombre heterosexualderechotubo de 1/2"macho de 1/2"1/2"
zusa-tf-ptc - 48nylonhombre heterosexualderechotubo de 4mmmacho de 1/8"4 mm
zusa-tf-ptc - 51nylonhombre heterosexualderechotubo de 6mmmacho de 1/8"6 mm
zusa-tf-ptc - 52nylonhombre heterosexualderechotubo de 6mmmacho de 1/4"6 mm
zusa-tf-ptc - 55nylonhombre heterosexualderechotubo de 8mmmacho de 1/8"8 mm
zusa-tf-ptc - 56nylonhombre heterosexualderechotubo de 8mmmacho de 1/4"8 mm
zusa-tf-ptc - 60nylonhombre heterosexualderechotubo de 10mmmacho de 1/4"10 mm
zusa-tf-ptc - 61nylonhombre heterosexualderechotubo de 10mmmacho de 3/8"10 mm
zusa-tf-ptc - 63nylonhombre heterosexualderechotubo de 12mmmacho de 1/4"12 mm
zusa-tf-ptc - 64nylonhombre heterosexualderechotubo de 12mmmacho de 3/8"12 mm
zusa-tf-ptc - 65nylonhombre heterosexualderechotubo de 12mmmacho de 1/2"12 mm
zusa-tf-ptc - 69nylonhombre heterosexualderechotubo de 16mmmacho de 1/2"16 mm
Número de Parte
ZUSA-TF-PTC-2
ZUSA-TF-PTC-3
ZUSA-TF-PTC-4
ZUSA-TF-PTC-5
ZUSA-TF-PTC-7
ZUSA-TF-PTC-8
ZUSA-TF-PTC-9
ZUSA-TF-PTC-10
ZUSA-TF-PTC-11
ZUSA-TF-PTC-12
ZUSA-TF-PTC-13
ZUSA-TF-PTC-14
ZUSA-TF-PTC-15
ZUSA-TF-PTC-16
ZUSA-TF-PTC-17
ZUSA-TF-PTC-18
ZUSA-TF-PTC-19
ZUSA-TF-PTC-20
ZUSA-TF-PTC-21
ZUSA-TF-PTC-22
ZUSA-TF-PTC-23
ZUSA-TF-PTC-24
ZUSA-TF-PTC-25
ZUSA-TF-PTC-26
ZUSA-TF-PTC-27
ZUSA-TF-PTC-28
ZUSA-TF-PTC-29
ZUSA-TF-PTC-30
ZUSA-TF-PTC-31
ZUSA-TF-PTC-32
ZUSA-TF-PTC-37
ZUSA-TF-PTC-38
ZUSA-TF-PTC-43
ZUSA-TF-PTC-44
ZUSA-TF-PTC-45
ZUSA-TF-PTC-46
ZUSA-TF-PTC-47
ZUSA-TF-PTC-48
ZUSA-TF-PTC-51
ZUSA-TF-PTC-52
ZUSA-TF-PTC-55
ZUSA-TF-PTC-56
ZUSA-TF-PTC-60
ZUSA-TF-PTC-61
ZUSA-TF-PTC-63
ZUSA-TF-PTC-64
ZUSA-TF-PTC-65
ZUSA-TF-PTC-69
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Conexión A Conexión B Tipo de rosca de tubería Tamaño de la tubería
1 Pieza(s)

13 Días

1/8"Tubo de 1/8"1/8" NPT machoNPT macho1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/8"Tubo de 1/8"1/4" NPT machoNPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

5/32"Tubo de 5/32"1/8" NPT machoNPT macho1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

5/32"Tubo de 5/32"1/4" NPT machoNPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"1/8" NPT machoNPT macho1/8"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/4"Tubo de 1/4"1/4" NPT machoNPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"3/8" NPT machoNPT macho3/8"
1 Pieza(s)

Presupuesto

5/16"Tubo de 5/16"1/8" NPT machoNPT macho1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

5/16"Tubo de 5/16"1/4" NPT machoNPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

5/16"Tubo de 5/16"3/8" NPT machoNPT macho3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"1/8" NPT machoNPT macho1/8"
1 Pieza(s)

51 Días

3/8"Tubo de 3/8"1/4" NPT machoNPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"3/8" NPT machoNPT macho3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"1/2" NPT machoNPT macho1/2"
1 Pieza(s)

51 Días

1/2"Tubo de 1/2"1/4" NPT machoNPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"Tubo de 1/2"3/8" NPT machoNPT macho3/8"
1 Pieza(s)

51 Días

1/2"Tubo de 1/2"1/2" NPT machoNPT macho1/2"
1 Pieza(s)

51 Días

4Tubo de 4mm1/8" NPT machoNPT macho1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

4Tubo de 4mm1/4" NPT machoNPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

6Tubo de 6mm1/8" NPT machoNPT macho1/8"
1 Pieza(s)

Presupuesto

6Tubo de 6mm1/4" NPT machoNPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

8Tubo de 8mm1/8" NPT machoNPT macho1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

8Tubo de 8mm1/4" NPT machoNPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

8Tubo de 8mm3/8" NPT machoNPT macho3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

10Tubo de 10mm1/4" NPT machoNPT macho1/4"
1 Pieza(s)

51 Días

10Tubo de 10mm3/8" NPT machoNPT macho3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

10Tubo de 10mm1/2" NPT machoNPT macho1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

12Tubo de 12mm3/8" NPT machoNPT macho3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

12Tubo de 12mm1/2" NPT machoNPT macho1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

1/8"Tubo de 1/8"Macho BSPT de 1/8"BSPT macho1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"Macho BSPT de 1/8"BSPT macho1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"1/4" BSPT machoBSPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"1/4" BSPT machoBSPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"Macho BSPT de 3/8"BSPT macho3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"Tubo de 1/2"1/4" BSPT machoBSPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"Tubo de 1/2"Macho BSPT de 3/8"BSPT macho3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"Tubo de 1/2"1/2" BSPT machoBSPT macho1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

4Tubo de 4mmMacho BSPT de 1/8"BSPT macho1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

6Tubo de 6mmMacho BSPT de 1/8"BSPT macho1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

6Tubo de 6mm1/4" BSPT machoBSPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

8Tubo de 8mmMacho BSPT de 1/8"BSPT macho1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

8Tubo de 8mm1/4" BSPT machoBSPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

10Tubo de 10mm1/4" BSPT machoBSPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

10Tubo de 10mmMacho BSPT de 3/8"BSPT macho3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

12Tubo de 12mm1/4" BSPT machoBSPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

12Tubo de 12mmMacho BSPT de 3/8"BSPT macho3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

12Tubo de 12mm1/2" BSPT machoBSPT macho1/2"
1 Pieza(s)

51 Días

16Tubo de 16mm1/2" BSPT machoBSPT macho1/2"
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Conexión A Conexión B Tipo de rosca de tubería Tamaño de la tubería

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Montaje con tornillo, dirección
Montaje con tornillo, dirección Recto Material (Nylon) Estilo hombre heterosexual
Forma Derecho Material de la rosca del tubo Latón niquelado Material de liberación del anillo Plástico
Color de liberación del anillo Negro Material del anillo de agarre ⑤Acero inoxidable duro 304 Material de la junta tórica Buna-N
vacío máximo 28 pulgadas de Hg a 72°F

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico