(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Los accesorios de compresión de accesorios de tubo en T de rama macho tienen un solo manguito que muerde el tubo a medida que aprieta la tuerca para crear un sello fuerte. El acero galvanizado es fuerte y tiene una buena resistencia a la corrosión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
número de pieza | material | estilo | forma | conexión (a) | conexión (B) | conexión (c) | para diámetro exterior del tubo |
zusa-tf-cf-st - 105 | acero zincado | camiseta de rama masculina | tee | tubo de 1/8" | 1/8" npt macho | tubo de 1/8" | 1/8" |
zusa-tf-cf-st - 107 | acero zincado | camiseta de rama masculina | tee | tubo de 1/4" | 1/8" npt macho | tubo de 1/4" | 1/4" |
zusa-tf-cf-st - 108 | acero zincado | camiseta de rama masculina | tee | tubo de 1/4" | 1/4" npt macho | tubo de 1/4" | 1/4" |
zusa-tf-cf-st - 111 | acero zincado | camiseta de rama masculina | tee | tubo de 3/8" | 1/4" npt macho | tubo de 3/8" | 3/8" |
zusa-tf-cf-st - 112 | acero zincado | camiseta de rama masculina | tee | tubo de 3/8" | 3/8" npt macho | tubo de 3/8" | 3/8" |
Número de Parte |
---|
ZUSA-TF-CF-ST-105 |
ZUSA-TF-CF-ST-107 |
ZUSA-TF-CF-ST-108 |
ZUSA-TF-CF-ST-111 |
ZUSA-TF-CF-ST-112 |
Cargando…
Tipos de conexión | Mujer BSPT | Forma de conexión multipunto de rosca a tubo | Camisetas | Material | Acero |
---|---|---|---|---|---|
Tipos de hilos | BSPT masculino | Material | Acero zincado | Estilo | Camiseta de rama masculina |
Forma | Tee |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente