(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Racores de vacío reductores rectos

Racores de vacío reductores rectos

Diseñados para su uso en aplicaciones de vacío ultraalto, estos accesorios tienen un anillo central diseñado específicamente para estas aplicaciones. Conectado con una abrazadera y otro accesorio de abrazadera rápida que proporciona un fácil acceso a la línea de proceso. Estos accesorios también se conocen como accesorios NW, KF y QF.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezatipo de conexión de tubomaterialformapara diámetro exterior del tuboconexión (a)conexión (B)número comercial
zusa-tf-vac - 27abrazadera rápidaacero inoxidable 304derecho1"abrazadera rápida 1"abrazadera rápida 3/4"16, 25
zusa-tf-vac - 28abrazadera rápidaacero inoxidable 304derecho1-1/2"abrazadera rápida 1-1/2"abrazadera rápida 3/4"16, 40
zusa-tf-vac - 29abrazadera rápidaacero inoxidable 304derecho1-1/2"abrazadera rápida 1-1/2"abrazadera rápida 1"25, 40
zusa-tf-vac - 30abrazadera rápidaacero inoxidable 304derecho2"abrazadera rápida 2"abrazadera rápida 3/4"16, 50
zusa-tf-vac - 31abrazadera rápidaacero inoxidable 304derecho2"abrazadera rápida 2"abrazadera rápida 1"25, 50
zusa-tf-vac - 32abrazadera rápidaacero inoxidable 304derecho2"abrazadera rápida 2"abrazadera rápida 1-1/2"40, 50
Número de Parte
ZUSA-TF-VAC-27
ZUSA-TF-VAC-28
ZUSA-TF-VAC-29
ZUSA-TF-VAC-30
ZUSA-TF-VAC-31
ZUSA-TF-VAC-32
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo OD
(mm)
Para tubo OD Conexión A Conexión B Número comercial Para tubo OD (Lado del reductor) Brida de diámetro exterior Brida de diámetro exterior (Lado del reductor)
1 Pieza(s)

Presupuesto

1"1"Abrazadera rápida 1"Abrazadera rápida 3/4"16, 253/4"1.57"1.18"
1 Pieza(s)

13 Días

1-1/2"1-1/2"Abrazadera rápida 1-1/2"Abrazadera rápida 3/4"16, 403/4"2.16"1.18"
1 Pieza(s)

13 Días

1-1/2"1-1/2"Abrazadera rápida 1-1/2"Abrazadera rápida 1"25, 401"2.16"1.57"
1 Pieza(s)

13 Días

2"2"Abrazadera rápida 2"Abrazadera rápida 3/4"16, 503/4"2.95"1.18"
1 Pieza(s)

13 Días

2"2"Abrazadera rápida 2"Abrazadera rápida 1"25, 501"2.95"1.57"
1 Pieza(s)

13 Días

2"2"Abrazadera rápida 2"Abrazadera rápida 1-1/2"40, 501-1/2"2.95"2.16"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adaptador Tipo de montaje Otros Material Acero inoxidable 304
Tipo de conexión de tubo abrazadera rápida Material Acero inoxidable 304 Forma Derecho
vacío máximo 10-7 torres @ 72°F

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico