(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Abrazaderas para racores de vacío

Abrazaderas para racores de vacío

Diseñados para su uso en aplicaciones de vacío ultraalto, estos accesorios tienen un anillo central diseñado específicamente para estas aplicaciones. Conectado con una abrazadera y otro accesorio de abrazadera rápida que proporciona un fácil acceso a la línea de proceso. Estos accesorios también se conocen como accesorios NW, KF y QF.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezatipo de conexión de tubomaterialpara diámetro exterior del tubonúmero comercial
zusa-tf-vac - 77abrazadera rápidaacero inoxidable 3041/2", 3/4"10, 16
zusa-tf-vac - 78abrazadera rápidaacero inoxidable 3041"25
zusa-tf-vac - 79abrazadera rápidaacero inoxidable 3041-1/2"40
zusa-tf-vac - 80abrazadera rápidaacero inoxidable 3042"50
Número de Parte
ZUSA-TF-VAC-77
ZUSA-TF-VAC-78
ZUSA-TF-VAC-79
ZUSA-TF-VAC-80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo OD
(mm)
Para tubo OD Número comercial
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2", 3/4"1/2", 3/4"10, 16
1 Pieza(s)

13 Días

1"1"25
1 Pieza(s)

Presupuesto

1-1/2"1-1/2"40
1 Pieza(s)

Presupuesto

2"2"50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Otros Tipo de montaje Otros Material Acero inoxidable 304
Tipo de conexión de tubo abrazadera rápida Material Acero inoxidable 304 Forma Abrazadera
vacío máximo 10-7 torres @ 72°F

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico