(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Anillos de centrado al vacío

Anillos de centrado al vacío

Diseñados para su uso en aplicaciones de vacío ultraalto, estos accesorios tienen un anillo central diseñado específicamente para estas aplicaciones. Conectado con una abrazadera y otro accesorio de abrazadera rápida que proporciona un fácil acceso a la línea de proceso. Estos accesorios también se conocen como accesorios NW, KF y QF.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezatipo de conexión de tubomaterialpara diámetro exterior del tubonúmero comercial
zusa-tf-vac - 81abrazadera rápidavitón1/2"10
zusa-tf-vac - 82abrazadera rápidavitón3/4"16
zusa-tf-vac - 83abrazadera rápidavitón1"25
zusa-tf-vac - 84abrazadera rápidavitón1-1/2"40
zusa-tf-vac - 85abrazadera rápidavitón2"50
Número de Parte
ZUSA-TF-VAC-81
ZUSA-TF-VAC-82
ZUSA-TF-VAC-83
ZUSA-TF-VAC-84
ZUSA-TF-VAC-85
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo OD
(mm)
Para tubo OD Número comercial
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"1/2"10
1 Pieza(s)

13 Días

3/4"3/4"16
1 Pieza(s)

51 Días

1"1"25
1 Pieza(s)

Presupuesto

1-1/2"1-1/2"40
1 Pieza(s)

Presupuesto

2"2"50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Otros Tipo de montaje Otros Tipo de conexión de tubo abrazadera rápida
Material Vitón Forma Anillo de centrado Tipo de anillo Estándar
vacío máximo 10-7 torres @ 72°F

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico