(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Anillos de centraje al vacío con tamiz

Anillos de centraje al vacío con tamiz

Diseñados para su uso en aplicaciones de vacío ultraalto, estos accesorios tienen un anillo central diseñado específicamente para estas aplicaciones. Conectado con una abrazadera y otro accesorio de abrazadera rápida que proporciona un fácil acceso a la línea de proceso. Estos accesorios también se conocen como accesorios NW, KF y QF.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezatipo de conexión de tubomaterialpara diámetro exterior del tubonúmero comercial
zusa-tf-vac - 87abrazadera rápidavitón3/4"16
zusa-tf-vac - 88abrazadera rápidavitón1"25
zusa-tf-vac - 89abrazadera rápidavitón1-1/2"40
zusa-tf-vac - 90abrazadera rápidavitón2"50
Número de Parte
ZUSA-TF-VAC-87
ZUSA-TF-VAC-88
ZUSA-TF-VAC-89
ZUSA-TF-VAC-90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo OD
(mm)
Para tubo OD Número comercial
1 Pieza(s)

13 Días

3/4"3/4"16
1 Pieza(s)

13 Días

1"1"25
1 Pieza(s)

13 Días

1-1/2"1-1/2"40
1 Pieza(s)

13 Días

2"2"50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Otros Tipo de montaje Otros Tipo de conexión de tubo abrazadera rápida
Material Vitón Forma Anillo de centrado Tipo de anillo Anillo con pantalla
vacío máximo 10-7 torres @ 72°F

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico