(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Racores de vacío con conector recto

Racores de vacío con conector recto

Diseñados para su uso en aplicaciones de vacío ultraalto, estos accesorios tienen un anillo central diseñado específicamente para estas aplicaciones. Conectado con una abrazadera y otro accesorio de abrazadera rápida que proporciona un fácil acceso a la línea de proceso. Estos accesorios también se conocen como accesorios NW, KF y QF.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezatipo de conexión de tubomaterialformapara diámetro exterior del tuboconexión (a)conexión (B)número comerciallongitud
zusa-tf-vac - 16abrazadera rápidaacero inoxidable 304derecho3/4"abrazadera rápida 3/4"abrazadera rápida 3/4"1612-1/2"
zusa-tf-vac - 18abrazadera rápidaacero inoxidable 304derecho1"abrazadera rápida 1"abrazadera rápida 1"2512-1/2"
zusa-tf-vac - 20abrazadera rápidaacero inoxidable 304derecho1-1/2"abrazadera rápida 1-1/2"abrazadera rápida 1-1/2"4012-1/2"
zusa-tf-vac - 22abrazadera rápidaacero inoxidable 304derecho2"abrazadera rápida 2"abrazadera rápida 2"5012-1/2"
zusa-tf-vac - 23abrazadera rápidaacero inoxidable 304derecho3/4"abrazadera rápida 3/4"abrazadera rápida 3/4"166"
zusa-tf-vac - 24abrazadera rápidaacero inoxidable 304derecho1"abrazadera rápida 1"abrazadera rápida 1"256"
zusa-tf-vac - 25abrazadera rápidaacero inoxidable 304derecho1-1/2"abrazadera rápida 1-1/2"abrazadera rápida 1-1/2"406"
zusa-tf-vac - 26abrazadera rápidaacero inoxidable 304derecho2"abrazadera rápida 2"abrazadera rápida 2"506"
Número de Parte
ZUSA-TF-VAC-16
ZUSA-TF-VAC-18
ZUSA-TF-VAC-20
ZUSA-TF-VAC-22
ZUSA-TF-VAC-23
ZUSA-TF-VAC-24
ZUSA-TF-VAC-25
ZUSA-TF-VAC-26
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo OD
(mm)
Para tubo OD Conexión A Conexión B Número comercial Longitud Brida de diámetro exterior
1 Pieza(s)

13 Días

3/4"3/4"Abrazadera rápida 3/4"Abrazadera rápida 3/4"1612-1/2"1.18"
1 Pieza(s)

13 Días

1"1"Abrazadera rápida 1"Abrazadera rápida 1"2512-1/2"1.57"
1 Pieza(s)

13 Días

1-1/2"1-1/2"Abrazadera rápida 1-1/2"Abrazadera rápida 1-1/2"4012-1/2"2.16"
1 Pieza(s)

13 Días

2"2"Abrazadera rápida 2"Abrazadera rápida 2"5012-1/2"2.95"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4"3/4"Abrazadera rápida 3/4"Abrazadera rápida 3/4"166"1.18"
1 Pieza(s)

51 Días

1"1"Abrazadera rápida 1"Abrazadera rápida 1"256"1.57"
1 Pieza(s)

13 Días

1-1/2"1-1/2"Abrazadera rápida 1-1/2"Abrazadera rápida 1-1/2"406"2.16"
1 Pieza(s)

13 Días

2"2"Abrazadera rápida 2"Abrazadera rápida 2"506"2.95"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adaptador Tipo de montaje Otros Material Acero inoxidable 304
Tipo de conexión de tubo abrazadera rápida Material Acero inoxidable 304 Forma Derecho
vacío máximo 10-7 torres @ 72°F

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico