(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Reductor - abrazadera rápida, acero inoxidable 304, accesorios sanitarios

Reductor - abrazadera rápida, acero inoxidable 304, accesorios sanitarios

Utilice estos accesorios para reducir su línea de proceso y conectar accesorios de abrazadera. Hecho de acero inoxidable 304 resistente a la corrosión y altamente pulido en el interior para un acabado suave que reduce el riesgo de crecimiento de bacterias y acumulación de residuos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezatipo de conexión de tubomaterialaparienciaformaconexión (a)conexión (B)especificaciones cumplidas
zusa-stf-qc - 111abrazadera rápidaacero inoxidable 304pulidoderechoabrazadera rápida 1-1/2"abrazadera rápida 1"3a 63-03
zusa-stf-qc - 112abrazadera rápidaacero inoxidable 304pulidoderechoabrazadera rápida 2"abrazadera rápida 1"3a 63-03
zusa-stf-qc - 113abrazadera rápidaacero inoxidable 304pulidoderechoabrazadera rápida 2"abrazadera rápida 1-1/2"3a 63-03
zusa-stf-qc - 114abrazadera rápidaacero inoxidable 304pulidoderechoabrazadera rápida 2-1/2"abrazadera rápida 1-1/2"3a 63-03
zusa-stf-qc - 115abrazadera rápidaacero inoxidable 304pulidoderechoabrazadera rápida 2-1/2"abrazadera rápida 2"3a 63-03
zusa-stf-qc - 116abrazadera rápidaacero inoxidable 304pulidoderechoabrazadera rápida 3"abrazadera rápida 1-1/2"3a 63-03
zusa-stf-qc - 117abrazadera rápidaacero inoxidable 304pulidoderechoabrazadera rápida 3"abrazadera rápida 2"3a 63-03
zusa-stf-qc - 118abrazadera rápidaacero inoxidable 304pulidoderechoabrazadera rápida 3"abrazadera rápida 2-1/2"3a 63-03
zusa-stf-qc - 119abrazadera rápidaacero inoxidable 304pulidoderechoabrazadera rápida 4"abrazadera rápida 2-1/2"3a 63-03
zusa-stf-qc - 120abrazadera rápidaacero inoxidable 304pulidoderechoabrazadera rápida 4"abrazadera rápida 3"3a 63-03
zusa-stf-qc - 121abrazadera rápidaacero inoxidable 304pulidoderechoabrazadera rápida 6"abrazadera rápida 3"3a 63-03
zusa-stf-qc - 122abrazadera rápidaacero inoxidable 304pulidoderechoabrazadera rápida 6"abrazadera rápida 4"3a 63-03
Número de Parte
ZUSA-STF-QC-111
ZUSA-STF-QC-112
ZUSA-STF-QC-113
ZUSA-STF-QC-114
ZUSA-STF-QC-115
ZUSA-STF-QC-116
ZUSA-STF-QC-117
ZUSA-STF-QC-118
ZUSA-STF-QC-119
ZUSA-STF-QC-120
ZUSA-STF-QC-121
ZUSA-STF-QC-122
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de conexión (entre accesorios de tipo / diámetro iguales) Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Nominal OD D
(Ø)
Conexión A Conexión B Para tubo OD (Extremo reductor) Para brida OD Para brida OD (Extremo reductor)
1 Pieza(s)

13 Días

Otros-1-1/2"Abrazadera rápida 1-1/2"Abrazadera rápida 1"1"1.984"1.984"
1 Pieza(s)

13 Días

Otros-2"Abrazadera rápida 2"Abrazadera rápida 1"1"2.516"1.984"
1 Pieza(s)

13 Días

Otros-2"Abrazadera rápida 2"Abrazadera rápida 1-1/2"1-1/2"2.516"1.984"
1 Pieza(s)

13 Días

Otros-2-1/2"Abrazadera rápida 2-1/2"Abrazadera rápida 1-1/2"1-1/2"3.047"1.984"
1 Pieza(s)

13 Días

Otros-2-1/2"Abrazadera rápida 2-1/2"Abrazadera rápida 2"2"3.047"2.516"
1 Pieza(s)

13 Días

Otros-3"Abrazadera rápida 3"Abrazadera rápida 1-1/2"1-1/2"3.579"1.984"
1 Pieza(s)

13 Días

-Otros3"Abrazadera rápida 3"Abrazadera rápida 2"2"3.579"2.516"
1 Pieza(s)

13 Días

-Otros3"Abrazadera rápida 3"Abrazadera rápida 2-1/2"2-1/2"3.579"3.047"
1 Pieza(s)

13 Días

-Otros4"Abrazadera rápida 4"Abrazadera rápida 2-1/2"2-1/2"4.682"3.047"
1 Pieza(s)

13 Días

-Otros4"Abrazadera rápida 4"Abrazadera rápida 3"3"4.682"3.579"
1 Pieza(s)

13 Días

-Otros6"Abrazadera rápida 6"Abrazadera rápida 3"3"6.570"3.579"
1 Pieza(s)

13 Días

-Otros6"Abrazadera rápida 6"Abrazadera rápida 4"4"6.570"4.682"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Abrazadera Forma de ajuste Recto Tipo de conexión de tubo abrazadera rápida
Material Acero inoxidable 304 Apariencia Pulido Forma Derecho
Especificaciones cumplidas 3A 63-03

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico